Vibratory Soil Compactor CS64B

Vibratory Soil Compactor CS64B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Pemadatan
84 in
2134 mm
Daya Kotor
129.4 HP
96.5 kW
Kecepatan Travel - Maksimum
6.8 mile/h
11 km/h

Ikhtisar

Power Train yang Andal

Vibratory Soil Compactor CS64B mengombinasikan produktivitas kelas dunia dengan kenyamanan operator yang luar biasa serta melanjutkan warisan ketahanan, keandalan, dan kemudahan servis yang diharapkan kontraktor di seluruh dunia dari alat berat Cat®.

Keunggulan

Pengurangan Biaya Pengoperasian

Penghematan bahan bakar hingga 15% dengan mode Eco, desain sistem getaran eksklusif bergaya pod menawarkan interval servis 3 tahun/3000 jam, dan hitch tanpa perawatan dengan bearing ber-seal permanen.

Hingga 50% Lebih Efisien

Pengukuran kepadatan di alat berat membantu proses tanpa berspekulasi berkat teknologi MDP eksklusif yang memberikan pembacaan kepadatan; solusi yang dapat diskalakan yang mencakup pemetaan dan komunikasi alat berat ke alat berat memastikan lokasi kerja terus terkoneksi.

Peningkatan Operator Operator

Visibilitas ditingkatkan dengan kamera pandangan belakang baru, kolom kemudi standar yang dapat dimiringkan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada operator, dan konsol tampilan dengan lampu latar yang terintegrasi akan berputar bersama kursi.

Spesifikasi Produk untuk CS64B

Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Kecepatan Travel - Maksimum 6.8 mile/h 11 km/h
Jarak Bebas ke Tanah 17.4 in 442 mm
Beban Linear Statis - Dengan Kabin 186.8 lb/in 33.4 kg/cm
Radius Putar - di dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m
Daya Kotor 129.4 HP 96.5 kW
Model Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Lebar Keseluruhan 7.53 ft 2.3 m
Panjang Keseluruhan 19.17 ft 5.85 m
Lebar Drum 84 in 2134 mm
Diameter Drum 60.4 in 1534 mm
Jarak Roda 9.58 ft 2.9 m
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.25 ft 3.11 m
Amplitudo Nominal - Tinggi 75 in 1.9 mm
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm)
Frekuensi Getaran - Standar 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Amplitudo Nominal - Rendah 37 in 0.95 mm
Ban 23,1 x 26 23,1 x 26
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 64 gal (AS) 242 l

CS64B Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Platform Terbuka dengan Pegangan Tangan/Rel Pelindung
  • Matras Lantai
  • Kursi Pivot Vinil yang Dapat Disetel dengan Konsol dan Tampilan LCD Terpadu
  • Kolom Kemudi yang dapat Disetel Kemiringannya dengan Tempat Minuman Terintegrasi
  • Sabuk Pengaman
  • Keluaran Daya 12 volt
  • Klakson, Alarm Mundur
  • Smooth Drum
  • Amplitudo Ganda, Frekuensi Tunggal
  • Rumah Bobot Eksentrik gaya-Pod Ganda
  • Fungsi Auto-vibe
  • Scraper Baja Depan yang Dapat Disetel

POWERTRAIN

  • Engine Diesel Cat C4.4
  • Air Cleaner, Elemen Ganda
  • Mode Eco
  • Pompa Pendorong Ganda; Satu untuk Penggerak Drum, Satu untuk Gandar Belakang
  • Filter Bahan Bakar, Separator Air, Pompa Priming, Indikator Air
  • Radiator Miring/Oil Cooler Hidraulik
  • Sistem Pengereman Ganda
  • Transmisi Hidrostatik dua kecepatan

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 24 Volt
  • Alternator 75 ampere
  • Kapasitas Baterai Start Dingin 750 Amp

LAIN-LAIN

  • Product Link™
  • Pengukur Inspeksi untuk Tingkat Oli Hidraulik dan Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Katup Pengambilan Sampel S•O•S℠: Oli Engine, Oli Hidraulik, dan Cairan Pendingin

CS64B Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Matahari Baja
  • Kanopi ROPS/FOPS
  • Kabin ROPS/FOPS dengan Kontrol Cuaca
  • Kaca Spion Dalam
  • Kaca Spion Luar
  • Sun Visor
  • Tabir Surya Gulung Dalam Kabin
  • Kit Selubung Padfoot (tersedia bantalan oval atau persegi)
  • Frekuensi Variabel
  • Scraper Baja Ganda yang Dapat Disetel
  • Scraper Poliuretana Ganda yang Dapat Disetel

POWERTRAIN

  • Pelindung Transmisi

SOLUSI TEKNOLOGI

  • Measure (Ukur) - Machine Drive Power (MDP, Daya Penggerak Alat Berat) dan/atau CMV
  • Map (Peta) - Pemetaan SBAS GNSS
  • Connect (Koneksi) - Komunikasi Alat Berat ke Alat Berat

LAIN-LAIN

  • Paket Lampu Halogen yang Ditingkatkan
  • Suar Berputar
  • Pintu Akses Pengisian Bahan Bakar

Lihat bagaimana CS64B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CS64B

Lihat Penawaran Lainnya