Vibratory Soil Compactor CS74B

Vibratory Soil Compactor CS74B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Kabin
35264 lb
16000 kg
Bobot - Drum dengan Kabin
23435 lb
10630 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS
15735 kg
34690 lb

Ikhtisar

Andal. Tahan Lama.

CS74B memberikan kinerja yang luar biasa untuk aplikasi pemadatan tanah granular.

Keunggulan

Menurunkan Pengoperasian Lebih Rendah

Penghematan bahan bakar hingga 15% dengan mode Eco, desain sistem getaran eksklusif bergaya pod menawarkan interval servis 3 tahun/3000 jam, dan hitch tanpa perawatan dengan bearing ber-seal permanen.

Hingga 50% Lebih Efisien

Pengukuran kepadatan di alat berat membantu proses tanpa berspekulasi berkat teknologi MDP eksklusif yang memberikan pembacaan kepadatan; solusi yang dapat diskalakan yang mencakup pemetaan dan komunikasi alat berat ke alat berat memastikan lokasi kerja terus terkoneksi.

Penyempurnaan Operator Kenyamanan

Visibilitas ditingkatkan dengan kamera pandangan belakang baru, kolom kemudi standar yang dapat dimiringkan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada operator, dan konsol tampilan dengan lampu latar yang terintegrasi akan berputar bersama kursi.

Spesifikasi Produk untuk CS74B

Bobot Kerja - Dengan Kabin 35264 lb 16000 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 23435 lb 10630 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 15735 kg 34690 lb
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 15735 kg 34690 lb
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Matahari Baja 34315 lb 15565 kg
Bobot pada Drum dengan Kanopi Matahari Baja 10440 kg 23016 lb
Bobot pada Drum dengan Platform Terbuka 15470 kg 34106 lb
Bobot Kerja - Dengan Platform Terbuka 15470 kg 34106 lb
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Jarak Bebas ke Tanah 17.2 in 437 mm
Beban Linear Statis - Dengan Kabin 278.7 lb/in 49.7 kg/cm
Kecepatan Travel - Maksimum 7 mile/h 11.4 km/h
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.07 ft 3.68 m
Model Engine Cat C7.1 Cat C7.1
Daya Kotor 173.7 HP 129.5 kW
Daya Bersih - ISO 9249 145.5 HP 108.5 kW
Daya Bersih – SAE J1349 143.8 HP 107.2 kW
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Diameter Drum 60.4 in 1534 mm
Lebar Drum 84 in 2134 mm
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.25 ft 3.11 m
Tinggi Blade Opsional 27.1 in 688 mm
Panjang Keseluruhan 19.9 ft 6.05 m
Panjang Keseluruhan - Dengan Opsi Blade 21.5 ft 6.55 m
Lebar Keseluruhan 7.64 ft 2.33 m
Lebar Keseluruhan - Dengan Opsi Blade 8.25 ft 2.5 m
Jarak Roda 9.5 ft 2.9 m
Frekuensi Getaran - Standar 1680 Hz 1680 Hz
Frekuensi Getaran - Standar 28 28
Frekuensi Getaran - Mode Eco 25.5 25.5
Frekuensi Getaran - Mode Eco 1527 1527
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.083 in 2.1 mm
Gaya Sentrifugal - Maksimum 74600 lb 332 kN
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in 0.98 mm
Gaya Sentrifugal - Minimum 37300 lb 166 kN
Ban 23,1 x 26 23,1 x 26
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 88 gal (AS) 332 l

CS74B Perlengkapan Standar

CATATAN:

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Platform Terbuka dengan Pegangan/Rel Pelindung, Matras Lantai
  • Kursi Pivot Vinil yang Dapat Disetel dengan Konsol dan Tampilan LCD Terpadu
  • Kolom Kemudi yang dapat Disetel Kemiringannya dengan Tempat Minuman Terintegrasi
  • Sabuk Pengaman
  • Keluaran Daya 12 volt
  • Klakson, Alarm Mundur

SISTEM GETARAN

  • Smooth Drum
  • Amplitudo Ganda, Frekuensi Tunggal
  • Rumah Bobot Eksentrik gaya-Pod Ganda
  • Fungsi Auto-vibe
  • Scraper Baja Depan yang Dapat Disetel

POWER TRAIN

  • Engine Diesel Cat C7.1
  • Air Cleaner, Elemen Ganda
  • Sakelar Throttle Tiga Kecepatan, Mode Eco, dan Kontrol Kecepatan Otomatis
  • Pompa Pendorong Ganda; Satu untuk Penggerak Drum, Satu untuk Gandar Belakang
  • Filter Bahan Bakar, Separator Air, Pompa Priming, Indikator Air
  • Radiator Miring/Oil Cooler Hidraulik
  • Sistem Pengereman Ganda
  • Transmisi Hidrostatik dua kecepatan

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 24 Volt
  • Alternator 100 ampere
  • Kapasitas Baterai Start Dingin 750 Amp

LAINNYA

  • Product Link™
  • Pengukur Inspeksi untuk Tingkat Oli Hidraulik dan Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Port S•O•S℠: Oli Engine, Oli Hidraulik, dan Cairan Pendingin

CS74B Perlengkapan Opsional

CATATAN:

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Matahari Baja
  • Kanopi ROPS/FOPS
  • Kabin ROPS/FOPS dengan Kontrol Cuaca
  • Kaca Spion Dalam
  • Kaca Spion Luar
  • Sun Visor
  • Tabir Surya Gulung Dalam Kabin

SISTEM GETARAN

  • Kit Selubung Padfoot (tersedia bantalan oval atau persegi)
  • Blade Perataan
  • Frekuensi Variabel
  • Scraper Baja Ganda yang Dapat Disetel
  • Scraper Poliuretana Ganda yang Dapat Disetel

POWER TRAIN

  • Pelindung Transmisi

TEKNOLOGI CAT COMPACTION CONTROL

  • Measure (Ukur) - Machine Drive Power (MDP, Daya Penggerak Alat Berat) dan/atau CMV
  • Map (Peta) - Pemetaan SBAS GNSS
  • Connect (Koneksi) - Komunikasi Alat Berat ke Alat Berat

LAINNYA

  • Paket Lampu Halogen yang Ditingkatkan
  • Suar Berputar
  • Pintu Akses Pengisian Bahan Bakar

Lihat bagaimana CS74B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Vibratory Soil Compactor CS74B

Vibratory Soil Compactor CS74B

Vibratory Soil Compactor CS74B

Vibratory Soil Compactor CS74B

Panduan Pemilihan Vibratory Soil Compactor 16-20T

Vibratory Soil Compactor CS74B
Vibratory Soil Compactor CS74B
Vibratory Soil Compactor CS74B
Vibratory Soil Compactor CS74B
Panduan Pemilihan Vibratory Soil Compactor 16-20T

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CS74B

Lihat Penawaran Lainnya