Vibratory Soil Compactor CP54B

Vibratory Soil Compactor CP54B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
19.21 ft
5.85 m
Bobot Kerja - Dengan Kabin
24539 lb
11135 kg
Lebar Keseluruhan
7.53 ft
2.3 m

Ikhtisar

Mengoptimalkan Kinerja

CP54B memberikan kinerja yang luar biasa untuk aplikasi pemadatan tanah kohesif dan semikohesif.

Keunggulan

Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Penghematan bahan bakar hingga 15% dengan mode Eco, desain sistem getaran eksklusif bergaya pod menawarkan interval servis 3 tahun/3000 jam, dan hitch tanpa perawatan dengan bearing ber-seal permanen.

Hingga 50% Lebih Efisien

Pengukuran kepadatan di alat berat membantu proses tanpa berspekulasi berkat teknologi MDP eksklusif yang memberikan pembacaan kepadatan; solusi yang dapat diskalakan yang mencakup pemetaan dan komunikasi alat berat ke alat berat memastikan lokasi kerja terus terkoneksi.

Peningkatan Kenyamanan Operator

Visibilitas ditingkatkan dengan kamera pandangan belakang baru, kolom kemudi standar yang dapat dimiringkan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada operator, dan konsol tampilan dengan lampu latar yang terintegrasi akan berputar bersama kursi.

Spesifikasi Produk untuk CP54B

Panjang Keseluruhan 19.21 ft 5.85 m
Lebar Keseluruhan 7.53 ft 2.3 m
Lebar Drum 84 in 2134 mm
Diameter Drum 60.9 in 1549 mm
Diameter Drum - Antar-Bantalan 60.9 in 1549 mm
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.25 ft 3.11 m
Jarak Roda 9.5 ft 2.9 m
Bobot Kerja - Dengan Kabin 24539 lb 11135 kg
Bobot Kerja - Dengan Platform Terbuka 23248 lb 10545 kg
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Matahari Baja 10645 kg 23468 lb
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 10820 kg 23854 lb
Bobot pada Drum dengan Platform Terbuka 6170 kg 13603 lb
Bobot pada Drum dengan Kanopi Matahari Baja 13669 lb 6200 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 6260 lb 13801 kg
Bobot - Drum dengan ROPS/FOPS 14092 lb 6395 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 14092 lb 6395 kg
Model Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Daya Kotor 129.4 HP 96.5 kW
Daya Bersih - ISO 9249 114.4 HP 85.3 kW
Daya Bersih – SAE J1349 113 HP 84.3 kW
Langkah 5 in 127 mm
Diameter 4.1 in 105 mm
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Jarak Bebas ke Tanah 17.7 in 450 mm
Kecepatan Travel - Maksimum 7 mile/h 11.2 km/h
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.07 ft 3.68 m
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 64 gal (AS) 242 l
Ban 23,1 x 26 23,1 x 26
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm)
Frekuensi Getaran - Standar 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm)
Gaya Sentrifugal - Maksimum 59800 lb 266 kN
Gaya Sentrifugal - Minimum 29900 lb 133 kN
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.075 in 1.9 mm
Amplitudo Nominal - Rendah 0.035 in 0.88 mm

CP54B Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kursi Pivot Vinil yang Dapat Disetel dengan Konsol dan Tampilan LCD Terpadu
  • Kolom Kemudi yang dapat Disetel Kemiringannya dengan Tempat Minuman Terintegrasi
  • Kamera Pandangan Belakang dengan Tampilan Layar Sentuh Berwarna
  • Sabuk Pengaman
  • Keluaran Daya 12 volt

SISTEM GETARAN

  • Drum Padfoot
  • Amplitudo Ganda, Frekuensi Tunggal
  • Rumah Bobot Eksentrik gaya-Pod Ganda
  • Fungsi Auto-vibe
  • Scraper Baja Depan yang Dapat Disetel

POWER TRAIN

  • Engine Diesel Cat C4.4
  • Air Cleaner, Elemen Ganda
  • Sakelar Throttle Tiga Kecepatan, Mode Eco, dan Kontrol Kecepatan Otomatis
  • Pompa Pendorong Ganda; Satu untuk Penggerak Drum, Satu untuk Gandar Belakang
  • Filter Bahan Bakar, Separator Air, Pompa Priming, Indikator Air
  • Radiator Miring/Oil Cooler Hidraulik
  • Sistem Pengereman Ganda

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 24 Volt
  • Alternator 100 ampere
  • Kapasitas Baterai Start Dingin 750 Amp

LAINNYA

  • Product Link
  • Pengukur Inspeksi untuk Tingkat Oli Hidraulik dan Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Port S•O•S: Oli Engine, Oli Hidraulik, dan Cairan Pendingin

CP54B Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Platform Terbuka
  • Kabin ROPS/FOPS dengan Kontrol Cuaca, Kursi Kain
  • Kanopi Matahari Baja
  • Kaca Spion Dalam
  • Kanopi ROPS/FOPS dengan Susuran Tangan/Rel Pelindung, Matras Lantai
  • Kaca Spion Luar
  • Sun Visor
  • Tabir Surya Gulung Dalam Kabin

SISTEM GETARAN

  • Blade Perataan
  • Frekuensi Variabel
  • Scraper Baja Ganda yang Dapat Disetel

POWER TRAIN

  • Pelindung Transmisi

SOLUSI TEKNOLOGI

  • Measure (Ukur) - Daya Penggerak Alat Berat
  • Map (Peta) - Pemetaan SBAS GNSS
  • Connect (Koneksi) - Konektivitas Cloud dan Alat Berat

LAINNYA

  • Paket Lampu Halogen yang Ditingkatkan
  • Suar Berputar Amber
  • Pintu Akses Pengisian Bahan Bakar

Lihat bagaimana CP54B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CP54B

Lihat Penawaran Lainnya