Bobot
Bobot Kerja - Dengan Kabin | 25474 lb 11555 kg |
Bobot - Drum dengan ROPS/FOPS | 13713 lb 6220 kg |
Bobot - Drum dengan Kabin | 14010 lb 6355 kg |
Bobot - Drum dengan Kanopi Sinar Matahari | 13592 lb 6165 kg |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
CS56B memberikan kinerja yang luar biasa untuk aplikasi pemadatan tanah granular.
Bobot Kerja - Dengan Kabin | 25474 lb 11555 kg |
Bobot - Drum dengan ROPS/FOPS | 13713 lb 6220 kg |
Bobot - Drum dengan Kabin | 14010 lb 6355 kg |
Bobot - Drum dengan Kanopi Sinar Matahari | 13592 lb 6165 kg |
Lebar Pemadatan | 84 in 2134 mm |
Beban Linear Statis - Dengan Kabin | 166.8 lb/in 29.8 kg/cm |
Beban Linear Statis - Dengan ROPS/FOPS | 163.3 lb/in 29.1 kg/cm |
Jarak Bebas ke Tanah | 17.4 in 442 mm |
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum | 12.07 ft 3.68 m |
Kecepatan Travel - Maksimum | 7 mile/h 11.4 km/h |
Daya Kotor | 156 HP 116.5 kW |
Model Engine | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Langkah | 5.31 in 135 mm |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Panjang Keseluruhan | 19.25 ft 5.86 m |
Lebar Keseluruhan - Dengan Opsi Blade | 8.25 ft 2.5 m |
Tinggi Blade Opsional | 27.1 in 688 mm |
Jarak Roda | 9.5 ft 2.9 m |
Lebar Keseluruhan | 7.53 ft 2.3 m |
Lebar Drum | 84 in 2134 mm |
Panjang Keseluruhan - Dengan Opsi Blade | 21 ft 6.4 m |
Diameter Drum | 60.4 in 1534 mm |
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS atau Kabin | 10.25 ft 3.11 m |
Amplitudo Nominal - Rendah | 0.039 in 0.98 mm |
Amplitudo Nominal - Tinggi | 0.083 in 2.1 mm |
Gaya Sentrifugal - Minimum | 31670 lb 141 kN |
Rentang Opsi Frekuensi Variabel | 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) |
Gaya Sentrifugal - Maksimum | 67600 lb 301 kN |
Frekuensi Getaran - Standar | 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) |
Ban | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 64 gal (AS) 242 l |