Vibratory Soil Compactor CS16

CS16 Vibratory Soil Compactor Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Kabin
35589 lb
16143 kg
Lebar Pemadatan
84 in
2134 mm
Daya Kotor
174.6 hp
130.2 kW

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Daya Efisien

Daya Efisien

        
  • Diintegrasikan ke sistem pendorong pompa ganda, dua pompa memfasilitasi aliran khusus yang terpisah ke motor penggerak drum dan motor gandar belakang untuk kemampuan perataan dan traksi yang luar biasa saat maju dan mundur.
  •     
  • Didukung oleh engine Cat® C7.1 dengan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
  •     
  • Mode Eco membatasi RPM engine untuk membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
  •     
  • Timer Pematian Idle Engine mengurangi pembakaran bahan bakar dan waktu idle yang tidak perlu dengan mematikan alat berat setelah prasetel periode idle.
  •     
  • Kipas pendinginan kecepatan variabel beroperasi dengan kecepatan serendah mungkin untuk pendinginan yang optimal.
  •     
  • Opsi blade perataan yang dibautkan meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Kinerja Pemadatan Luar Biasa

Kinerja Pemadatan Luar Biasa

        
  • Amplitudo dan beban linear statis yang tinggi.
  •     
  • Desain bobot eksentris yang eksklusif menghasilkan kinerja yang mulus, keandalan tinggi, dan tingkat kebisingan rendah.
  •     
  • Fungsi Kontrol Kecepatan Otomatis dan Getaran otomatis memudahkan untuk memastikan pemadatan yang konsisten dan berkualitas tinggi.
  •     
  • Opsi Frekuensi Variabel menyediakan rentang frekuensi yang luas untuk membantu memaksimalkan kinerja pemadatan.
  •     
  • Tingkatkan keserbagunaan alat berat dengan penambahan kit selubung padfoot persegi, agar alat berat smooth drum Anda dapat memadatkan material semikohesif dan kohesif.
Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman

Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman

        
  • Kamera pandangan belakang yang dilengkapi tampilan layar sentuh besar berwarna meningkatkan visibilitas untuk lebih menyempurnakan kontrol dan keselamatan operator.
  •     
  • Kursi pivot dengan tampilan LCD multifungsi dan konsol kontrol yang terintegrasi bergerak mengikuti operator.
  •     
  • Visibilitas yang luar biasa ke bagian depan dan belakang alat berat.
  •     
  • Tingkat suara dan getaran yang rendah untuk kenyamanan dan produktivitas operator yang lebih baik.
  •     
  • Operator dilindungi dari berbagai elemen dengan kanopi surya berperlengkapan standar, kanopi ROPS/FOPS opsional, atau kabin ROPS/FOPS berpengontrol iklim opsional dengan jendela kaca berengsel.
Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas dengan Teknologi

Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas dengan Teknologi

        
  • Teknologi Cat Compact opsional membantu Anda agar secara konsisten memenuhi target pemadatan secara lebih cepat, seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dan material. 
  •     
  • Machine Drive Power (MDP) eksklusif merupakan pengukuran berbasis energi dan dapat digunakan pada semua jenis tanah. 
  •     
  • Compaction Meter Value (CMV) adalah pengukuran berbasis akselerometer untuk tanah granular. 
Teknologi yang Menyempurnakan Kualitas dan Produktivitas

Teknologi yang Menyempurnakan Kualitas dan Produktivitas

        
  • Hitch yang bebas perawatan dengan bearing berperapat selama masa pakai.
  •     
  • Akses dari permukaan tanah ke ruang engine dan modul pendingin untuk kemudahan servis dan pengambilan sampel cairan.
  •     
  • Pantau kondisi cairan dengan pengambilan sampel secara teratur untuk membantu memperpanjang interval penggantian hingga 500 jam oli engine, 3000 jam oli hidraulik, dan 12.000 jam cairan pendingin
  •     
  • Interval perawatan yang diperpanjang tidak hanya mengurangi waktu penonaktifan tetapi mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat.
  •     
  • VisionLink® menghilangkan spekulasi dari pengelolaan armada Anda, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan*, dengan menyediakan informasi terkait kebutuhan perawatan, jam kerja alat berat, lokasi, penggunaan bahan bakar, waktu idle, dan kode diagnostik, dan lainnya melalui dasbor interaktif di perangkat seluler atau desktop, sehingga membantu Anda mengambil keputusan yang tepat untuk menurunkan biaya, mempermudah perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja. 

* Ketersediaan bidang data dapat bervariasi menurut produsen peralatan dan disediakan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API, Application Programming Interface).
Keberlanjutan

Keberlanjutan

        
  • Engine Cat C7.1 mengeluarkan emisi setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE.
  •     
  • Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini* hingga: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester) dan 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya.
        *Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
  •     
  • Operator yang terlatih adalah aset yang sangat berharga. Operator yang terlatih meningkatkan keuntungan Anda dengan memaksimalkan produktivitas, menghindari waktu henti yang mahal, dan menjaga keselamatan di lokasi kerja yang dapat membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
  •     
  • Interval perawatan yang diperpanjang tidak hanya mengurangi waktu henti, tetapi dapat mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat. Perpanjang interval penggantian hingga 500 jam oli engine, 3000 jam oli hidraulik, dan 12.000 jam cairan pendingin
  •     
  • Kinerja dan keselamatan dapat ditingkatkan dengan kamera standar dan kamera opsional yang hasilnya dapat dilihat pada tampilan dalam kabin
  •     
  • Teknologi Cat Compact membantu Anda agar secara konsisten memenuhi target pemadatan secara lebih cepat, seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dan material.
  •     
  • Layanan Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S•O•S℠) Cat membantu menunjukkan masalah keausan berlebih, cairan terkontaminasi, atau masalah “tak terlihat” lainnya yang dapat mempersingkat umur komponen. Pada banyak kasus, Anda dapat memperpanjang interval penggantian oli dan cairan pendingin dengan menggunakan monitoring cairan. Hubungi dealer Cat Anda atau baca buku petunjuk pengoperasian dan perawatan alat berat untuk informasi selengkapnya.

Spesifikasi Produk untuk CS16

Bobot Kerja - Dengan Kabin 35589 lb 16143 kg
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Sinar Matahari 34315 lb 15565 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 34690 lb 15735 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 23241 lb 10542 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi Sinar Matahari 23016 lb 10440 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 23149 lb 10500 kg
Catatan (1) Bobot kerja merupakan perkiraan dan mencakup cairan penuh serta operator 80 kg (176 lb). Bobot kabin mencakup pemanas dan AC. Bobot kerja merupakan perkiraan dan mencakup cairan penuh serta operator 80 kg (176 lb). Bobot kabin mencakup pemanas dan AC.
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Panjang Keseluruhan 19.8 ft 6.1 m
Panjang Keseluruhan - Dengan Opsi Blade 21.5 ft 6.5 m
Lebar Keseluruhan 7.7 ft 2.3 m
Lebar Keseluruhan - Dengan Opsi Blade 8.2 ft 2.5 m
Tinggi Maksimum 10.2 ft 3.1 m
Diameter Drum 60.4 in 1534 mm
Tinggi Blade Opsional 26.9 in 683 mm
Jarak Roda 9.5 ft 2.9 m
Daya Kotor 174.6 hp 130.2 kW
Daya Engine - ISO 14396 173 hp 129 kW
Daya Bersih - ISO 9249 145.5 hp 108.5 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 143.8 hp 107.2 kW
Catatan (1) Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, dan alternator. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, dan alternator.
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Emisi Setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE Setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE
Langkah 5.3 in 135 mm
Diameter 4.1 in 105 mm
Frekuensi Getaran - Standar 1680 VPM 28 Hz
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.083 in 2.1 mm
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in 0.98 mm
Gaya Sentrifugal - Maksimum 75234 lb 335 kN
Gaya Sentrifugal - Minimum 35163 lb 156 kN
Beban Linear Statis - Dengan Kabin 276.6 lb/in 49.4 kg/cm
Beban Linear Statis - Dengan Kanopi Surya 274 lb/in 48.9 kg/cm
Beban Linear Statis - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 275.5 lb/in 49.2 kg/cm
Jarak Bebas ke Tanah 16.8 in 427 mm
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 19.3 in 489 mm
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.1 ft 3.7 m
Kecepatan Travel - Maksimum 7.1 mile/h 11.4 km/h
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 87.7 gal (AS) 332 l
Sistem Pendinginan 7.5 gal (AS) 28.3 l
Oli Engine - Dengan Filter 4.6 gal (AS) 17.4 l
Rumah Eccentric Weight (digabungkan) 6.9 gal (AS) 26 l
Gandar dan Final Drive 4.8 gal (AS) 18 l
Tangki Hidraulik 13.2 gal (AS) 50 l
Dapat didaur ulang 96% 96%

CS16 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Matahari Baja dengan Susuran Tangan, Matras Lantai, Kursi Vinyl
  • Kursi Dapat Disetel dengan Konsol Terintegrasi
  • Layar LCD dengan Pelindung Vandalisme yang Dapat Dikunci
  • Kolom Kemudi yang dapat Disetel Kemiringannya dengan Tempat Minuman Terintegrasi
  • Sistem Kamera Pandangan Belakang dengan Tampilan Layar Sentuh Berwarna
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi 50 mm (2 in)
  • Keluaran Daya 12 volt
  • Klakson, Alarm Mundur

SISTEM GETARAN

  • Smooth Drum
  • Rumah Eccentric Weight Gaya Pod
  • Amplitudo Ganda, Frekuensi Tunggal
  • Fungsi Auto-vibe
  • Satu Scraper Baja yang Dapat Disetel

SOLUSI TEKNOLOGI

  • VisionLink®

POWERTRAIN

  • Engine Cat® C7.1
  • Air Cleaner, Elemen Ganda
  • Sakelar Throttle Tiga Kecepatan termasuk Mode Eco
  • Kontrol Kecepatan Otomatis (ASC)
  • Pompa Pendorong Ganda; Satu untuk Penggerak Drum, Satu untuk Gandar Belakang
  • Filter Bahan Bakar, Separator Air, Pompa Priming, Indikator Air
  • Radiator Miring/Oil Cooler Hidraulik
  • Sistem Pengereman Ganda
  • Transmisi Hidrostatik Dua Kecepatan
  • Diferensial Selip Terbatas

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 24 Volt
  • Alternator 100 ampere
  • Kapasitas Baterai Start Dingin 750 Amp

LAINNYA

  • Penutup Engine, Hidraulik, dan Tangki Bahan Bakar Dapat Dikunci
  • Pengukur Inspeksi untuk Tingkat Oli Hidraulik dan Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·S℠: Oli Engine, Oli Hidraulik, dan Cairan Pendingin
  • Lampu Kerja Halogen (4)

CS16 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi ROPS/FOPS dengan Susuran Tangan, Matras Lantai, Kursi Vinyl
  • Kabin ROPS/FOPS dengan Kontrol Iklim, Kursi Kain, Kaca Spion Luar
  • Sun Visor (Kabin)
  • Tirai Gulung (Kabin)

SISTEM GETARAN

  • Kit Shell Selubung yang Dapat Dilepas - Pad Oval atau Persegi
  • Frekuensi Variabel
  • Scraper Baja Ganda yang Dapat Disetel
  • Scraper Poliuretana Ganda yang Dapat Disetel
  • Blade Perataan

SOLUSI TEKNOLOGI

  • Pengukuran - Machine Drive Power (MDP)
  • Pengukuran - Compaction Meter Value (CMV)

POWERTRAIN

  • Pelindung Transmisi

LAINNYA

  • Lampu Kerja Halogen (8)
  • Suar Berputar Amber

Lihat bagaimana CS16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Vibratory Soil Compactor CS16

Vibratory Soil Compactor CS16

Vibratory Soil Compactor CS16

Vibratory Soil Compactor CS16

Vibratory Soil Compactor CS16
Vibratory Soil Compactor CS16
Vibratory Soil Compactor CS16
Vibratory Soil Compactor CS16

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

Jelajahi Teknologi

Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CS16

Lihat Penawaran Lainnya