CS11 GC Vibratory Soil Compactor

Vibratory Soil Compactor CS12 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Kabin
27894 lb
12653 kg
Lebar Pemadatan
84 in
2134 mm
Daya Kotor
111.3 HP
83 kW

Ikhtisar

Vibratory Soil Compactor GC menghasilkan produksi yang andal dan ekonomis dengan kinerja yang melampaui harapan.

Keunggulan

Mudah Dioperasikan

CS12 GC memiliki antarmuka yang mudah digunakan, visibilitas yang luar biasa, dan fungsi auto-vibe yang membuatnya mudah dioperasikan.

Biaya Pengoperasian Rendah

Penghematan bahan bakar hingga 18% dengan mode Eco, interval perawatan yang diperpanjang, dan hitch bebas perawatan dengan bearing ber-seal permanen.

Lintasan Berkurang Hingga 17%

Peningkatan amplitudo dan beban linear statis, kit bobot XT yang fleksibel, dan teknologi pemadatan yang dapat diskalakan menghadirkan pemadatan yang lebih baik pada lokasi kerja Anda.

Spesifikasi Produk untuk CS12 GC

Bobot Kerja - Dengan Kabin 27894 lb 12653 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 27555 lb 12499 kg
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Sinar Matahari 27163 lb 12321 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 17009 lb 7715 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi Sinar Matahari 16857 lb 7646 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 17104 lb 7758 kg
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 19.4 in 492 mm
Jarak Bebas ke Tanah 20.4 in 518 mm
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.7 ft 3.9 m
Kecepatan Travel - Maksimum 6.8 mile/h 11 km/h
Beban Linear Statis - Dengan ROPS/FOPS 154.8 lb/in 27.6 kg/cm
Daya Kotor 111.3 HP 83 kW
Model Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Daya Bersih - ISO 9249 106.5 HP 79.4 kW
Daya Bersih – SAE J1349 105.3 HP 78.5 kW
Langkah 5 in 127 mm
Diameter 4.1 in 105 mm
Panjang Keseluruhan 18.7 ft 5.7 m
Lebar Keseluruhan 7.5 ft 2.3 m
Lebar Drum 84 in 2134 mm
Tinggi Maksimum 9.8 ft 3 m
Diameter Drum 60.4 in 1535 mm
Jarak Roda 9.8 ft 3 m
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.079 in 2 mm
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in 1 mm
Gaya Sentrifugal - Maksimum 56202 lbf 250 kN
Gaya Sentrifugal - Minimum 33497 lbf 149 kN
Frekuensi Getaran - Mode Eco 1716-1800 vpm 1716-1800 vpm
Frekuensi Getaran - Mode Eco 28,6-30 Hz 28,6-30 Hz
Frekuensi Getaran - Standar 30-33 Hz 30-33 Hz
Frekuensi Getaran - Standar 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 65.5 gal (AS) 248 l
Ban 23,1 x 26 23,1 x 26

Lihat bagaimana CS12 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Machine Drive Power (MDP, Daya Penggerak Alat Berat)

    Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CS12 GC

Lihat Penawaran Lainnya