CS54 XT

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Soil Compactor CS54 XT menawarkan kinerja pemadatan, kecepatan, dan kemampuan menanjak tinggi guna memaksimalkan produktivitas serta menghasilkan keandalan dan ketahanan yang luar biasa.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan Kabin 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Bobot Kerja dengan ROPS/FOPS 26456.0 lb 12000.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan Kabin 15499.0 lb 7030.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan ROPS/FOPS 15080.0 lb 6840.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 84.0 in 2134.0 mm Less
Beban Linear Statis, dengan Kabin 184.5 lb/in 32.9 kg/cm Less
Beban Linear Statis, dengan ROPS/FOPS 179.5 lb/in 32.0 kg/cm Less
Jarak Bebas ke Tanah 21.4 in 543.0 mm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 6.9 mile/h 11.1 km/h Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m Less

Engine

Daya Kotor 130.0 PS 97.0 kW Less
Model Engine Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensi

Diameter Drum 60.4 in 1534.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 9.5 ft 2.9 m Less
Lebar Drum 84.0 in 2134.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 7.7 ft 2.36 m Less
Panjang Keseluruhan 18.08 ft 5.51 m Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.08 ft 3.07 m Less

Sistem Getaran

Amplitudo Nominal - Rendah 0.033 in 0.85 mm Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.071 in 1.8 mm Less
Frekuensi Getaran - Standar 31/34 Hz (1860/2040 vpm) 31/34 Hz (1860/2040 vpm) Less
Gaya Sentrifugal - Maksimum 52600.0 lb 234.0 kN Less
Gaya Sentrifugal - Minimum 30000.0 lb 133.0 kN Less

Ban

Ban Pengambangan 23,1 × 26 8-ply Pengambangan 23,1 × 26 8-ply Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 53.0 gal (US) 200.0 l Less

Engine Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT™

Engine Diesel Elektronik Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT™ menghasilkan 97 kW (132 hp) dan dibangun untuk kinerja dan keandalan.

Sistem Getaran

Sistem getaran gaya pod menghasilkan gaya pemadatan yang ideal sekaligus menawarkan keunggulan dalam kemudahan servis.

PEMBERAT EKSENTRIK EKSKLUSIF

Pilihan amplitudo ganda yang andal dan desain inovatif memastikan kinerja yang akurat.

Sistem Pendorong Pompa Ganda

Upaya traksi dan kemampuan menanjak yang sangat baik untuk produktivitas yang mengagumkan dalam aplikasi yang menantang.

Kemampuan Menanjak dan Kontrol Alat Berat

Sistem pendorong pompa ganda eksklusif menghadirkan kinerja yang sangat baik, kontrol alat berat, dan kemampuan mendaki tanjakan yang luar biasa.

Visibilitas ke Belakang

Desain kap miring menghadirkan visibilitas operator yang sangat baik ke tepi luar ban belakang dan ke belakang alat berat.

Platform Terbuka dengan Kanopi ROPS/FOPS

Platform dilengkapi dengan kanopi ROPS/FOPS dan tertutup oleh pegangan tangan dan memiliki sandaran kaki miring untuk pijakan dan topangan yang kuat saat bekerja di kemiringan.

Kabin ROPS/FOPS

Kabin opsional dapat meningkatkan pemanfaatan alat berat dan memberikan kenyamanan lebih tinggi di sepanjang tahun dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.

Ruang Operator

Dirancang secara ergonomis untuk produktivitas maksimal operator sekaligus menawarkan jarak pandang yang sangat baik dan kenyamanan yang tiada banding.

Kit Selubung Padfoot Opsional

Kit selubung padfoot opsional menjadikan CS54 XT alat berat yang sangat mudah beradaptasi apabila memadatkan material yang kohesif atau semi-kohesif.

Kemudahan Servis

CS54 XT menawarkan keandalan dan keserbagunaan yang Anda harapkan dari Caterpillar.

Sistem Cat Product Link

Menyederhanakan pelacakan armada peralatan guna memastikan waktu kerja maksimum dan biaya perbaikan minimum.

Dealer Cat Anda

Caterpillar mendukung pembelian alat berat Anda dengan sistem pendukung dan personel yang terbaik di industri.