CS76

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Soil Compactor CS76 menawarkan kinerja pemadatan, kecepatan, dan kemampuan menanjak tinggi guna memaksimalkan produktivitas.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan Kabin 37457.0 lb 16990.0 kg Less
Bobot Kerja dengan ROPS/FOPS 36945.0 lb 16758.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan Kabin 23834.0 lb 10811.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan ROPS/FOPS 23700.0 lb 10750.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 84.0 in 2134.0 mm Less
Beban Linear Statis, dengan Kabin 283.7 lb/in 50.8 kg/cm Less
Beban Linear Statis, dengan ROPS/FOPS 282.1 lb/in 50.5 kg/cm Less
Jarak Bebas ke Tanah 21.1 in 537.0 mm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.0 mile/h 11.4 km/h Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m Less

Engine

Daya Kotor 174.0 PS 130.0 kW Less
Model Engine Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Dimensi

Diameter Drum 60.0 in 1524.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 9.5 ft 2.9 m Less
Lebar Drum 84.0 in 2134.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 7.67 ft 2.34 m Less
Panjang Keseluruhan 19.25 ft 5.86 m Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.08 ft 3.07 m Less

Sistem Getaran

Amplitudo Nominal - Rendah 0.035 in 0.9 mm Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.071 in 1.8 mm Less
Frekuensi Getaran - Standar 1800.0 V/m 30.0 Hz Less
Gaya Sentrifugal - Maksimum 74600.0 lb 332.0 kN Less
Gaya Sentrifugal - Minimum 37300.0 lb 166.0 kN Less
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3-30 Hz (1400-1800 vpm) 23,3-30 Hz (1400-1800 vpm) Less

Ban

Ban Pengambangan 23,1 × 26 8-ply Pengambangan 23,1 × 26 8-ply Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 91.0 gal (US) 345.0 l Less

Sistem Getaran

Sistem getaran tipe pod, yang terbukti andal pada soil compactor sebelumnya, menghasilkan gaya pemadatan yang sangat baik serta menawarkan keunggulan dalam kemudahan servis.

PEMBERAT EKSENTRIK EKSKLUSIF

Pilihan amplitudo ganda yang andal dan desain inovatif memastikan kinerja yang akurat.

Engine Diesel Elektronik Cat® C6.6 dengan Teknologi ACERT

Teknologi Caterpillar yang teruji di industri dirancang untuk menghadirkan kinerja dan keandalan yang tiada tanding dengan daya besar untuk sebagian besar pekerjaan yang menantang.

Sistem Pendorong Pompa Ganda

Upaya traksi yang baik untuk produktivitas yang mengagumkan dalam aplikasi yang menantang.

Kontrol Alat Berat

Sistem pendorong pompa ganda eksklusif menghasilkan kinerja dan kontrol alat berat yang sangat baik dan teruji.

Visibilitas ke Belakang

Desain kap serat kaca miring satu bagian memfasilitasi visibilitas operator yang sangat baik dan akses servis yang ideal.

Kanopi ROPS/FOPS

Desain ergonomis untuk produktivitas maksimal operator sekaligus menawarkan visibilitas jarak pandang yang sangat baik dan kenyamanan yang tiada banding.

Kabin ROPS/FOPS

Kabin opsional dapat meningkatkan pemanfaatan alat berat dan memberikan kenyamanan lebih tinggi di sepanjang tahun dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.

Aliran Udara Pendinginan yang Dioptimalkan

Desain aliran udara yang ditingkatkan meminimalkan kabut debu dan meniadakan pelepasan udara panas pada operator.

Opsi Kit Selubung Padfoot

Kit selubung padfoot opsional meningkatkan keserbagunaan dan produktivitas alat berat, memungkinkan penanganan material kohesif atau semi-kohesif.

Pemadatan AccuGrade untuk Opsi Soil Compactor

Pemetaan dan Pengukuran GPS Pemadatan AccuGrade opsional untuk Soil Compactor menjadikan operator Anda pakar pemadatan tanah.

Keandalan dan Kemudahan Servis

Soil Compactor CS76 melanjutkan keandalan dan kemudahan servis luar biasa yang Anda harapkan dari Caterpillar.

Sistem Cat Product Link

Menyederhanakan pelacakan armada peralatan guna memastikan waktu kerja maksimum dan biaya perbaikan minimum.

Dealer Cat Anda

Caterpillar mendukung pembelian alat berat Anda dengan sistem pendukung dan personel yang terbaik di industri.