D10T2 (Setara EPA Tier 4 Final AS, EPA Tier 2 AS)

Dozer Besar D10T2 (Setara EPA Tier 4 Final AS, EPA Tier 2 AS)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C27 Cat®
C27 Cat®
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Maju
600 HP
447 kW
Bobot Kerja
154700 lb
70171 kg

Ikhtisar

Perpaduan Sempurna

Dozer Cat® D10T2 adalah perpaduan sempurna antara kekuatan, kenyamanan, dan fleksibilitas, dengan fitur terdepan di industri yang memberikan kinerja teratas dan produktivitas tinggi. Dozer ini cukup fleksibel untuk digunakan di lokasi konstruksi berat dan cukup tangguh untuk digunakan di lokasi tambang. Pelanggan Cat dapat mengandalkan kinerja D10T2 yang sangat baik, masa pakai yang panjang, kemudahan pengoperasian, dan layanan kelas dunia dari jaringan dealer Cat global untuk menjadi tulang punggung operasi mereka. Berkat lusinan fitur kinerja dan efisiensi, lingkungan operator yang nyaman dan didesain untuk produktivitas, penawaran teknologi di alat berat dan opsional, serta fitur kemudahan servis yang mengurangi waktu henti, D10T2 akan bekerja lebih keras, bertahan lebih lama, dan membantu Anda bekerja lebih banyak dengan biaya paling rendah per unit material yang dipindahkan.

Keunggulan

21% Peningkatan Torsi Tinggi di Material Terkeras

Engine bekerja pada tenaga penuh dengan peningkatan torsi tinggi sebesar 21%, sehingga D10T2 mampu membuldoser menembus material keras

Pengendaraan Paling Halus di Industri

Berkat penggerak sprocket tinggi yang mengurangi guncangan dan getaran

Serbaguna dan Fleksibel

Tersedia dengan paket emisi Setara Tier 4 Final atau Tier 2 yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap aplikasi

Spesifikasi Produk untuk D10T2 (Setara EPA Tier 4 Final AS, EPA Tier 2 AS)

Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Maju 600 HP 447 kW
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Mundur 538 kW 722 HP
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Maju 632 HP 471 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Mundur 766 HP 571 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Catatan (1) *Tidak termasuk semua rerugi kipas. *Tidak termasuk semua rerugi kipas.
Catatan (2) Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm. Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm.
Catatan (3) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan.
Catatan (4) Tidak memerlukan penurunan setelan daya (di gigi FWD) sampai ketinggian 4572 m (15.000 ft). Tidak memerlukan penurunan setelan daya (di gigi FWD) sampai ketinggian 4572 m (15.000 ft).
Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Maju 600 HP 447 kW
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Mundur 722 HP 538 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Maju 630 HP 470 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Mundur 766 HP 571 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Catatan (1) *Tidak termasuk semua rerugi kipas. *Tidak termasuk semua rerugi kipas.
Catatan (2) Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm. Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm.
Catatan (3) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan.
Catatan (4) Tidak memerlukan penurunan setelan daya (di gigi FWD) sampai ketinggian 4572 m (15.000 ft). Tidak memerlukan penurunan setelan daya (di gigi FWD) sampai ketinggian 4572 m (15.000 ft).
Bobot Kerja 154700 lb 70171 kg
Bobot Pengiriman 109775 lb 49793 kg
Catatan (1) Bobot Kerja D10T2 mencakup cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, bulldozer SU ABR, kemiringan ganda, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 610 mm/24 in, dan operator. Bobot Kerja D10T2 mencakup cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, bulldozer SU ABR, kemiringan ganda, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 610 mm/24 in, dan operator.
Catatan (2) Bobot Pengiriman D10T2 mencakup cairan pendingin, pelumas, bahan bakar 10%, kabin FOPS, bahan bakar cepat, dan shoe ES 610 mm/24 in. Bobot Pengiriman D10T2 mencakup cairan pendingin, pelumas, bahan bakar 10%, kabin FOPS, bahan bakar cepat, dan shoe ES 610 mm/24 in.
Jarak Bebas ke Tanah 28.5 in 725 mm
Pengukur Track 100.4 in 2550 mm
Lebar - Tanpa Trunnion - Shoe Standar 129.6 in 3292 mm
Lebar - Antar-Trunnion 147.1 in 3736 mm
Tinggi - Kabin FOPS 161.3 in 4098 mm
Tinggi - Puncak Cerobong 171.5 in 4356 mm
Tinggi - ROPS/Kanopi 173.5 in 4406 mm
Tinggi Drawbar (Bagian Tengah Bonggol) 34 in 864 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 152.8 in 3880 mm
Panjang Keseluruhan - Traktor Dasar 209.6 in 5324 mm
Panjang - Traktor Dasar - Dengan Drawbar 220.4 in 5598 mm
Panjang - Dengan SU-Blade 292 in 7416 mm
Panjang - Dengan U-Blade 305.1 in 7750 mm
Panjang - Dengan Ripper Shank Tunggal 278.8 in 7081 mm
Panjang - Dengan Ripper Multi-Shank 285.1 in 7241 mm
Panjang Keseluruhan - SU-Blade/Ripper SS 360.6 in 9158 mm
Tipe Powershift planetary 3 kecepatan Powershift planetary 3 kecepatan
1 Maju 2.5 mile/h 4 km/h
2 Maju 4.5 mile/h 7.2 km/h
3 Maju 7.9 mile/h 12.7 km/h
1 Mundur 3.2 mile/h 5.2 km/h
2 Mundur 5.6 mile/h 9 km/h
3 Mundur 9.8 mile/h 15.8 km/h
Diameter Kopling Transmisi 17.1 in 434.3 mm
Tipe Pompa Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Output Pompa Gabungan - Implement 100.4 gal/min 380 l/min
Setelan Relief Valve Bulldozer 4061 psi 28000 kPa
Setelan Relief Valve Silinder Kemiringan 2944 psi 20300 kPa
Ripper - Kiri - Setelan Relief Valve 4061 psi 28000 kPa
Setelan Ripper - Pitch - Relief Valve 4061 psi 28000 kPa
Catatan (1) Output pompa yang diukur pada kecepatan engine 1800 rpm. Output pompa yang diukur pada kecepatan engine 1800 rpm.
Catatan (2) Katup pilot elektro-hidraulik membantu pengoperasian kontrol ripper dan dozer. Katup pilot elektro-hidraulik membantu pengoperasian kontrol ripper dan dozer.
Catatan (3) Sistem yang lengkap terdiri dari pompa, tangki dengan filter, oil cooler, katup, saluran, dan tuas kontrol. Sistem yang lengkap terdiri dari pompa, tangki dengan filter, oil cooler, katup, saluran, dan tuas kontrol.
Tipe Shoe Servis Ekstrem (ES, Extreme Service) Servis Ekstrem (ES, Extreme Service)
Lebar - Shoe 24 in 610 mm
Shoe/Sisi 44 44
Tinggi Grouser 3.7 in 93 mm
Pitch 10.25 in 260 mm
Jarak Bebas ke Tanah 28.5 in 725 mm
Pengukur Track 100.4 in 2550 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 152.8 in 3880 mm
Area Kontak dengan Tanah 7347 in² 4.74 m²
Track Roller/Sisi 8 8
Jumlah Carrier Roller 1 per sisi (opsional) 1 per sisi (opsional)
Tangki Bahan Bakar 314.4 gal (AS) 1190 l
Sistem Pendinginan 47.6 gal (AS) 180 l
Karter Engine* 18 gal (AS) 68 l
Power Train 60.8 gal (AS) 230 l
Final Drive - Masing-masing 6.1 gal (AS) 23 l
Rangka Roller - Masing-masing 16.9 gal (AS) 64 l
Kompartemen Poros Pivot 8.7 gal (AS) 33 l
Tangki Hidraulik 34.6 gal (AS) 131 l
Catatan *Dengan filter oli. *Dengan filter oli.
Osilasi 13.8 in 351 mm
Kopling Kemudi Multicakram yang Diaktifkan Secara Hidraulik 15.4 in 392 mm
Rem Multicakram yang Diaktifkan dengan Pegas 15.4 in 392 mm
ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3471:2008.
FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria ISO 3449:2005 LEVEL II berikut. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria ISO 3449:2005 LEVEL II berikut.
Suara (1) Tingkat tekanan suara yang setara operator (ISO 6396) adalah 77 dB(A)/74 dB(A) (berperedam suara). Tingkat tekanan suara yang setara operator (ISO 6396) adalah 77 dB(A)/74 dB(A) (berperedam suara).
Suara (2) Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6395) adalah 115 dB(A)/111 dB(A) (berperedam suara). Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6395) adalah 115 dB(A)/111 dB(A) (berperedam suara).
Panjang Keseluruhan - SU-Blade/Ripper SS 360.6 in 9158 mm
Tinggi - ROPS/Kanopi* 173.5 in 4406 mm
Panjang - Traktor Dasar - Dengan Drawbar 220.4 in 5598 mm
Panjang - Dengan U-Blade 305.1 in 7750 mm
Tinggi Drawbar (Bagian Tengah Bonggol) 34 in 864 mm
Jarak Bebas ke Tanah* 28.5 in 725 mm
Lebar - Antar-Trunnion 147.1 in 3736 mm
Lebar - Tanpa Trunnion - 610 mm/24 in ES 129.6 in 3292 mm
Panjang - Dengan Ripper Shank Tunggal 278.8 in 7081 mm
Panjang - Dengan Ripper Multi-Shank 285.1 in 7241 mm
Tinggi - Kabin FOPS* 161.3 in 4098 mm
Tinggi - Puncak Cerobong* 171.5 in 4356 mm
Panjang - Dengan SU-Blade 292 in 7416 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 152.8 in 3880 mm
Panjang Keseluruhan - Traktor Dasar 209.6 in 5324 mm
Pengukur Track 100.4 in 2550 mm
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,9 kg (4,2 lb) yang mengandung CO2 setara 2,717 metrik ton (3,0 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,9 kg (4,2 lb) yang mengandung CO2 setara 2,717 metrik ton (3,0 ton).

D10T2 (Setara EPA Tier 4 Final AS, EPA Tier 2 AS) Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alternator, 150 amp
  • Alarm mundur
  • Baterai, 12 volt (2), 200 amp-jam
  • Konverter, 12 volt, 10 amp dan 20 amp
  • Konektor diagnostik
  • Klakson, peringatan maju
  • Lampu, ruang engine
  • Sistem penerangan, 8 Halogen
  • Soket start

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dan heater
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Kabin, FOPS
  • Sakelar penonaktifan, kontrol hidraulik
  • Deselerator, pedal
  • Pengemudian Kontrol Ujung Jari (FTC, Finger Tip Control)
  • Sakelar pengatur, elektronik
  • Sistem hidraulik, dikontrol secara elektronik
  • Tampilan informasi — Multiwarna
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio, hiburan
  • Rollbar ROPS
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in)
  • Kursi, kain, suspensi udara
  • Wiper, kecepatan intermiten, rendah, dan tinggi
  • Monitor kerja

POWER TRAIN

  • Radiator pelat batang aluminium, 6 fpi
  • Aftercooler, udara ke udara
  • Filter udara, ganda dengan precleaner
  • C27 Cat
  • Cairan pendingin, pemakaian lama
  • Manajemen perpindahan gigi:
    – Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
    – Perpindahan Gigi Otomatis yang Disempurnakan (EAS, Enhanced Autoshift)
  • Timer Shutdown Idler Engine
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Kipas Permintaan Hidraulik
  • Sistem pengisian bahan bakar cepat
  • Final drive planetary reduksi ganda empat planet
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Muffler, ganda
  • Rem parkir, elektronik
  • Prescreener
  • Separator, air/bahan bakar
  • Pelindung termal, buang
  • Pembagi torsi
  • Transmisi, powershift:
    – (kecepatan 3F/3R)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Titik jangkar
  • Rel pelindung sepatbor
  • Pijakan dan gagang pegangan tugas berat
  • Sistem Monitoring Ketidakhadiran Operator
  • Sistem peringatan sabuk pengaman
  • Monitor kemiringan dan kemiringan samping

UNDERCARRIAGE

  • Track shoe Servis Ekstrem 610 mm (24 in)
  • Fitting gemuk pelumas untuk pin ujung batang penyeimbang, jarak jauh
  • Roller dan idler, berpelumas seumur hidup
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Undercarriage tipe suspensi, bingkai roller track tabung delapan roller (siap dipasang roller carrier)
  • Tiga tutup idler baut
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pemandu track
  • Sambungan master dua bagian

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Blade assist otomatis – Diperlukan kemiringan ganda
  • Pelindung bawah
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Pengurasan ekologi
  • Penutup engine
  • Port pengambilan sampel cairan
  • Dilengkapi kontrol perataan
  • Pusat servis dari permukaan tanah
  • Sistem hidraulik, sensor beban yang dikontrol secara elektronik
  • Dudukan, silinder angkat
  • Hidraulik ripper
  • Perlindungan dari Kejahatan (8 kunci tutup)
  • VIMS 3G
  • Product Link (Satelit)

D10T2 (Setara EPA Tier 4 Final AS, EPA Tier 2 AS) Perlengkapan Opsional

ATTACHMENT BULLDOZER

  • Blade antiabrasi 10SU
  • Blade antiabrasi 10SU, hitam
  • Pelat dorong 10SU
  • Pelat nonaus 10U
  • Blade antiabrasi 10U
  • Blade antiabrasi 10U, hitam

PELINDUNG

  • Pelindung bawah, dozer peredam
  • Pelindung bawah, counterweight depan
  • Pelindung bawah, sebagian
  • Pelindung bawah, berperapat
  • Pelindung, serpihan kipas
  • Pelindung, idler undercarriage
  • GP pemasangan, kisi belakang
  • Saringan, pintu kisi

RUANG OPERATOR

  • AC:
    – Sepatbor
    – ROPS
  • Kaca kabin:
    – 276 kPa (40 psi)
    – Kaca panel ganda tahan benturan
  • Pengaturan operator:
    – Pengaturan Persentil ke-5
    – Pelat lantai dapat dibuka dengan cepat
  • Precleaner bertenaga listrik
  • Kursi, suspensi udara:
    – Kain, berpemanas dan berventilasi
    – Vinil
  • Pengaturan jarak pandang:
    – Kamera tunggal
    – Kamera ganda
    – Spion
  • Tirai jendela

POWER TRAIN

  • Cairan pendingin, arktik
  • Pralumas engine
  • Final drive:
    – Pelindung clamshell
    – Cuaca dingin
    – Berpelindung
  • Pelumasan, arktik
  • Radiator Selongsong dengan Grommet Tembaga
  • Kipas pendingin bolak-balik
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi jarak jauh:
    – Ripper
    – Counterweight

ATTACHMENT BELAKANG

  • Counterweight:
    – 3 slab dengan hitch
    – 4 slab dengan hitch
  • Pemasangan CapSure tanpa palu dan sistem retensi positif:
    – Shank tunggal
    – Multi-shank
    – Shank tunggal dalam
  • Drawbar, belakang
  • Ripper multi-shank:
    – Shank dalam
    – Shank standar
  • Ripper shank tunggal:
    – Blok dorong dengan alat penarik pin
    – Shank standar
    – Shank Standar dengan alat penarik pin
  • Dudukan ripper:
    – Standar
    – Track lebar

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Pengaturan akses
  • Siap pemadam kebakaran
  • Pemasangan pemadam kebakaran
  • Tangki bahan bakar, siap platform
  • Lampu:
    – Halogen, dua belas
    – HID
    – LED
    – LED, intensitas tinggi
  • Tangga akses elektrik
  • Platform akses belakang

PENGATURAN KHUSUS

  • Serpihan tinggi
  • Suara
  • Penimbunan

TEKNOLOGI

  • Kontrol alat berat, kinerja:
    – AutoCarry
    – Kontrol ripper otomatis
  • Command for Dozing
  • Terrain untuk Kemiringan:
    – dengan kontrol blade

UNDERCARRIAGE

  • Roller carrier
  • Carrier roller, cuaca dingin
  • Track, PPR, ber-seal dan berpelumas:
    – Servis Ekstrem Lubang Trapesium 610 mm (24 in)
    – Servis Super Ekstrem 610 mm (24 in)
    – Servis Ekstrem Tahan Gelombang 610 mm (24 in)
    – Servis Super Ekstrem Tahan Gelombang 610 mm (24 in)
    – Servis Super Ekstrem Tahan Gelombang Lubang Bundar 610 mm (24 in)
    – Servis Ekstrem 710 mm (28 in)
    – Servis Super Ekstrem 710 mm (28 in)
    – Servis Ekstrem Lubang Trapesium 710 mm (28 in)
    – Servis Ekstrem Tahan Gelombang 710 mm (28 in)
    – Servis Super Ekstrem Tahan Gelombang 710 mm (28 in)
    – Servis Super Ekstrem Tahan Gelombang Lubang Bundar 710 mm (28 in)
    – Servis Ekstrem dengan Penjepit 760 mm (30 in)
    – Servis Super Ekstrem dengan Penjepit 760 mm (30 in)
    – Servis Ekstrem 786 mm (31 in)
    – Servis Ekstrem Lubang Trapesium 786 mm (31 in)
    – Servis Ekstrem Tahan Gelombang ARM 786 mm (31 in)
  • Pengaturan undercarriage:
    – Tahan abrasi
    – Abrasi dingin
    – Cuaca dingin
    – Berpelindung
    – Suara

ATTACHMENT LAIN

  • Sistem pelumasan otomatis
  • Siap pemadam kebakaran
  • Pemasangan pemadam kebakaran
  • Saluran bahan bakar, heater
  • Titik pelumasan, dikelompokkan
  • Heater, cairan pendingin engine
  • Hidraulik, kemiringan ganda
  • Hidraulik, kemiringan ganda, dozer peredam
  • Hidraulik, kemiringan tunggal, dozer peredam
  • Mainframe, dozer peredam
  • Starter cuaca dingin

Lihat bagaimana D10T2 (Setara EPA Tier 4 Final AS, EPA Tier 2 AS) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.