D8T

Dozer Besar D8T

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat
C15 Cat
Daya - Bersih
325 HP
242 kW
Bobot Kerja
84549 lb
38351 kg

Ikhtisar

Meningkatkan Keuntungan Anda

Generasi terbaru bulldozer D8T ini memiliki fitur baru yang dapat membantu Anda menjadi semakin produktif, bahkan dalam kondisi terberat. Power train yang telah teruji, peningkatan kapasitas pendinginan, dan blade yang lebih besar membantu Anda memindahkan lebih banyak material. Selain itu, dengan opsi teknologi Cat GRADE, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu lebih singkat.

Keunggulan

Hingga 18% Efisiensi pembuldozeran yang lebih baik

Produktivitas lebih tinggi serta penghematan bahan bakar hingga 10 persen artinya Anda memindahkan lebih banyak material dengan setiap liter bahan bakar.

Bekerja Maksimal

Apakah Anda bekerja dalam cuaca yang sangat panas atau dingin, persiapkan D8T Anda untuk menghadapi kondisi paling berat.

Hingga 13% Lebih banyak material per lintasan

Blade Semi-Universal yang paling besar dalam kelas ukurannya membantu Anda memindahkan lebih banyak material di setiap lintasan.

Spesifikasi Produk untuk D8T

Model Engine C15 Cat C15 Cat
Daya - Bersih 325 HP 242 kW
Daya Engine - 1900 rpm - ISO 9249/SAE J1349 325 HP 242 kW
Daya Engine - 1900 rpm - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 328 HP 242 kW
Emisi Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE, atau Stage III Non-Jalan Raya China Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE, atau Stage III Non-Jalan Raya China
Tangki Bahan Bakar 158.5 gal (AS) 600 l
Bobot Kerja 84549 lb 38351 kg
Bobot Kerja - Standar 84549 lb 38351 kg
Bobot Kerja - LGP 81049 lb 36763 kg
Panjang Keseluruhan - Traktor Dasar 15.25 ft 4647 mm
Lebar - Traktor - Tanpa Trunnion - Shoe Standar 9 ft 2743 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 10.52 ft 3207 mm
Tinggi Alat Berat - Kabin ROPS/FOPS 11.44 ft 3488 mm
Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 12.5 psi 86.4 kPa
Panjang Keseluruhan - Traktor Dasar 15.25 ft 4647 mm
Lebar - Traktor - Tanpa Trunnion - Shoe Standar 10.86 ft 3311 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 10.52 ft 3207 mm
Tinggi Alat Berat - Kabin ROPS/FOPS 11.44 ft 3488 mm
Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 7.6 psi 52.3 kPa
Panjang Keseluruhan - Traktor Dasar 15.25 ft 4647 mm
Lebar - Traktor - Tanpa Trunnion - Shoe Standar 9 ft 2743 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 10.69 ft 3258 mm
Tinggi Alat Berat - Kabin ROPS/FOPS 11.44 ft 3488 mm
Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 12.5 psi 86.4 kPa
8SU 13.5 yd³ 10.3 m³
8U 15.3 yd³ 11.7 m³
8A 6.1 yd³ 4.7 m³
8SU LGP 12.9 yd³ 9.9 m³
8SU 13.26 ft 4041 mm
8U 14 ft 4267 mm
8A 16.37 ft 4990 mm
8SU LGP 14.9 ft 4542 mm

D8T Perlengkapan Standar

Power Train

  • Engine diesel C15 Cat - Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, Stage III Non-Jalan Raya China, atau setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE/Stage II Non-Jalan Raya China sesuai persyaratan berdasarkan wilayah
  • Inti radiator, pelat batang aluminium kinerja tinggi
  • Air cleaner, precleaner dengan pembuang debu tabung strata
  • Aftercooler udara ke udara (ATAAC, air to air aftercooler)
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Kipas, bolak-balik, berpenggerak hidraulik
  • Final drive, planetary reduksi ganda 4 planet
  • Pompa priming bahan bakar
  • Muffler dengan cerobong tirus
  • Transmisi powershift, kecepatan 3F/3R
  • Rem parkir
  • Prescreener
  • Pintu kisi, dengan louver
  • Pembagi torsi
  • Turbocharger
  • Separator air

Undercarriage

  • Batang penyeimbang
  • Pelindung, pengarah ujung track
  • Idler, berpelumas permanen
  • Penyetel track, hidraulik
  • Track roller, pelumasan seumur hidup
  • Rangka roller track, bersuspensi
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Track, ber-seal dan berpelumas - Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention); 44 bagian
  • Master link dua bagian

Kelistrikan

  • Alarm, mundur
  • Alternator
  • Baterai, 4, masing-masing 12 V, sistem 24 V
  • Konverter, 12 V, 10 amp dengan saluran keluar di dalam kabin
  • Lampu
  • Klakson, peringatan maju
  • Starter elektrik, 24 V

Lingkungan Operator

  • Ruang operator ROPS/FOPS terintegrasi
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Pedal deselerator
  • Batang tiller kemudi diferensial dengan kontrol puntiran ganda
  • Sistem monitoring elektronik (EMS): Temperatur hidraulik: Temperatur power train; Temperatur cairan pendingin engine, Tingkat bahan bakar; Kecepatan engine, takometer; Meteran jam servis; Lampu peringatan sistem
  • Alas kaki, panel
  • Kontrol hidraulik dengan operasi pilot dan sakelar penonaktifan elektronik
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Kursi, suspensi kontur dapat disetel
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm

Perlengkapan Standar Lainnya

  • Penutup dan kap engine
  • Hidraulik siap ripper
  • Peralatan penarik depan
  • Pelindung, bagian bawah
  • Hidraulik - Dozer sensor beban (angkat/miring) dan ripper (angkat/condong)
  • Pompa hidraulik implement dan kemudi terpisah
  • Petunjuk, internasional
  • Pemasangan, silinder angkat
  • Oil cooler, hidraulik
  • Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan - Versi Cetak
  • Buku suku cadang - CD ROM
  • Siap untuk Product Link
  • Port pengambilan sampel SOS: Oli engine, Cairan pendingin, Oli power train, Oli hidraulik
  • Vandalisme - Ketersediaan gembok untuk kompartemen cairan, penutup engine, dan kotak baterai

D8T Perlengkapan Opsional

Power Train

  • Selubung saluran buang, termal, waste handler

Precleaner

  • Precleaner, dengan saringan - tahapan ganda
  • Precleaner, turbin - tahapan tunggal

Saluran Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar, sesuai dengan B20

Sistem Pengisian Tangki Bahan Bakar

  • Sistem pengisian, bahan bakar, pengisian cepat

Sistem Penggantian Oli

  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi

Hidraulik

  • Hidraulik kemiringan dozer
  • Hidraulik, kemiringan ganda
  • Hidraulik attachment belakang
  • Hidraulik belakang, ripper (pilot)
  • Hidraulik belakang, ripper (elektro-hidraulik)

Pengaturan Final Drive

  • Final drive, LGP
  • Final drive, LGP, berpelindung dan ber-seal
  • Final drive, cuaca dingin
  • Final drive, berpelindung dan ber-seal

Pengaturan Khusus

  • Pengaturan Gurun
  • Pengaturan Penanganan Limbah

Undercarriage

  • Pengaturan pengukur: Standar, Tekanan ke Permukaan Tanah Rendah (LGP, Low Ground Pressure), Retensi pin positif, undercarriage bersuspensi, Dasar, bersuspensi, Bersuspensi dengan idler berpelindung, Bersuspensi dengan roller dan idler cuaca dingin, Pengaturan undercarriage tidak bersuspensi, Dasar, tidak bersuspensi, Tidak bersuspensi dengan idler berpelindung, Pengaturan roller carrier, Roller carrier standar, Roller carrier arktik - undercarriage bersuspensi; Pengaturan track: Track retensi pin positif (44 bagian) - 560 mm kerja ekstrem, 560 mm trapesium kerja ekstrem, 610 mm kerja sedang, 610 mm kerja ekstrem, 660 mm kerja sedang, 660 mm kerja ekstrem, 710 mm kerja sedang, 610 mm trapesium kerja ekstrem, 965 mm kerja sedang, 965 kerja ekstrem, 965 trapesium kerja ekstrem

Starter, Baterai, dan Alternator

  • Alternator, standar (150 amp)
  • Alternator, bersaluran (150 amp)
  • Baterai, standar, 1000 CCA
  • Baterai, cuaca dingin, 1000 CCA
  • Alat bantu start eter
  • Heater cairan pendingin engine, 240 V

Kelistrikan

  • Grup penerangan*
  • Lampu, enam lampu kerja halogen
  • Lampu, premium, 10 lampu LED
  • Lampu, sweep, delapan lampu halogen

Lingkungan Operator

  • Pilihan kaca kabin: Kaca, panel tunggal; Kaca, panel ganda; Kanopi (tanpa kaca)
  • AC: dipasang di kabin, di bawah kap; tanpa AC (kanopi saja)
  • Kursi kabin: Kursi, berpemanas dan berventilasi, kain, suspensi udara; Kursi, vinil, suspensi udara; Kursi, kain, suspensi udara; Kursi, vinil; Kursi, kain
  • Pengaturan visibilitas: Kamera pandangan belakang
  • Catu daya: Dalam kabin - 12 V dan 24 V
  • Tirai: Kelompok tirai - matahari, Tirai belakang - kabin, Tirai belakang - kanopi
  • Pilihan Platform: Bukaan cepat (aplikasi serpihan tinggi); persentil ke-5
  • *Lampu untuk Ripper termasuk dalam pengaturan Ripper

Produk Teknologi

  • Kontrol Alat Berat: Elektro-Hidraulik: Kontrol Kemiringan Tunggal untuk Slope Assist, Kontrol Kemiringan Ganda Dasar, Kontrol Alat Berat, ARO (Kemiringan Tunggal atau Ganda); Hidraulik Pilot: Kontrol Kemiringan Tunggal Dasar (hidraulik pilot), Kontrol Kemiringan Ganda Dasar (hidraulik pilot)
  • Teknologi Cat: Product Link: Product Link Elite - PLE641, Product Link - PL641, Product Link - PL641, Tanpa Product Link; Cat GRADE dengan Slope Assist; Cat AccuGrade (dipasang oleh dealer)

Pelindung

  • Pelindung bawah, standar
  • Tugas berat, ber-seal
  • Tugas berat, ber-seal, elektrik
  • Tugas berat, ber-seal dan berperedam suara
  • Tugas berat, ber-seal dengan counterweight depan
  • Pintu multi-akses, tugas berat, ber-seal (hanya di Afrika/Timur Tengah)
  • Pelindung, tangki bahan bakar
  • Pelindung, serpihan kipas
  • Pelindung, kisi-kisi, serpihan
  • Sweep
  • Batang striker - depan

Work Tool

  • Attachment belakang: Drawbar, belakang (kokoh), ripper: Shank tunggal, Shank tunggal dengan penarik pin, Shank tunggal dengan penarik pin dan palang striker, Shank tunggal dengan blok dorong, Shank tunggal dengan palang striker, Multi-shank, Multi-shank dengan palang striker; Gigi ripper: Multi-shank, Shank tunggal, Shank - dalam; Hitch: Hitch dan counterweight belakang, Palang striker, kotak penyimpanan, drawbar dan hitch; Counterweight belakang tambahan

Cairan

  • Pelumas/oli
  • Grup pelumas - ambien tinggi
  • Grup pelumas - arktik

Cairan Pendingin

  • Cairan pendingin engine standar (-37 derajat Celcius)
  • Cairan pendingin engine arktik (-50 derajat Celcius)

Paket Servis

  • Pengurasan ekologi - konverter torsi dan transmisi

Seal

  • Seal, peredam suara
  • Seal, Limbah
  • Seal, Gurun

Paket Pemasangan Bulldozer

  • Silinder kemiringan tunggal 8SU/U
  • Silinder kemiringan tunggal 8SU/U, saluran berpelindung
  • Blade 8A
  • Silinder kemiringan ganda 8 LGP, saluran berpelindung
  • Silinder kemiringan tunggal 8 LGP
  • Silinder kemiringan tunggal 8 LGP, saluran berpelindung
  • Silinder kemiringan ganda 8SU/U, saluran berpelindung

Grup Lengan Dorong

  • Kemiringan tunggal standar
  • Kemiringan ganda standar

Opsi Blade

  • 8SU
  • 8SU, Timbunan Sampah
  • 8U
  • 8U, Timbunan Sampah
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU LGP, Timbunan Sampah
  • Blade tertentu juga disediakan dengan Pelindung Batu, Pelat Keausan, atau Pelat Dorong

Lihat bagaimana D8T dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Slope Assist untuk Dozer

    Cat® Grade dengan Slope Assist™ untuk Dozer memastikan pekerjaan pembuldoseran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan kemiringan silang blade dan/atau mainfall untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Grade dengan Slope Assist™ untuk Dozer memastikan pekerjaan pembuldoseran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan kemiringan silang blade dan/atau mainfall untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman.

Jelajahi Teknologi
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh Cat

    Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D8T

Lihat Penawaran Lainnya