Direkayasa untuk pekerjaan yang berat. Konstruksi D9R yang kokoh dibuat untuk kondisi kerja yang berat. D9R menjaga agar pekerjaan pemindahan material tetap andal dengan biaya pengoperasian rendah seperti yang Anda harapkan dari dozer Cat.
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) | 405.0 PS 302.0 kW | More |
Daya Engine: Daya Bersih – SAE J1349/ISO 9249 | 405.0 PS 302.0 kW | More |
Daya Engine: Daya Kotor – SAE J1995* | 443.0 PS 330.0 kW | More |
Catatan (3) | Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. | More |
Catatan (4) | Tidak memerlukan penurunan setelan daya sampai ketinggian 2286 m (7500 ft). Tidak memerlukan penurunan setelan daya sampai ketinggian 2286 m (7500 ft). | More |
Daya Engine: EU 80/1269 | 405.0 PS 302.0 kW | More |
Berat Kerja copy | 107550.0 lb 48784.0 kg | More |
Bobot Pengiriman | 79705.0 lb 36154.0 kg | More |
1 Maju | 2.4 mile/h 3.9 km/h | More |
2 Maju | 4.2 mile/h 6.8 km/h | More |
3 Maju | 7.4 mile/h 11.9 km/h | More |
2 Mundur | 5.2 mile/h 8.4 km/h | More |
3 Mundur | 9.1 mile/h 14.7 km/h | More |
1 Maju – Gaya Tarik Drawbar | 163000.0 725000.0 N | More |
2 Maju – Gaya Tarik Drawbar | 90000.0 400000.0 N | More |
3 Maju – Gaya Tarik Drawbar | 49000.0 218000.0 N | More |
1 Reverse | 2.9 mile/h 4.7 km/h | More |
Tipe Pompa | Tipe piston yang digerakkan dari flywheel Tipe piston yang digerakkan dari flywheel | More |
Output Pompa (Implement) | 63.1 US-Gall./min 239.0 l/min | More |
Aliran Ujung Batang Silinder Kemiringan | 36.4 US-Gall./min 137.0 l/min | More |
Aliran Sisi Kepala Silinder Kemiringan | 44.2 US-Gall./min 167.0 l/min | More |
Setelan Relief Valve Silinder Kemiringan | 2800.0 psi 19300.0 kPa | More |
Tangki Bahan Bakar | 235.0 gal (US) 889.0 l | More |
Cooling System | 43.0 gal (US) 163.0 l | More |
Catatan (1) | * Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. * Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. | More |
Catatan (2) | Bobot pengaturan ripping dengan shank tunggal mencakup alat penarik pin. Bobot pengaturan ripping dengan shank tunggal mencakup alat penarik pin. | More |
Jumlah Lubang Shank | 3/3 3/3 | More |
Bobot (dengan satu shank) | 4293 kg/4420 kg (9464 lb/9744 lb) 4293 kg/4420 kg (9464 lb/9744 lb) | More |
Gaya Penetrasi Maksimum (shank vertikal) | 158 kN/172 kN (35.520 lbf/38.667 lbf) 158 kN/172 kN (35.520 lbf/38.667 lbf) | More |
Gaya Ungkit | 332 kN/331 kN (74.637 lbf/74.412 lbf) 332 kN/331 kN (74.637 lbf/74.412 lbf) | More |
Jarak Bebas Dinaikkan Maksimum (di bawah tip, disambungkan dengan pin di lubang dasar) | 882 mm/817 mm (34,7 in./32,2 in.) 882 mm/817 mm (34,7 in./32,2 in.) | More |
Lebar Batang Keseluruhan | NA NA | More |
Penetrasi Maksimum (tip standar) | 1231 mm/1727 mm (48,5 in./68 in.) 1231 mm/1727 mm (48,5 in./68 in.) | More |
Bobot* | 3950.0 lb 1790.0 kg | More |
Kapasitas Oli | 4.0 gal (US) 15.0 l | More |
Diameter Kabel Kawat – Disarankan | 1.13 in 28.0 mm | More |
Diameter Kabel Kawat – Opsional | 1.25 in 32.0 mm | More |
Kapasitas Drum Maksimum – Panjang Kabel Opsional | 204.0 ft 62.0 m | More |
Kapasitas Drum Maksimum – Panjang Kabel yang Direkomendasikan | 257.0 ft 78.0 m | More |
Ukuran Ferrule Kabel Kawat – Diameter Luar | 2.4 in 60.0 mm | More |
Ukuran Ferrule Kabel Kawat – Panjang | 2.8 in 70.0 mm | More |
Increased Tractor Length | 21.9 in 557.0 mm | More |
Jarak Bebas ke Tanah | 23.4 in 596.0 mm | More |
Bobot Kerja Total** (dengan Blade dan Ripper Shank Tunggal) | 107550.0 lb 48784.0 kg | More |
Bobot* (tanpa kontrol hidraulik) | 15130.0 lb 6863.0 kg | More |
Kapasitas (SAE J1265) | 17.7 yd³ 13.5 m³ | More |
Kedalaman Penggalian | 23.9 in 606.0 mm | More |
Kemiringan Maksimum | 37.0 in 940.0 mm | More |
Lebar (sampai bit ujung) | 14.14 ft 4310.0 mm | More |
Tinggi | 6.35 ft 1934.0 mm | More |
Lebar Antar-Track | 88.6 in 2250.0 mm | More |
Panjang Track di Permukaan Tanah | 136.6 in 3470.0 mm | More |
Jarak Bebas ke Tanah* | 23.4 in 596.0 mm | More |
Lebar antar Trunnion | 129.9 in 3300.0 mm | More |
Lebar tanpa Trunnion (Shoe Standar) | 113.4 in 2880.0 mm | More |
Panjang Keseluruhan (SU-Blade/SS Ripper) | 324.0 in 8230.0 mm | More |
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar | 193.3 in 4910.0 mm | More |
Panjang Traktor Dasar dengan Drawbar | 204.0 in 5180.0 mm | More |
Panjang Traktor Dasar dengan Winch | 218.3 in 5545.0 mm | More |
Panjang dengan Multi-Shank Ripper | 257.4 in 6538.0 mm | More |
Panjang dengan Ripper Shank Tunggal | 257.0 in 6529.0 mm | More |
Panjang dengan SU-Blade** | 270.9 in 6880.0 mm | More |
Panjang dengan U-Blade | 274.3 in 6967.0 mm | More |
Tinggi (Kabin FOPS)* | 150.4 in 3820.0 mm | More |
Tinggi (Puncak Cerobong)* | 157.7 in 4005.0 mm | More |
Tinggi (ROPS/Kanopi)* | 157.5 in 4000.0 mm | More |
Tinggi Drawbar (Pusat Clevis)* | 30.1 in 765.0 mm | More |
Bobot Kerja Total* (dengan SU-Blade dan Ripper) | 107550.0 lb 48784.0 kg | More |
Bobot (dengan satu shank) | 9156.0 lb 4153.0 kg | More |
Daya Ungkit (Multi-Shank Ripper dengan satu gigi) | 81156.0 361.0 kN | More |
Gaya Penetrasi Maksimum (shank vertikal) | 34621.0 154.0 kN | More |
Jarak Bebas Dinaikkan Maksimum (di bawah tip, disambungkan dengan pin di lubang dasar) | 34.6 in 879.0 mm | More |
Lebar Batang Keseluruhan | 52.4 in 1330.0 mm | More |
Penetrasi Maksimum (tip standar) | 31.4 in 798.0 mm | More |
Karter Engine* | 12.0 gal (US) 45.5 l | More |
Alat Berat Kehutanan | 43.4 gal (US) 164.0 l | More |
Final Drive (masing-masing) | 3.9 gal (US) 15.0 l | More |
Rangka Roller (masing-masing) | 11.9 gal (US) 45.0 l | More |
Kompartemen Poros Pivot | 7.9 gal (US) 30.0 l | More |
Catatan | *Dengan filter oli. *Dengan filter oli. | More |
Tangki hidrolik | 20.4 gal (US) 77.2 l | More |
Dimensi | ROPS (Rollover Protective Structure, Struktur Pelindung Bahaya Terguling) yang disediakan Caterpillar untuk alat berat telah memenuhi kriteria ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. ROPS (Rollover Protective Structure, Struktur Pelindung Bahaya Terguling) yang disediakan Caterpillar untuk alat berat telah memenuhi kriteria ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. | More |
FOPS | FOPS (Struktur Pelindung Terhadap Benda Jatuh) memenuhi SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, dan ISO 3449:1992 Level II. FOPS (Struktur Pelindung Terhadap Benda Jatuh) memenuhi SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, dan ISO 3449:1992 Level II. | More |
Suara | Tingkat kebisingan bagi operator, Leq (tingkat tekanan suara yang setara), yang diukur berdasarkan prosedur siklus kerja yang ditentukan dalam ANSI/SAE J1166 OCT98 adalah 83 dB(A), untuk kabin yang disediakan Caterpillar, bila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela tertutup. Tingkat kebisingan bagi operator, Leq (tingkat tekanan suara yang setara), yang diukur berdasarkan prosedur siklus kerja yang ditentukan dalam ANSI/SAE J1166 OCT98 adalah 83 dB(A), untuk kabin yang disediakan Caterpillar, bila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela tertutup. | More |
Rem | Rem memenuhi standar SAE J/ISO 10265 MAR99. Rem memenuhi standar SAE J/ISO 10265 MAR99. | More |