Dozer Besar D11T/D11T CD

D11T/D11T CD

Spesifikasi Produk untuk D11T/D11T CD

Engine

Mesin

Bobot

Transmisi

Kontrol Hidraulik

Undercarriage

Kapasitas Isi Ulang Servis

Rangka Track Roller

Kemudi dan Rem

Standar

Dimensi (Perkiraan) – D11T

Dimensi (Perkiraan) – D11T CD

D11T/D11T CD Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alternator, 150 amp
  • Alarm mundur
  • Baterai, 12 volt (4), 200 amp-jam
  • Konverter, 12 volt, 10 amp dan 20 amp
  • Konektor diagnostik
  • Klakson, peringatan maju
  • Lampu, ruang engine
  • Sistem lampu, lima (5) HID/tujuh (7) Halogen
  • Soket start

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Advisor - sistem monitoring elektronik
  • Penyejuk udara dan pemanas
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kabin, FOPS
  • Sakelar penonaktifan, kontrol hidraulik
  • Pedal deselerator
  • Pengemudian Kontrol Ujung Jari (Finger Tip Control, FTC)
  • Sakelar pengatur, elektronik
  • Sistem hidraulik: – Dikendalikan secara elektronik untuk kontrol bulldozer dan ripper
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio, hiburan
  • Rollbar ROPS
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Kursi, kain, suspensi udara
  • Wiper, intermiten, kecepatan tinggi dan rendah

POWER TRAIN

  • C32 dengan Teknologi ACERT: – starter elektrik 24-volt
  • Aftercooler, udara-ke-udara
  • Filter udara, ganda dengan precleaner
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium: – Awalan nomor seri: AMA dan MDG
  • Pengalihan Throttle Terkontrol
  • Cairan pendingin, pemakaian lama
  • Manajemen pemindahan gigi
  • Timer Pematian Idle Engine
  • Precleaner engine
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Final drive planetary reduksi ganda empat planet
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Kipas Permintaan Hidraulik
  • Radiator Mesabi: – Awalan nomor seri: JEL dan JNS
  • Muffler, ganda
  • Rem parkir, elektronik
  • Prescreener
  • Separator, air/bahan bakar
  • Pelindung termal
  • Pembagi torsi
  • Transmisi, powershift: – (3 kec. maju/3 mundur)

TEKNOLOGI

  • Alat bantu blade otomatis
  • Transmisi otomatis yang disempurnakan
  • Product Link (satelit)
  • VIMS 3G

UNDERCARRIAGE

  • Fitting gemuk pelumas untuk pin ujung batang penyeimbang, jarak jauh
  • Roller dan idler, berpelumas seumur hidup
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Undercarriage tipe suspensi, delapan rangka track roller tabung
  • Tiga idler baut dan tutup roller
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pemandu track
  • Sambungan master dua bagian

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Titik jangkar
  • Rel pelindung fender
  • Pijakan dan tangkai pegangan tugas berat
  • Sistem monitoring ketidakhadiran operator
  • Monitor kemiringan dan kemiringan samping

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pelindung bawah
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Kontrol blade kemiringan ganda
  • Kuras ekologi
  • Penutup engine
  • Port pengambilan sampel cairan
  • Dilengkapi kontrol perataan
  • Pusat servis dari permukaan tanah
  • Hidraulik Ripper
  • Perlindungan dari kejahatan (8 kunci tutup)

D11T/D11T CD Perlengkapan Opsional

PELINDUNG

  • Pelindung bawah, dengan seal
  • Pelindung bawah, parsial
  • Pelindung, idler undercarriage
  • Saringan, pintu kisi

RUANG OPERATOR

  • AC: - Fender - ROPS
  • Kaca kabin: – 276 kPa (40 psi) – Panel ganda tahan benturan
  • Kursi berpemanas dan berventilasi
  • Pengaturan operator: – pengaturan persentil ke-5 – Dapat dibuka dengan cepat
  • Precleaner bertenaga listrik
  • Pengaturan visibilitas (kamera dan spion): – Kamera tunggal – Kamera ganda — Spion
  • Tirai jendela

POWER TRAIN

  • Cairan pendingin engine, arktik
  • Precleaner engine, turbin
  • Pelumasan awal engine
  • Pengaturan kipas: – Penyaring hidraulik – Bolak-balik (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.) – Bolak-balik dengan penyaring (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Final drive: – Pelindung clamshell
  • Pengaturan lokasi tinggi (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Radiator Mesabi: – Awalan nomor seri: AMA dan MDG
  • Powertrain jarak jauh dan sistem penggantian oli engine kecepatan tinggi yang terletak di pusat servis dari permukaan tanah

UNDERCARRIAGE

  • Roller carrier
  • Roller carrier – cuaca dingin
  • Track, PPR, diberi seal dan berpelumas: – Servis Ekstrem 710 mm (28 in.) (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.) – Material tahan abrasi Servis Ekstrem 710 mm (28 in.) (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.) – Lubang trapesium Servis Ekstrem 710 mm (28 in.) (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.) – Servis Ekstrem 810 mm (32 in.) – Material tahan abrasi Servis Ekstrem 810 mm (32 in.) – Lubang trapesium Servis Ekstrem 810 mm (32 in.) – Sambungan tinggi Servis Ekstrem 810 mm (32 in.) – Material tahan abrasi sambungan tinggi Servis Ekstrem 810 mm (32 in.) – Sambungan tinggi lubang trapesium Servis Ekstrem 810 mm (32 in.) – Servis Ekstrem terpotong 915 mm (36 in.) – Material tahan abrasi Servis Ekstrem terpotong 915 mm (36 in.) – Lubang trapesium Servis Ekstrem terpotong 915 mm (36 in.) – Sambungan tinggi Servis Ekstrem terpotong 915 mm (36 in.)
  • Pengaturan undercarriage: – Abrasi – Abrasi dingin – Cuaca dingin – Suara

ATTACHMENT BULLDOZER

  • 11CD Blade tahan abrasi
  • 11CD Tanpa pelat keausan
  • Blade tahan Abrasi 11SU (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Blade tahan Abrasi 11SU, hitam (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • 11SU Tanpa pelat keausan (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Blade tahan Abrasi 11U (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Blade tahan Abrasi 11U, hitam (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • 11U Tanpa pelat keausan (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)

ATTACHMENT BELAKANG

  • Counterweight, belakang
  • Pemasangan CapSure tanpa palu dan sistem retensi positif: – Shank tunggal – Multi-shank – Shank tunggal dalam
  • Drawbar, belakang (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Ripper multi-shank: – Carrydozer – Bantalan Resapan (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.) – Standar (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)
  • Pelumas ripper
  • Ripper shank tunggal: – Carrydozer/berat – Balok dorong (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.) – Standar (Tidak tersedia pada Carrydozer D11T.)

TEKNOLOGI

  • Command untuk Pembuldozeran (Dipasang oleh dealer.)
  • Kontrol alat berat, kinerja: – AutoCarry – Kontrol ripper otomatis
  • Terrain untuk Perataan: – Dengan kontrol blade

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Pengaturan akses (tangga dan platform)
  • Tangki bahan bakar: – Siap platform – Kapasitas ekstra
  • Lampu: – LED – LED, intensitas tinggi – Peringatan, strobo
  • Tangga akses elektrik
  • Platform akses belakang

ATTACHMENT LAIN

  • Sistem pelumasan otomatis
  • Titik pelumasan, dikelompokkan
  • Heater, cairan pendingin engine
  • Heater, bahan bakar
  • Saluran hidraulik, Autocarry
  • Saluran hidraulik, saringan
  • Saluran hidraulik, saringan dan AutoCarry

Lihat bagaimana D11T/D11T CD dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D11T/D11T CD

Lihat Penawaran Lainnya