D6K

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dozer baru Cat® D6K menggabungkan efisiensi bahan bakar yang terbaik di kelasnya dengan tenaga dan presisi agar unggul dalam berbagai jenis pekerjaan. Bulldozer yang serbaguna ini dilengkapi dengan power train yang andal dan desain keseluruhan yang dioptimalkan untuk perataan akhir. Dan untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas perataan Anda, pilihlah opsi teknologi baru seperti Cat GRADE dengan Slope Assist™ yang membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan berkualitas dalam waktu lebih sedikit.

Mesin

Satuan:
Model mesin C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Flywheel Power 130.0 PS 97.0 kW Less
Emisi Standar Emisi Cina Non-Jalan Raya Stage III dan setara dengan standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Standar Emisi Cina Non-Jalan Raya Stage III dan setara dengan standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Less

Engine

Daya Engine – 2000 rpm: ISO 14396 157.0 PS 117.0 kW Less
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249 130.0 PS 97.0 kW Less
Daya Engine – 2000 rpm: ISO 14396 (DIN) 159.0 PS 117.0 kW Less
Daya Engine – 2000 rpm: SAE J1995 (Kotor) 160.0 PS 119.0 kW Less
Daya Bersih – 2200 rpm: SAE J1349 128.0 PS 95.0 kW Less
Daya Bersih - 2200 rpm: ISO 9249 (DIN) 132.0 PS 97.0 kW Less

Service Refill Capacities

Tangki Bahan Bakar 69.0 gal (US) 260.0 l Less
Sistem Pendinginan 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Karter Engine 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Tangki Hidraulik 16.9 gal (US) 64.0 l Less

Weights

Bobot Kerja 31600.0 lb 14350.0 kg Less

Bobot

Bobot Kerja – XL 29800.0 lb 13500.0 kg Less
Bobot Kerja - LGP 31600.0 lb 14350.0 kg Less
Catatan Bobot dengan Track Tugas Berat Bobot dengan Track Tugas Berat Less

Blade - Blade VPAT/VPAT Dapat Dilipat: Kapasitas*

LGP 4.98 yd³ 3.81 m³ Less
XL 4.26 yd³ 3.26 m³ Less

Dimensi - XL

Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 5.8 psi 40.0 kPa Less
Lebar Traktor – Dengan Attachment Berikut: Shoe Standar dengan Blade VPAT Bersudut 25° 114.0 in 2896.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 104.0 in 2645.0 mm Less
Tinggi Alat Berat dari Tip Grouser – Kabin ROPS 117.0 in 2965.0 mm Less
Lebar Traktor – Dengan Attachment Berikut: Shoe Standar tanpa Blade 92.0 in 2330.0 mm Less
Dengan Attachment Berikut, Ditambahkan ke Panjang Traktor Dasar: Blade VPAT, Bersudut 25° (Standar dan Dapat Dilipat) 40.0 in 1012.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar (dengan Rangka C dan drawbar) 181.0 in 4618.0 mm Less
Lebar Track Standar (Tugas Berat) 22.0 in 560.0 mm Less
Lebar Traktor – Dengan Attachment Berikut: Shoe Standar dengan Blade Dapat Dilipat dalam Posisi Angkut 93.0 in 2364.0 mm Less
Dengan Attachment Berikut, Ditambahkan ke Panjang Traktor Dasar: Blade VPAT, Lurus 15.0 in 382.0 mm Less
Dengan Attachment Berikut, Ditambahkan ke Panjang Traktor Dasar: Jarak Bebas ke Tanah dari Permukaan Shoe di Tanah (menurut SAE J1234) 14.0 in 360.0 mm Less

Transmisi - Kecepatan Travel

Tipe Transmisi Hidrostatis Hidrostatis Less
Mundur 0-10 km/j (0-6,2 mpj) 0-10 km/j (0-6,2 mpj) Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Final Drive (masing-masing XL dan LGP) 4.9 gal (US) 18.5 l Less

Transmisi – Kecepatan Travel

Maju 0-10 km/j (0-6,2 mpj) 0-10 km/j (0-6,2 mpj) Less

Kinerja

  • Engine Cat C7.1 ACERT™ menghadirkan untuk Anda daya yang andal dan efisiensi bahan bakar terbaik di kelasnya.
  • Undercarriage yang dioptimalkan – delapan (8) roller bawah dan dua (2) roller carrier untuk pengendaraan yang mulus dan kinerja perataan akhir yang luar biasa.
  • Blade yang lebar membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam lintasan yang lebih sedikit.
  • Kontrol Traksi Opsional mengurangi selip track pada permukaan tanah yang sulit serta kondisi berlumpur.
  • Blade Kemiringan Sudut Pitch Variabel (VPAT, Variable Pitch Angle Tilt) untuk keserbagunaan yang lebih baik dan penyesuaian yang lebih sederhana.

Efisiensi

        
  • Mode Eco mengoptimalkan rpm engine sekaligus mempertahankan kecepatan gerak, menghemat hingga 18 persen bahan bakar dalam aplikasi beban blade yang lebih ringan seperti perataan akhir.
  •     
  • Kontrol Kecepatan Engine Otomatis mengurangi kecepatan engine saat berjalan idle untuk menambah penghematan bahan bakar.
  •     
  • Timer Shutdown Idle Engine mematikan alat berat setelah waktu idle yang ditentukan untuk membantu menghemat bahan bakar dan memenuhi peraturan tentang berjalan idle.

Kemudahan Pengoperasian

        
  • Kontrol elektro-hidraulik yang intuitif dan akurat dengan penyesuaian sensitivitas.
  •     
  • Layar Kristal Cair (LCD, Liquid Crystal Display) menampilkan data alat berat dan menu pengaturan dengan lebih nyaman di hadapan operator; Tampilan untuk kamera pandangan belakang opsional sehingga tidak lagi diperlukan monitor tambahan.
  •     
  • Perawatan yang mudah dengan titik servis dan diagnosis yang dikelompokkan.
  •     
  • Akses dari permukaan tanah yang mudah menuju separator bahan bakar/air primer.
  •     
  • Kemudahan pengangkutan tanpa harus melepaskan blade.
  •     
  • Opsi blade dapat dilipat.

Teknologi Cat Connect

        
  • Untuk melejitkan produktivitas perataan, silakan pilih berbagai fitur teknologi GRADE opsional yang membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan berkualitas dalam waktu lebih sedikit.
  •     
  • Pertahankan kemiringan searah/kemiringan silang blade yang mapan secara otomatis dengan Cat GRADE dengan Slope Assist. Selesaikan pekerjaan lebih cepat, dengan kualitas permukaan yang lebih baik dan upaya operator yang jauh lebih sedikit. Tidak perlu perangkat keras eksternal atau sinyal GPS.
  •     
  • Apakah perataan produksi atau perataan akhir, lakukan bidang desain 3D secara lebih efisien dengan Cat GRADE dengan 3D.* Sistem kontrol grade terintegrasi pabrik dilengkapi antena GNSS yang dipasang di atap kabin untuk menghilangkan tiang blade dan kabel.
  •     
  • Blade Stabil Cat bekerja dengan kontrol elektro-hidraulik untuk melengkapi input kontrol blade operator untuk mendapatkan kerataan akhir yang lebih baik secara lebih cepat dan dengan upaya lebih sedikit.
  •     
  • Cat Slope Indicate menampilkan orientasi depan/belakang dan kemiringan silang alat berat pada monitor primer, agar operator dapat bekerja lebih akurat di kemiringan.
  •     
  • Cat AccuGrade™ yang serba guna dan dapat disesuaikan adalah sistem kontrol kerataan yang dipasang oleh dealer. Pilihan Laser, Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System), atau Universal Total Station (UTS) agar Anda mendapatkan tingkat akurasi yang tepat sesuai dengan persyaratan kerja.
  •     
  • Lengkapi dozer Anda dengan AccuGrade Ready Option (ARO) dari pabrik agar sistem AccuGrade dapat dengan mudah dipasang.
  •     
  • Kelola armada Anda dengan lebih efektif dan menguntungkan dengan pemantauan jarak jauh Product Link™**/VisionLink®.
*Hubungi dealer Cat Anda untuk ketersediaannya.

**Product Link tidak tersedia di semua lokasi. Untuk mengetahui perinciannya, hubungi dealer Cat Anda.

D6K Perlengkapan Standar

Lingkungan Operator
  • Kabin ROPS/FOPS
  • AC terintegrasi dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kursi, bersuspensi udara, kain untuk kabin
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Alas kaki, panel
  • Tampilan grafis berwarna 17,8 cm (7 in.) dengan pengukur untuk: temperatur cairan pendingin engine, temperatur oli hidraulik, ketinggian bahan bakar
  • Pembatas kecepatan travel, elektronik
  • Tampilan RPM engine dan gigi
  • Meteran jam, elektronik
  • Indikator servis air cleaner engine, elektronik
  • Indikator air dalam bahan bakar, elektronik
  • Sakelar throttle, rotary
  • Mode Eco
  • Kontrol, dipasang di kursi, penyetelan maju/mundur
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Spion, pandangan belakang, dalam
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Siap untuk Product Link
  • Port daya, 12V
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan
  • Tempat minuman
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Wiper intermiten
  • Siap untuk radio 12 V (plug and play)

Cairan
  • Cairan pendingin antifreeze (-37 derajat Celcius/-34,6 derajat Fahrenheit)
  • Cairan pendingin pemakaian lama

Perlengkapan Standar Lainnya
  • Rangka C, pitch link variabel, silinder dan saluran hidraulik
  • Penutup engine
  • Bilah kisi radiator berengsel
  • Kipas radiator mengayun keluar
  • Peralatan penarik depan
  • Drawbar kokoh
  • Pelindung dari kejahatan
  • Kuras ekologi (oli implement, power train, dan engine, cairan pendingin engine)
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (SOS, Scheduled Oil Sampling) (oli implement, power train, engine)
  • Pelindung karter tugas berat