Dozer D6K Kinerja Perataan Terbaik

Spesifikasi Produk untuk D6K

Engine

Kapasitas Isi Ulang Servis

Bobot

Blade - Blade VPAT/VPAT Dapat Dilipat: Kapasitas*

Blade - Blade VPAT/VPAT Dapat Dilipat: Lebar antar-Bit Ujung

Dimensi - XL

Dimensi - LGP

Transmisi - Kecepatan Travel

D6K Perlengkapan Standar

Power Train

  • Shutdown idle engine
  • Pemindahan gigi dua arah yang dapat diprogram/dipilih
  • Engine C7.1 Cat, dengan turbocharger - memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-Jalan Raya China, yang setara dengan EPA Tier 3 A.S/Stage IIIA UE
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train, aftercooler)
  • Kipas kecepatan variabel yang digerakkan secara hidraulik
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Alat bantu start busi pijar
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Kemampuan bekerja di ketinggian 3000 meter tanpa penurunan daya
  • Air cleaner dengan precleaner terintegrasi, pembuang debu, dan saluran pemasukan udara di bawah kap
  • Jalur ganda, kontrol elektronik, separator hidrostatik loop tertutup

Undercarriage

  • Undercarriage tugas berat
  • Penyetel track hidraulik
  • Segmen rim sprocket yang dapat diganti
  • Roller carrier (2)
  • Tapak tengah, idler ber-sprocket dengan SystemOne, idler standar dengan track roller berpelumas permanen tugas berat (8) dan idler

Hidraulik

  • Hidraulik sensor beban
  • Hidraulik tiga katup

Kelistrikan

  • Lampu terintegrasi (dua depan, dua belakang)
  • Konektor diagnostik
  • Alarm mundur
  • Baterai, tugas berat, bebas perawatan, 900 CCA
  • Starter elektrik 24V
  • Klakson
  • Konverter 12V, 10A
  • Alternator 100 A (24 volt)

Lingkungan Operator

  • Kursi, bersuspensi udara, kain untuk kabin
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in)
  • Alas kaki, panel
  • Tampilan grafis berwarna 17,8 cm (7 in.) dengan pengukur untuk: temperatur cairan pendingin engine, temperatur oli hidraulik, ketinggian bahan bakar
  • Pembatas kecepatan travel, elektronik
  • Tampilan RPM engine dan gigi
  • Meteran jam, elektronik
  • Indikator servis air cleaner engine, elektronik
  • Indikator air dalam bahan bakar, elektronik
  • Sakelar throttle, rotary
  • Mode Eco
  • Kontrol, dipasang di kursi, penyetelan maju/mundur
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Spion, pandangan belakang, dalam
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Port daya, 12V
  • Gantungan jaket
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Wiper intermiten
  • Siap untuk radio 12V (plug and play)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Silinder implement dengan sensor posisi

Cairan

  • Cairan pendingin antifreeze (-37 derajat Celcius/-34,6 derajat Fahrenheit)
  • Cairan pendingin pemakaian lama

Perlengkapan Standar Lainnya

  • Rangka C, pitch link variabel, silinder dan saluran hidraulik
  • Penutup engine
  • Bilah kisi radiator berengsel
  • Kipas radiator mengayun keluar
  • Peralatan penarik depan
  • Drawbar kokoh
  • Perlindungan dari kejahatan
  • Pengurasan ekologi (oli implement, power train, dan engine, cairan pendingin engine)
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (SOS, Scheduled Oil Sampling) (oli implement, power train, engine)
  • Pelindung karter tugas berat

Produk Teknologi

  • Cat GRADE dengan Slope Assist
  • Blade Stabil Cat
  • Cat Slope Indicate
  • Siap untuk Product Link
  • Cat GRADE dengan 3D (opsional)

Lihat bagaimana D6K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Grade dengan Slope Assist untuk Dozer

    Cat GRADE dengan Slope Assist memastikan pekerjaan pembuldozeran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan sudut blade untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman. Tidak memerlukan stasiun dasar, GPS, maupun laser, tidak perlu membeli perangkat keras atau perangkat lunak tambahan. Diintegrasi di pabrik dan siap digunakan.

Cat GRADE dengan Slope Assist memastikan pekerjaan pembuldozeran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan sudut blade untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman. Tidak memerlukan stasiun dasar, GPS, maupun laser, tidak perlu membeli perangkat keras atau perangkat lunak tambahan. Diintegrasi di pabrik dan siap digunakan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D6K

Lihat Penawaran Lainnya