D8

Dozer Sedang D8

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat
C15 Cat
Daya - Bersih
325 HP
242 kW
Bobot Kerja
85614 lb
38834 kg

Ikhtisar

MENINGKATKAN KEUNTUNGAN ANDA

Bulldozer Cat® D8 (sebelumnya D8T) membantu Anda memaksimalkan produktivitas, bahkan di kondisi yang paling keras. Engine Cat C15, dikombinasikan dengan Perpindahan Gigi Otomatis, berarti Anda mendapatkan banyak dorongan tenaga tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar.

Keunggulan

Dozer yang Efisien

Memindahkan material dengan biaya yang lebih rendah. Power train teruji dan Perpindahan Gigi Otomatis menghasilkan tenaga pada permukaan tanah dan efisiensi bahan bakar.

Hingga 13% Lebih Banyak Material per Lintasan

Di 10,3 m3 (13,5 yd3), blade Semi-Universal adalah blade standar terbesar di kelas ukuran, sehingga Anda menyelesaikan lebih banyak dalam lintasan yang lebih sedikit.

Kinerja Ekstrem

Apakah Anda bekerja dalam cuaca yang sangat panas atau dingin, persiapkan dozer Anda untuk menghadapi kondisi paling berat.

Spesifikasi Produk untuk D8

Model Engine C15 Cat C15 Cat
Daya - Bersih 325 HP 242 kW
Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 325 HP 242 kW
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 328 mhp 328 mhp
Emisi Standar emisi MAR-1 Brasil, Non-Jalan Raya Stage III China, setara dengan Tier 3 EPA AS/Stage IIIA UE, atau Non-Jalan Raya Stage II China, setara dengan Tier 2 EPA AS/Stage II UE Standar emisi MAR-1 Brasil, Non-Jalan Raya Stage III China, setara dengan Tier 3 EPA AS/Stage IIIA UE, atau Non-Jalan Raya Stage II China, setara dengan Tier 2 EPA AS/Stage II UE
Nomor Build 19B 19B
Kemampuan Biodiesel Hingga B100* Hingga B100*
Catatan (1) Daya engine di 1900 rpm. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya engine di 1900 rpm. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) *Engine Cat dapat digunakan dengan bahan bakar alternatif terbarukan dan biodiesel** berikut ini yang mengurangi gas rumah kaca pada basis siklus hidup: hingga biodiesel B20 (FAME) ***, bahan bakar HVO dan GTL terbarukan hingga 100%. **Lihat panduan untuk penerapan yang lancar. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya. *** B30, apabila disarankan, dapat digunakan. Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi, hingga B100, hubungi dealer Cat Anda. *** Kapabilitas hingga B100 apabila dilengkapi dengan saluran bahan bakar opsional yang sesuai dengan B100. Lihat Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operations and Maintenance Manual) untuk informasi lebih lanjut. *Engine Cat dapat digunakan dengan bahan bakar alternatif terbarukan dan biodiesel** berikut ini yang mengurangi gas rumah kaca pada basis siklus hidup: hingga biodiesel B20 (FAME) ***, bahan bakar HVO dan GTL terbarukan hingga 100%. **Lihat panduan untuk penerapan yang lancar. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya. *** B30, apabila disarankan, dapat digunakan. Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi, hingga B100, hubungi dealer Cat Anda. *** Kapabilitas hingga B100 apabila dilengkapi dengan saluran bahan bakar opsional yang sesuai dengan B100. Lihat Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operations and Maintenance Manual) untuk informasi lebih lanjut.
Bobot Kerja 85614 lb 38834 kg
Tangki Bahan Bakar 158.3 gal (AS) 600 l
Bobot Kerja 85614 lb 38834 kg
Tekanan ke Tanah 12.8 psi 88.2 kPa
Lebar Shoe Standar 24 in 610 mm
Blade Semi-Universal Semi-Universal
Kapasitas Blade 13.4 yd³ 10.3 m³
Bobot Kerja 82728 lb 37525 kg
Tekanan ke Tanah 7.6 psi 52.3 kPa
Lebar Shoe Standar 38 in 965 mm
Blade Semi-Universal Semi-Universal
Kapasitas Blade 12.9 yd³ 9.9 m³
Bobot Kerja 86316 lb 39153 kg
Tekanan ke Tanah 12.8 psi 88.2 kPa
Lebar Shoe Standar 24 in 610 mm
Blade Semi-Universal Semi-Universal
Kapasitas Blade 13.4 yd³ 10.3 m³
Bobot Kerja 85122 lb 38621 kg
Tekanan ke Tanah 12.8 psi 88.2 kPa
Lebar Shoe Standar 24 in 610 mm
Blade Pengurukan Tanah Semi-Universal Pengurukan Tanah Semi-Universal
Kapasitas Blade 27.8 yd³ 21.2 m³
Bobot Kerja 82236 lb 37312 kg
Tekanan ke Tanah 7.6 psi 52.3 kPa
Lebar Shoe Standar 38 in 965 mm
Blade Pengurukan Tanah Semi-Universal Pengurukan Tanah Semi-Universal
Kapasitas Blade 29 yd³ 22.2 m³

D8 Perlengkapan Standar

Power Train

  • Engine diesel Cat C15
  • Air cleaner - precleaner dengan ejektor debu tabung strata
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Transmisi powershift yang dikendalikan secara elektronik
  • Final drive planetary reduksi ganda empat planet
  • Kipas bolak-balik yang digerakkan secara hidraulik
  • Precleaner
  • Prescreener
  • Pembagi torsi
  • Turbocharger

Lingkungan Operator

  • Kabin - Ruang operator ROPS/FOPS terintegrasi
  • Kursi kain
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Sabuk pengaman memendek sendiri 76 mm (3 in)
  • Hidraulik pilot
  • Miring tunggal
  • Lampu peringatan sistem
  • Penyimpanan kotak makan

Produk Teknologi

  • Kompatibel dengan stasiun radio dan stasiun dasar dari Trimble, Topcon, dan Leica.
  • Kemampuan untuk memasang sistem grade 3D dari Trimble, Topcon, dan Leica

Hidraulik

  • Pompa hidraulik implement dan kemudi terpisah
  • Hidraulik sensor beban - angkat dan miringkan

Undercarriage

  • Pengukur standar
  • Track berperapat dan berpelumas: 44 bagian dengan dua buah sambungan utama
  • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention), Tugas Berat
  • Track Servis Ekstrem 610 mm (24 in)
  • Pelindung pemandu ujung track
  • Batang penyeimbang
  • Penyetel track hidraulik
  • Idler berpelumas seumur hidup
  • Roller track berpelumas seumur hidup
  • Segmen rim sprocket yang dapat diganti
  • Tanpa roller carrier

Servis dan Perawatan

  • Port pengambilan sampel SOS(sm)
  • Perlindungan dari kejahatan untuk kompartemen cairan dan kotak baterai
  • Pusat servis permukaan tanah dengan pemutusan listrik jarak jauh, sakelar shutdown sekunder, dan meteran jam
  • Power train khusus Cat dan filter oli hidraulik dengan interval servis yang diperpanjang
  • Pelumas standar
  • Peralatan penarik depan

Kelistrikan

  • Konektor diagnostik
  • Lampu - 6

Starter, Baterai, dan Alternator

  • Alternator 150 Amp
  • Alat bantu start eter
  • 2 baterai bebas perawatan tugas berat 12 V, (1400 CCA) (sistem 24 V)
  • Soket start tambahan
  • Starter tugas berat 24 V

Perlindungan dan Seal

  • Pelindung bawah berengsel

D8 Perlengkapan Opsional

Power Train

  • Engine diesel C15 Cat - gurun
  • Engine diesel Cat C15 - berperedam suara
  • Final drive - cuaca dingin
  • Final drive - berpelindung
  • Final drive - LGP
  • Muffler dengan pelindung termal
  • Precleaner turbin dengan saringan

Lingkungan Operator

  • Kabin cuaca dingin
  • Kursi Vinyl
  • Kursi kain, berpemanas, dan berventilasi
  • Kamera pandangan belakang
  • Pengaturan operator bukaan cepat
  • Pengaturan operator persentil ke-5
  • Miring ganda
  • Elektrohidraulik

Produk Teknologi

  • Product Link, Seluler
  • Product Link, Satelit, atau Ganda
  • Opsi Siap untuk Pemasangan Attachment (ARO)
  • Grade dengan Slope Assist

Undercarriage

  • Tekanan ke Tanah Rendah (LGP, Low Ground Pressure)
  • Undercarriage bersuspensi Tugas Berat
  • Undercarriage Tugas Berat bersuspensi - Limbah
  • Undercarriage Bersuspensi Tugas Berat - cuaca dingin
  • Track PPR Servis Ekstrem 560 mm (22 in)
  • Track Trapesium Servis Ekstrem 560 mm (22 in)
  • Track Servis Sedang 610 mm (24 in)
  • Track Trapesium Servis Ekstrem 610 mm (24 in)
  • Track Servis Super Ekstrem 610 mm (24 in)
  • Track Servis Sedang 660 mm (26 in)
  • Track Servis Ekstrem 660 mm (26 in)
  • Track Trapesium Servis Ekstrem 660 mm (26 in)
  • Track Trapesium Servis Super Ekstrem 660 mm (26 in)
  • Track Servis Sedang 710 mm (28 in)
  • Track Servis Ekstrem 710 mm (28 in)
  • Track Trapesium Servis Sedang 710 mm (28 in)
  • Track Trapesium Servis Ekstrem 710 mm (28 in)
  • Track Servis Sedang 965 mm (38 in)
  • Track Servis Ekstrem 965 mm (38 in)
  • Track Trapesium Servis Ekstrem 965 mm (38 in)
  • Carrier rollers, pengukur standar
  • Carrier roller, cuaca dingin

Servis dan Perawatan

  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (ripper terpasang)
  • Saluran bahan bakar - kompatibel B100 (wajib untuk Indonesia)
  • Tangki bahan bakar Kapasitas Tinggi - mencakup saluran bahan bakar yang sesuai dengan B100
  • Pelumas ambien tinggi
  • Pelumas arktik
  • Cairan pendingin engine arktik (-51C)
  • Saluran pembuangan ekologi powertrain
  • Heater cairan pendingin engine 240 V

Kelistrikan

  • Lampu - 10 LED
  • Lampu - 8 untuk Sweep
  • Lampu kerja di bawah kap

Starter, Baterai, dan Alternator

  • Alternator bersaluran udara 150 Amp

Perlindungan dan Seal

  • Pelindung serpihan kipas
  • Pelindung serpihan kisi-kisi
  • Pelindung bawah, berperapat
  • Pelindung bawah, gurun tugas berat
  • Pelindung tangki bahan bakar
  • Sweep
  • Kisi belakang
  • Batang striker depan
  • Seal peredaman suara
  • Seal gurun
  • Seal penanganan limbah
  • Gagang genggam tangan dorong

Blade

  • Blade Semi-Universal
  • Blade universal
  • Blade sudut
  • Blade pengurukan tanah
  • Pelindung batu, pelat aus untuk masa pakai blade yang diperpanjang

Attachment Belakang

  • Ripper shank tunggal
  • Ripper shank tunggal dengan alat penarik pin
  • Ripper multi-shank
  • Drawbar kokoh
  • Counterweight belakang
  • Kotak batang striker belakang
  • Tanpa attachment belakang
  • Winch - dipasang dealer, hubungi dealer Cat Anda untuk opsi

Pengaturan Khusus

  • Waste Handler
  • Catatan: pilih opsi dari pabrik untuk melengkapi dozer Anda bekerja dalam kondisi gurun/abrasi tinggi, sangat dingin/arktik atau hutan/pembukaan lahan.

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Slope Assist untuk Dozer

    Cat® Grade dengan Slope Assist™ untuk Dozer memastikan pekerjaan pembuldoseran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan kemiringan silang blade dan/atau mainfall untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Grade dengan Slope Assist™ untuk Dozer memastikan pekerjaan pembuldoseran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan kemiringan silang blade dan/atau mainfall untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana D8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari D8.

Mulai Tur D8
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D8

Lihat Penawaran Lainnya