Struktur yang Kokoh
Keuntungan Anda ditingkatkan dengan struktur yang tahan lama dan mampu melewati berkali-kali siklus hidup dan tahan terhadap kondisi pemuatan terberat.
- Rangka belakang berpenampang kotak penuh tahan terhadap goncangan torsional dan gaya puntir.
- Pengecoran pada rangka ujung engine digunakan di area dengan tegangan tinggi untuk menyebarkan beban tinggi.
- Area dudukan pivot gandar yang dicor menyebarkan beban tegangan dengan lebih baik demi peningkatan integritas struktural.
- Sebanyak 90 persen struktur alat berat dilas dengan robot untuk menghasilkan pengelasan yang sangat konsisten dan meningkatkan kekuatan.
Rangka
Kunci untuk waktu kerja dan produktivitas maksimum adalah rangka depan dan belakang kami yang dibangun khusus.
- Rangka berpenampang kotak penuh menyerap gaya torsional selama pelumatan, menjaga kelurusan antara pin hitch dan drive line.
- Desain hitch menyebar dilengkapi roller bearing tirus dan pin yang diperkeras guna menahan beban horizontal maupun vertikal.
- Peningkatan kekuatan dalam area pin utama dengan memanfaatkan pengecoran satu bagian.
Pengaturan Dozer Batang Dorong dan Lengan Dorong
Untuk memastikan umur dan keandalan dalam waktu lama, batang dorong padat satu bagian didesain dengan lebar penuh, tidak hanya dipasang ke sisi rangka. Dalam pelumatan sudut, tegangan dialihkan dan diserap kebagian rangka yang lebih besar.
Konverter Torsi Kopling Impeller (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) dan Sistem Kontrol Rimpull (RCS, Rimpull Control System)
Menurunkan biaya per ton dengan memanfaatkan ICTC dan RCS yang canggih untuk rimpull termodulasi.
- Mengurangi selip dan keausan ban dengan modulasi rimpull dari 100 sampai 25 persen ketika menginjak pedal kiri. Setelah rimpull 25 persen tercapai, pedal kiri akan mengaktifkan rem.
- Mengurangi kemungkinan selip ban tanpa mengurangi efisiensi hidraulik dengan RCS.
- Meningkatkan efisiensi bahan bakar pada aplikasi tertentu dengan konverter torsi kopling pengunci yang menghasilkan penggerak langsung.
Sistem Kontrol Kemudi dan Transmisi Terpadu (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Rasakan kecepatan daya tanggap dan kontrol maksimum dengan STIC yang memadukan pemilihan arah, gigi, dan kemudi ke dalam satu tuas.
- Gerakan menyamping sederhana membelokkan alat berat ke kanan atau kiri, meminimalkan gerakan operator.
- Kontrol pemilihan gigi dengan jari yang mudah dioperasikan.
- Siklus yang lebih mulus dan lebih cepat serta mengurangi keletihan operator melalui penggunaan kontrol terpadu yang ringan digerakkan.
Transmisi Powershift Planetary Cat
Membangun kesuksesan dimulai dengan transmisi terbaik di industri yang didesain khusus untuk aplikasi pertambangan.
- Pemindahan gigi yang mulus dan konsisten, serta efisiensi melalui kontrol elektronik terpadu.
- Tahan lama dan andal dengan roda gigi perlakuan panas dan metalurgi.
- Tiga kecepatan maju dan tiga mundur untuk disesuaikan dengan aplikasi Anda.
Engine Cat C32 ACERT
Ketahanan dan efisiensi di jantung 854K Anda berasal dari engine Cat C32 dengan teknologi ACERT. Kinerja optimal dihasilkan melalui penggunaan desain empat langkah dengan 12 silinder.
- Kinerja saat dibutuhkan melalui penggunaan turbocharger dan aftercooler.
- Kenaikan Torsi Tinggi – kenaikan torsi 33 % memastikan gaya tarikan tinggi selama pelumatan.
- Umur engine yang lebih panjang dengan peringkat rpm lebih rendah.
- Respons engine cepat dengan penggunaan kontrol engine elektronik.
- Peringkat EPA Tier 4 Final AS tersedia untuk kawasan yang diatur secara ketat.
Kontrol Elektro-Hidraulik
Produktivitas operator akan meningkat dengan fitur implement responsif kami.
- Kenyamanan pengoperasian melalui penghentian silinder hidraulik yang dikontrol secara elektronik.
- Tangani kontrol dengan penahan lembut yang mudah digunakan.
Respons Blade
Tingkatkan efisiensi operator dengan menyesuaikan kecepatan gerak blade terhadap aplikasi Anda.
- Tiga kecepatan yang berbeda: Standar, Halus, dan Cepat.
- Mudah dikonfigurasikan dari layar advisor.
- Hanya memengaruhi fungsi menaikkan dan menurunkan blade.
Sistem Kemudi
Keyakinan dalam mengoperasikan loader dimulai dengan kontrol alat berat yang akurat berkat sistem kemudi hidraulik sensor beban 854K.
- Tingkatkan efisiensi dengan pompa piston kapasitas variabel kami.
- Capai pengaturan posisi yang akurat untuk kemudahan memuat di area yang sempit dengan artikulasi pengemudian 43 derajat.
- Tingkatkan kenyamanan operator dengan fungsi kontrol pengemudian dan transmisi terpadu.
Sistem Filtrasi
Nikmati manfaat peningkatan kinerja dan keandalan sistem hidraulik Anda dengan sistem filtrasi canggih kami.
- Filter case drain angkat/miring.
- Saringan tekanan tinggi angkat/miring.
- Filter case drain kemudi.
- Saringan tekanan tinggi kemudi.
- Filter case drain hidraulik.
- Filter pelumas penggerak pompa depan.
- Saringan oli rem depan dan belakang.
Operator Anda dapat bekerja dengan lebih efisien dan tetap nyaman dengan fitur kabin kami yang terinspirasi dari pelanggan.
Masuk dan Keluar
Masuk dan keluar kabin dapat dilakukan dengan mudah dan aman berkat fitur ergonomis rancangan baru ini.
- Titik akses dua sisi.
- Kemudi STIC/sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas.
- Sudut tangga akses yang lebih landai.
Kursi Cat Comfort Series III
Peningkatan kenyamanan dan pengurangan keletihan operator dengan kursi Cat Comfort Series III.
- Desain punggung tinggi dan bantalan berkontur yang ekstra-tebal.
- Sistem suspensi udara.
- Tuas dan kontrol kursi yang mudah dijangkau untuk penyetelan enam arah.
- Pod implement dan kemudi STIC yang dipasang di kursi dan bergerak bersama kursi.
- Sabuk pengaman memendek sendiri selebar 76 mm (3 in).
Kursi Pelatih
Latih operator lain secara aman dan nyaman dengan kursi pelatihan standar.
- Sabuk pengaman memendek sendiri selebar 76 mm (3 in).
- Desain lipat-turun dengan baki minuman dan tempat penyimpanan tercetak.
Lingkungan
Produktivitas operator ditingkatkan dengan lingkungan kabin yang bersih dan nyaman.
- Rasakan berkurangnya getaran berkat dudukan kabin rekat dan suspensi udara kursi.
- Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis.
- Kabin bertekanan dengan udara berfilter.
- Kebisingan dikurangi hingga tingkat 71 dB(A) yang senyap.
Sistem elektronik 854K telah diintegrasikan sepenuhnya untuk berfungsi sebagai satu alat berat. Integrasi ini menghasilkan alat berat yang cerdas dan memberikan lebih banyak informasi kepada operator untuk memaksimalkan produktivitas keduanya.
VIMS™ 3G
Kami bekerja keras untuk membantu pelanggan dan operator melakukan yang terbaik melalui Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS 3G).
- Layar Advisor yang mudah dilihat dilengkapi layar besar.
- Pengoperasian intuitif dan navigasi yang mudah dengan antarmuka pengguna yang disempurnakan.
- Mengurangi waktu servis dengan menjaga agar operator selalu mengetahui kegagalan fungsi atau pengoperasian sistem alat berat.
Profil Operator
Kenyamanan operator dimulai dengan setelan fitur alat berat yang dipersonalisasikan. Melalui Layar Advisor kami, operator dapat langsung memanggil profil yang telah dipersonalisasikan.
- Menyimpan hingga 10 profil operator yang terpisah melalui Advisor.
- Mengurangi waktu pengaturan antar-operator dengan memanggil tata letak layar yang dipersonalisasikan.
Cat MineStar System adalah paket terlengkap teknologi manajemen operasi tambang terpadu dan peralatan bergerak di industri ini, yang dapat dikonfigurasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan operasi Anda. Ragam kemampuannya – Fleet, Terrain, Detect, Health, dan Command – dilengkapi berbagai teknologi yang memungkinkan Anda mengelola segala sesuatunya dari penugasan armada dan monitoring kondisi hingga kontrol jarak jauh dan otonom. Seri 854K dapat memanfaatkan kebanyakan teknologi canggih ini, yang beberapa di antaranya merupakan perlengkapan standar dari pabrik.
Fleet
Fleet memfasilitasi pelacakan, penugasan, dan manajemen produktivitas alat berat secara komprehensif dalam waktu nyata, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang semua operasi Anda dari mana pun di seluruh dunia.
Terrain untuk Pemuatan
Terrain bersama 854K Anda memungkinkan manajemen operasi pemuatan dengan presisi tinggi melalui pemanfaatan teknologi pemandu. Terrain meningkatkan produktivitas 854K dan memberikan umpan balik secara langsung kepada operator guna meningkatkan efisiensi.
Detect
Detect membantu meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan operator di lokasi pengoperasian Anda. Sistem ini mencakup berbagai kemampuan yang didesain untuk membantu operator dalam jarak pandang yang terbatas di sekitar peralatan tetap dan bergerak.
Health
Health menyediakan data kondisi dan pengoperasian alat berat untuk seluruh armada Anda. Kemampuannya meliputi pemantauan kesehatan peralatan dan aset secara komprehensif, dengan berbagai jenis alat diagnostik, analitis, dan pelaporan.
Kami terus meningkatkan produk demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi operator dan personel yang bekerja di lokasi kerja Anda.
Akses Alat Berat
- Tangga yang lebih lebar dengan sudut tangga yang lebih kecil memberi operator sarana yang aman ketika masuk dan keluar dari 854K.
- Tempat berjalan dengan permukaan antigelincir dan desain titik penguncian/penandaan (lock out/tag out) terpadu di area servis.
- Platform pembersih kaca depan mudah diakses dan aman bagi operator.
- Menjaga tiga titik kontak sepanjang waktu melalui area servis yang dapat diakses dari permukaan tanah atau platform.
- Akses keluar darurat.
Visibilitas
- Tirai jendela tarik-turun opsional dan spion berpemanas opsional memastikan jarak pandang yang lebih luas untuk pengoperasian yang aman.
- Cat Detect dengan opsi Sistem Deteksi Objek (kamera pandangan belakang dan radar) atau Pandangan (kamera pandangan belakang) meningkatkan kesadaran operator di sekitar alat berat.
- Lampu HID standar memfasilitasi jarak pandang yang sangat baik ke ruang kerja.
- Suar peringatan LED yang terpasang di kabin.
Lingkungan Operator
- Getaran rendah pada operator dengan dudukan kabin rekat dan suspensi udara kursi.
- Tingkat suara interior yang rendah.
- Kursi pelatihan operator memfasilitasi pelatihan operator baru secara aman.
- Sabuk pengaman standar 76 mm (3 in) di kursi operator dan kursi pelatihan operator.
Sistem Akses Elektrik
Sistem akses elektrik Cat semakin memudahkan akses ke tangga utama dengan meningkatkan akses masuk dan keluar dari platform belakang.
- Sistem akses yang aman dan ergonomis.
- Semua operator memiliki ruang yang memadai bila menggunakan tangga lebar.
- Operator menjaga kontak tiga titik bila menggunakan pegangan penuh di setiap sisi.
- Platform bawah yang dapat dinaikkan dari tingkat kabin atau permukaan tanah.
- Penumpang dapat keluar cepat dengan katup pelepas darurat yang mudah dijangkau jika loader tidak lagi dapat dioperasikan.
Dukungan Dealer Cat yang Legendaris
Sebagai mitra paling berharga, dealer Cat selalu siap kapan pun Anda perlukan.
- Program perawatan pencegahan dan kontrak perawatan bergaransi.
- Ketersediaan suku cadang terbaik di kelasnya.
- Tingkatkan efisiensi Anda dengan pelatihan operator.
- Suku cadang Remanufaktur Cat Asli.
Manfaat yang Berkelanjutan
Seri 854K dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas serta melestarikan sumber daya alam.
- Pematian Idle Engine dapat membantu menghemat bahan bakar dengan menghindari berjalan idle yang tidak perlu.
- Kurangi limbah lingkungan dengan baterai bebas perawatan atau perawatan yang diperpanjang.
- Dibangun untuk beberapa masa pakai, Cat 854K adalah salah satu produk yang paling banyak direkondisi. Untuk membantu memaksimalkan umur alat berat, Caterpillar menyediakan beberapa opsi berkelanjutan seperti program Reman dan Certified Rebuild. Dengan program ini, komponen yang digunakan kembali atau diremanufaktur dapat menghemat biaya sekitar 40 hingga 70 persen, yang mengurangi biaya pengoperasian serta menguntungkan lingkungan.
- Caterpillar menawarkan paket retrofit untuk menghadirkan fitur-fitur baru pada alat berat lama, sehingga memaksimalkan sumber daya. Dan, jika Anda mengikuti program Cat Certified Rebuild, kit retrofit ini adalah bagian dari proses rekondisi.
Blade yang Dapat Diandalkan
Maksimalkan produktivitas Anda dengan blade yang tepat untuk aplikasi dozer.
- Konstruksi rusuk berkekuatan dan bertekanan tinggi.
- Pinggiran tajam dan pelat aus bawah yang dibaut pada Traktor Tipe Track Cat Besar.
- Lebar dan kapasitas yang dioptimalkan untuk karakteristik pelumatan dan rolling yang ideal.
Blade Batubara
Tingkatkan produktivitas Anda dengan blade batubara Cat yang dirancang untuk menjaga kontrol beban dan kapasitas besar untuk material ringan.
Blade Semi-U
Menghadirkan karakteristik blade S dan U dalam satu paket untuk meningkatkan kapasitas serta menjaga karakteristik penyebaran blade lurus yang ideal.
Semi-U Tugas Berat
Untuk ketahanan tiada tanding pada aplikasi dengan keausan tinggi, blade Semi-U dilengkapi:
- Pelat Lapisan dan pelat samping Hardox 400
- Penguatan tambahan di bagian bawah blade