834K

Wheel Dozer 834K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C18 Cat®
C18 Cat®
Bobot Kerja
105271 lb
47750 kg
Kapasitas Blade
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)

Ikhtisar

LINCAH. GESIT. FLEKSIBEL.

Wheel Dozer Cat sudah didesain dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami mendukung Anda di lokasi kerja secara efisien dan aman sekaligus menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian. Setelah diperkenalkan pada pertengahan 1960an, 834 telah menjadi pemimpin industri selama hampir 50 tahun. Dengan fokus untuk membantu pelanggan meraih kesuksesan, kami tetap melanjutkan pengembangan pada setiap seri. Seri 834K melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi kami.

Keunggulan

KINERJA YANG LEBIH BAIK

Kontrol elektronik yang responsif dan terintegrasi penuh memberi respons yang cepat, memaksimalkan tingkat kinerja alat berat

PENINGKATAN EFISIENSI

Peningkatan efisiensi memberi operator kontrol akurat melalui kopling impeller

PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Akselerasi lebih tinggi dan waktu perjalanan lebih sedikit menghasilkan produktivitas lebih banyak

Spesifikasi Produk untuk 834K

Model Engine C18 Cat® C18 Cat®
Daya Bersih 496 HP 370 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Kenaikan Torsi 52 % 52 %
Kecepatan Tetapan 1900 r/min 1900 r/min
Bersih - SAE J1349 496 HP 370 kW
Kecepatan Daya Puncak 1500 r/min 1500 r/min
Torsi Puncak - 1.300 rpm 2092 lb/ft 2836 N·m
Kotor - SAE J1349 562 HP 419 kW
Emisi Teknologi Tier 4 Final EPA AS/Stage IV UE, Setara Tier 3, Setara Tier 2 Teknologi Tier 4 Final EPA AS/Stage IV UE, Setara Tier 3, Setara Tier 2
Penggerak Langsung - Maju 2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.5 mile/h 7.2 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.1 mile/h 13 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 14.3 mile/h 23 km/h
Maju - 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Tipe Transmisi Planetary powershift Cat Planetary powershift Cat
Maju - 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Maju - 4 22 mile/h 35.4 km/h
Mundur - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Maju - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Mundur - 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Mundur - 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
Penggerak Langsung - Maju 4 23.9 mile/h 38.5 km/h
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi ±13° ±13°
Bobot Kerja 105271 lb 47750 kg
Sistem Pendinginan 31.7 gal (AS) 120 l
Tangki Bahan Bakar 209.5 gal (AS) 793 l
Karter 15.9 gal (AS) 60 l
Transmisi 31.7 gal (AS) 120 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49.1 gal (AS) 186 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 49.1 gal (AS) 186 l
Sistem Hidraulik - Tangki Saja 37 gal (AS) 140 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 63.4 gal (AS) 240 l
Tangki Cairan Buang Diesel 8.7 gal (AS) 33 l
Kapasitas Blade 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
Bobot Kerja 105271 lb 47750 kg
Tingkat Suara Interior - Standar 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Suara Eksterior - Standar 111 dB(A) 111 dB(A)
Tingkat Suara Eksterior - Peredaman 109 dB(A) 109 dB(A)
Tingkat Suara Interior - Peredaman 71 dB(A) 71 dB(A)
Panjang - Bagian Depan Ban 28.4 ft 8715 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Hitch 7.5 ft 2275 mm
Panjang - Blade Lurus di Permukaan Tanah 32.6 ft 9927 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Bumper 10.5 ft 3187 mm
Tinggi - Puncak Cerobong Gas Buang 15.9 ft 4835 mm
Tinggi - Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Bumper 3.1 ft 933 mm
Panjang - Blade Universal di Permukaan Tanah 34.4 ft 10470 mm
Tinggi - Puncak Kabin 13.7 ft 4184 mm
Tinggi - Puncak Air Cleaner 12.8 ft 3895 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.7 ft 531 mm
Kapasitas Blade 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
Aliran Maksimum Pilot 13.7 gal/min 52 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4641 psi 32000 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Miring Kiri dan Kanan, Diameter dan Langkah 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in.) 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in.)
Setelan Relief Valve Pilot 580 psi 4000 kPa
Aliran Maksimum pada 1900 rpm 153 gal/min 582 l/min
Sistem Angkat/Kemiringan - Sirkuit Katup LS yang dioperasikan pilot dengan EH Katup LS yang dioperasikan pilot dengan EH
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 139,75 mm × 1021 mm (5,5 in. × 40,2 in.) 139,75 mm × 1021 mm (5,5 in. × 40,2 in.)
Sistem Pilot Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Aliran Maksimum 65.8 gal/min 250 l/min
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas variabel Piston, kapasitas variabel
Setelan Relief Valve - Pengemudian 3495 psi 24100 kPa
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3.1 s 3.1 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 5.7 s 5.7 s
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Sudut Kemudi Total 86 ° 86 °

834K Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator (100 amp)
  • Baterai, bebas perawatan
  • Konektor terminal Deutsch
  • Sistem kelistrikan (24V)
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang), tangga akses
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Stopkontak start untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan
  • Struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Objects Protective Structure) empat tiang, siap dipasangi radio (komunikasi/hiburan) termasuk antena, speaker, dan konverter (12 V, 15 amp), port daya 12 V, kaca gelap
  • Pemantik rokok (12V, 15 amp) dan asbak
  • Gantungan jaket
  • Kontrol kemiringan/tip elektro-hidraulik
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, kabin (plafon)
  • Sakelar pemutus kopling pengunci
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Sistem monitoring (VIMS 3G)
  • Sistem peringatan tindakan, tiga kategori
  • Instrumentasi, pengukur: - Temperatur cairan pendingin engine - Level bahan bakar - Temperatur oli hidraulik - Speedometer/takometer - Temperatur oli transmisi - Instrumentasi, indikator peringatan - Temperatur oli gandar/rem (depan/belakang) - Tekanan oli rem - Sistem kelistrikan, tegangan rendah - Temperatur udara masuk engine/pembakaran - Tekanan oli engine - Kecepatan berlebih engine - Tekanan bahan bakar - Status filter oli hidraulik - Status rem parkir - Status filter transmisi - Cat Vision (kamera pandangan belakang)
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Sakelar pemilih rimpull
  • Kursi, Comfort Series (kain), suspensi udara
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan penguncian kemudi
  • Pengunci sistem kontrol kemiringan dan pengangkatan
  • Indikator roda-gigi transmisi
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)
  • Wiper depan intermiten

POWER TRAIN

  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, cakram basah
  • Rem servis multi-cakram
  • Filter case drain
  • Kipas permintaan
  • Engine, C18 MEUI Cat, ATAAC, kontroler ADEM™ IV
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Rem parkir
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Radiator, Next Generation Modular
  • Radiator (NGMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi, kopling impeller dengan sistem kontrol penguncian dan sistem kontrol rimpull (sakelar dan kenop dalam kabin)
  • Transmisi, planetary, pemindahan gigi otomatis (4F/3R)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CH-4
  • Tekanan Kopling Elektronik Dikelompokkan
  • Kontrol, tap tekanan yang dipasang dari jarak jauh
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Kap, metalik dengan pintu servis yang dapat dikunci
  • Oil cooler hidraulik
  • Muffler (di bawah kap)
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Tangga, sebelah kiri (akses belakang)
  • Kemudi, sensor beban
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

BAN, PELEK DAN RODA

  • Ban harus dipilih dari bagian attachment wajib - harga alat berat dasar sudah termasuk toleransi ban

ANTIFREEZE

  • Konsentrasi pra-campuran 50 persen Cairan Pendingin Pemakaian Lama dengan perlindungan beku hingga -34 ºC (-29 ºF)

834K Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Heater blok engine 120 V atau 240 V
  • Rem kompresi engine
  • Kontrol retarder otomatis (dengan rem kompresi engine)
  • Oil cooler gandar
  • Starter kedua
  • Pelindung karter

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius Satelit dengan Bluetooth
  • Strobo peringatan LED
  • Siap dipasangi radio CB
  • Visor jendela tarik ke bawah
  • Peredaman suara
  • Kelompok visor - tirai tarik di kabin
  • Cat Detect (deteksi benda di belakang)

ATTACHMENT LAIN-LAIN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Lampu Halogen dan HID

Lihat bagaimana 834K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 834K

Lihat Penawaran Lainnya