824K

Wheel Dozer 824K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat®
C15 Cat®
Daya Bersih - ISO 9249
405 HP
302 kW
Langkah
6.7 in
171.4 mm

Ikhtisar

LINCAH. GESIT. FLEKSIBEL.

Wheel Dozer Cat sudah didesain dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami mendukung Anda di lokasi kerja secara efisien dan aman sekaligus menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian. Seri 824K melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi kami.

Keunggulan

PERAWATAN YANG LEBIH BAIK

Perawatan reguler menjadi lebih mudah berkat kontrol yang dapat diakses di dalam kabin

KESELAMATAN TAMBAHAN

Pengelompokan kontrol alat berat dan engine dari permukaan tanah memungkinkan perawatan harian yang mudah dan aman

MENINGKATKAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin yang nyaman dan kontrol ringan dengan tingkat getaran yang lebih sedikit membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari

Spesifikasi Produk untuk 824K

Model Engine C15 Cat® C15 Cat®
Daya Bersih - ISO 9249 405 HP 302 kW
Langkah 6.7 in 171.4 mm
Daya Kotor 435 HP 324 kW
Emisi Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE atau memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE atau memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Kapasitas Silinder 927.6 in³ 15.2 l
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Tipe Transmisi Planetary – Powershift – ECPC Planetary – Powershift – ECPC
Depan Planetary – Tetap Planetary – Tetap
Belakang Planetary – Berosilasi Planetary – Berosilasi
Sudut Osilasi ±11° ±11°
Diferensial - Final Drive - Depan 26.4 gal (AS) 100 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 29.1 gal (AS) 110 l
Transmisi 17.4 gal (AS) 66 l
Tangki Bahan Bakar 206.6 gal (AS) 782 l
Sistem Pendinginan 30.6 gal (AS) 116 l
Bobot Kerja 74966 lb 34004 kg
Tinggi - Puncak Kap 10.5 ft 3204 mm
Tinggi - Puncak Kabin 13.5 ft 4100 mm
Jarak Roda 12.1 ft 3700 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Bumper 9.3 ft 2830 mm
Tinggi - Puncak Cerobong Gas Buang 14.2 ft 4332 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.4 ft 441.4 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Hitch 6.1 ft 1850 mm
Silinder, Aksi Ganda: Kemiringan dan Tip, Lubang dan Langkah 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in.) 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in.)
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 120 mm × 1070 mm (4,7 in. × 42,1 in.) 120 mm × 1070 mm (4,7 in. × 42,1 in.)
Sistem Kemudi - Sirkuit Aksi Ganda – Dipasang di Ujung Aksi Ganda – Dipasang di Ujung
Sistem Kemudi - Pompa Piston – Kapasitas Variabel Piston – Kapasitas Variabel

824K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Aftercooler udara ke udara
  • Pemindahan gigi otomatis
  • Rem, rem servis multi-cakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul emisi bersih Cat (setara Tier 4 Final/Stage IV)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Engine, C15 Cat: – Setara EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE – Setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Sistem pengereman terpadu
  • Muffler (di bawah kap) (setara Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Pemindahan Kecepatan Kopling Tunggal (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 4F/4R

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (4 – 1000 CCA)
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Lampu, dengan sakelar peringatan (strobo LED)
  • Pencahayaan, tangga akses
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang)
  • Lampu, direksional (belakang)
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Stopkontak start untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • AC
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Pintu kabin, jendela geser (kiri)
  • Siap dipasang Sistem Deteksi Objek Terpadu Kabin (CIODS, Cab Integrated Object Detection System)
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol kemiringan dan pengangkatan elektro-hidraulik
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur: – Tingkat fluida DEF (Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatur cairan pendingin engine – Ketinggian bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem listrik, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Kaca laminasi
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Struktur pelindung bahaya terguling empat tiang internal (ROPS/FOPS)
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Spion, siap dipasang pemanas
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Siap dipasang radio untuk hiburan: – Antena – Speaker – Konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Kaca berwarna
  • Roda-gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) – Tampilan informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang dapat disesuaikan
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang): – Wiper intermiten (depan dan belakang)

PELINDUNG

  • Pelindung, driveshaft
  • Pelindung, karter dan power train

CAIRAN

  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50 % pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Fitur manajemen idle engine: – Kickdown idle otomatis – Shutdown tunda engine – Shutdown idle engine
  • Siap untuk pemadam kebakaran
  • Cerobong gas buang dapat dilipat untuk pengiriman
  • Tangki bahan bakar, 782 l (207 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT
  • Cooler oli hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Product Link
  • Pengemudian sekunder
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

824K Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kamera, pandangan belakang
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio, CB (siap)

ALAT BANTU START

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V

BLADE

  • Blade, Lurus
  • Blade, Lurus dengan Pelat Dorong
  • Blade, Semi-U
  • Blade, U
  • Blade, U Keausan Lebih Lama
  • Blade, U Batu Bara

CAIRAN

  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

ATTACHMENT LAIN

  • Counterweight, Depan
  • Sistem Monitoring Tekanan Ban

LAIN-LAIN

  • Stiker (ANSI) (setara Tier 4 Final/Stage IV)
  • Sertifikasi UE (setara Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pelat – tahun pembuatan (setara Tier 3/Stage IIIA)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 824K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Wheel Dozer 824K

Wheel Dozer 824K

Wheel Dozer 824K

Wheel Dozer 824K

Wheel Dozer 824K

Wheel Dozer 824K
Wheel Dozer 824K
Wheel Dozer 824K
Wheel Dozer 824K
Wheel Dozer 824K

360 View
360 View
360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 824K

Lihat Penawaran Lainnya