Engine
Model Engine | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Daya Engine - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Diameter | 5 in 115 mm |
Langkah | 6 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 568 in³ 9.3 l |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Pekerjaan penghancuran semakin mudah dengan Excavator Cat® 340 UHD. Capai hasil yang lebih baik dengan kemampuan attachment yang lebih besar untuk memaksimalkan kinerja. Nikmati fleksibilitas, presisi, dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi Cat standar. Dipadukan dengan sistem monitoring stabilitas dan kabin FOGS, 340 UHD membuat Anda dapat bekerja lebih lama dan aman.
Mekanisme pemutus cepat hidraulik tidak memerlukan alat untuk menukar boom dalam waktu 15-20 menit. Cat Payload, Cat 2D E-fence, dan Cat Grade dengan teknologi 2D yang standar menambah fleksibilitas, presisi, dan efisiensi.
Nikmati tingkat kinerja tertinggi di industri dengan ketinggian pin stick yang lebih baik dan kemampuan attachment yang lebih besar. Jangkau hingga ketinggian 22 m (72'2") atau 25 m (82'0") dengan boom UHD atau pilih antara dua opsi stick untuk boom retrofit.
Tetap nyaman sepanjang hari di dalam kabin deluxe dengan perlindungan FOGS untuk lingkungan kerja yang lebih aman. Miringkan kabin hingga 30 derajat untuk mendapatkan visibilitas alat yang lebih baik sementara monitor layar sentuh 254 mm (10 in) menunjukkan sistem monitoring stabilitas yang mudah dibaca.
Model Engine | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Daya Engine - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Diameter | 5 in 115 mm |
Langkah | 6 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 568 in³ 9.3 l |
Sistem Utama - Aliran Maksimum | 558 l/mnt (147 gal/mnt) 558 l/mnt (147 gal/mnt) |
Tekanan Maksimum - Peralatan | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan | 5511 psi 38000 kPa |
Tekanan Maksimum - Travel | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Swing | 4264 psi 29400 kPa |
Kecepatan Swing | 5.2 r/min 5.2 r/min |
Kecepatan Swing | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Torsi Swing Maksimum | 104730 ft·lbf 142 kN·m |
Bobot Kerja | 121700 lb 55200 kg |
Catatan (1) | UHD Depan 25 m (82' 0") (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 7,1 m (23'4"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 9 mt (19.842 lb) UHD Depan 25 m (82' 0") (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 7,1 m (23'4"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 9 mt (19.842 lb) |
Bobot Alat Berat - Konfigurasi Retrofit | 117900 lb 53500 kg |
Catatan (2) | Boom Retrofit (Boom Dasar, Boom Retrofit), undercarriage Pengukur Variabel Hidraulik, Stick R3,2 m DB (10'6"), bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 9 mt (19.842 lb) Boom Retrofit (Boom Dasar, Boom Retrofit), undercarriage Pengukur Variabel Hidraulik, Stick R3,2 m DB (10'6"), bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 9 mt (19.842 lb) |
UHD di Cradle | 20360 lb 9230 kg |
Boom Retrofit di Cradle - Stick R3.2 DB | 13340 lb 6050 kg |
Boom Retrofit di Cradle - Stick R3.9 DB | 13710 lb 6220 kg |
Boom Retrofit 2 bagian di cradle - Stick R3.2 DB | 17440 lb 7910 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 159 gal (AS) 600 l |
Sistem Pendinginan | 10 gal (AS) 40 l |
Oli Engine | 8 gal (AS) 32 l |
Penggerak Swing | 4 gal (AS) 15 l |
Final Drive - Masing-masing | 2 gal (AS) 8 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 145 gal (AS) 550 l |
Tangki Hidraulik | 43 gal (AS) 161 l |
Catatan (1) | UHD Depan (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 7,1 m (23'4"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 9 mt (19.842 lb) UHD Depan (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 7,1 m (23'4"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 9 mt (19.842 lb) |
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin | 11.1 ft 3383 mm |
Panjang Pengiriman | 59.6 ft 18160 mm |
Radius Ayunan Ekor | 11.6 ft 3521 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 4.6 ft 1397 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.7 ft 510 mm |
Panjang Track | 18.9 ft 5770 mm |
Panjang Track ke Titik Tengah Roller | 15.7 ft 4770 mm |
Pengukur Pengiriman - Posisi Dipendekkan | 7.1 ft 2400 mm |
Pengukur Kerja - Posisi Dipanjangkan | 11.2 ft 3400 mm |
Lebar Transportasi | 8.2 ft 2500 mm |
Panjang Alat Berat - tanpa Bagian Depan, dengan Counterweight | 23.3 ft 7077 mm |
Panjang Alat Berat - tanpa Bagian Depan dan Counterweight | 22.1 ft 6954 mm |
Tinggi Kabin - Dengan FOGS | 11.8 ft 3585 mm |
Lebar Track - Diperluas | 13.1 ft 4000 mm |
Lebar Track – Memendek | 9.1 ft 3000 mm |
Ketinggian Pin Maksimum pada Stick Nose | 82 ft 25 m |
Bobot Maksimum pada Stick Nose | 7300 lb 3300 kg |
Ketinggian Pin Kerja Maksimum pada Stick Nose - 1/2 | 69.8 ft 21270 mm |
Jangkauan Kerja Maksimum pada Stick Nose - 1/2 | 42.8 ft 13020 mm |
Ketinggian Maksimum pada Stick Nose di Posisi Jangkauan Maks | 52.2 ft 15900 mm |
Jangkauan Maksimum pada Stick Nose | 43.8 ft 13330 mm |
Catatan (1) | UHD Depan 25 m (82' 0") (Di Bagian Depan) UHD Depan 25 m (82' 0") (Di Bagian Depan) |
Catatan 1 | Boom Retrofit - Lurus - stick R3,9 m DB (12' 10") (Di Bagian Depan) Boom Retrofit - Lurus - stick R3,9 m DB (12' 10") (Di Bagian Depan) |
Ketinggian Pin Maksimum pada Stick Nose | 41.1 ft 12.76 m |
Bobot Maksimum pada Stick Nose | 9300 lb 4200 kg |
Ketinggian Maksimum pada Stick Nose di Posisi Jangkauan Maks | 7.6 ft 2310 mm |
Jangkauan Maksimum pada Stick Nose | 37.2 ft 11320 mm |
Bucket | Bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³) Bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³) |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 18.5 ft 5640 mm |
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah | 42.3 ft 12910 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 47.7 ft 14540 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 35.9 ft 10960 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 13.5 ft 4110 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 47160 lbf 210 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 32440 lbf 144 kN |
Catatan 1 | Boom Retrofit - Tertekuk - Stick R3,9 m TB (12' 10") Boom Retrofit - Tertekuk - Stick R3,9 m TB (12' 10") |
Bucket | Bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³) Bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³) |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 23.8 ft 7250 mm |
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah | 39.1 ft 11920 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 36.7 ft 11180 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 26.1 ft 7940 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 8 ft 2440 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 47160 lbf 210 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 32440 lbf 144 kN |