352 UHD

Excavator Penghancur 352 UHD

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja
120200 lb
64500 kg
Ketinggian Pin Maksimum pada Stick Nose
90.8 ft
27.7 m
Bobot Maksimum pada Stick Nose
8200 lb
3700 kg

Ikhtisar

Excavator Penghancur dengan Attachment Terbesar untuk Pekerjaan 8 hingga 9 Lantai

Pekerjaan penghancuran semakin mudah dengan Excavator Cat® 352 UHD. Capai hasil yang lebih baik dengan kemampuan attachment yang lebih besar untuk memaksimalkan kinerja. Nikmati fleksibilitas, presisi, dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi Cat standar. Dipadukan dengan sistem monitoring stabilitas dan kabin FOGS, 352 UHD membuat Anda dapat bekerja lebih lama dan lebih aman.

Keunggulan

Maksimalkan Kinerja

Mekanisme pemutus cepat hidraulik tidak memerlukan alat untuk menukar boom dalam waktu 15-20 menit. Cat Payload, Cat 2D E-fence, dan Cat Grade dengan teknologi 2D yang standar menambah fleksibilitas, presisi, dan efisiensi.

Jangkauan Tinggi yang Andal

Nikmati tingkat kinerja tertinggi di industri dengan ketinggian pin stick yang lebih baik dan kemampuan attachment yang lebih besar. Jangkau hingga ketinggian 28 m (91'10") dengan boom UHD atau pilih antara dua opsi stick untuk boom retrofit.

Kenyamanan dan Keselamatan yang Lebih Baik

Tetap nyaman sepanjang hari di dalam kabin deluxe dengan perlindungan FOGS untuk lingkungan kerja yang lebih aman. Miringkan kabin hingga 30 derajat untuk mendapatkan visibilitas alat yang lebih baik sementara monitor layar sentuh 254 mm (10 in) menunjukkan sistem monitoring stabilitas yang mudah dibaca.

Spesifikasi Produk untuk 352 UHD

Model Engine C13 Cat C13 Cat
Daya Engine - ISO 14396 406 HP 303 kW
Diameter 5 in 130 mm
Langkah 6 in 157 mm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Sistem Utama - Aliran Maksimum 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan 5511 psi 38000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 3771 psi 26000 kPa
Kecepatan Swing 4.22 r/min 4.22 r/min
Kecepatan Swing 8.44 r/min 8.44 r/min
Torsi Swing Maksimum 139400 ft·lbf 189 kN·m
Bobot Kerja 120200 lb 64500 kg
Catatan (1) UHD Depan 28 m (91'10") (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 9,1 m (29'9"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 12 mt (26.455 lb) UHD Depan 28 m (91'10") (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 9,1 m (29'9"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 12 mt (26.455 lb)
Bobot Alat Berat - Konfigurasi Retrofit 117900 lb 63100 kg
Catatan (2) Boom Retrofit (Boom Dasar, Boom Retrofit), undercarriage Pengukur Variabel Hidraulik, Stick R3,35 m TB (11'0"), bucket HD 2,9 m³ (3,79 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 12 mt (26.455 lb) Boom Retrofit (Boom Dasar, Boom Retrofit), undercarriage Pengukur Variabel Hidraulik, Stick R3,35 m TB (11'0"), bucket HD 2,9 m³ (3,79 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 12 mt (26.455 lb)
UHD di Cradle 26000 lb 11800 kg
Boom Retrofit di Cradle - Stick R3,35 TB 15950 lb 7230 kg
Boom Retrofit di Cradle - Stick R3,9 TB 16320 lb 7400 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 189 gal (AS) 715 l
Sistem Pendinginan 14 gal (AS) 52 l
Oli Engine 11 gal (AS) 40 l
Penggerak Swing 3 gal (AS) 11 l
Final Drive - Masing-masing 3 gal (AS) 10 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 145 gal (AS) 550 l
Tangki Hidraulik 57 gal (AS) 217 l
Catatan (1) UHD Depan (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 9,1 m (29'9"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 12,0 mt (26.455 lb) UHD Depan (Boom Dasar, Boom Nose, Boom Depan), Stick UHD 9,1 m (29'9"), shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan counterweight 12,0 mt (26.455 lb)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 11.1 ft 3390 mm
Panjang Pengiriman 61.8 ft 18830 mm
Radius Ayunan Ekor 12.3 ft 3760 mm
Jarak Bebas Counterweight 4.6 ft 1400 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.7 ft 510 mm
Panjang Track 18.9 ft 5770 mm
Panjang Track ke Titik Tengah Roller 15.7 ft 4770 mm
Pengukur Pengiriman - Posisi Dipendekkan 7.1 ft 2400 mm
Pengukur Kerja - Posisi Dipanjangkan 11.2 ft 3400 mm
Lebar Transportasi 8.2 ft 2500 mm
Panjang Alat Berat - tanpa Bagian Depan, dengan Counterweight 25.5 ft 7770 mm
Panjang Alat Berat - tanpa Bagian Depan dan Counterweight 24.9 ft 7600 mm
Tinggi Kabin - Dengan FOGS 11.8 ft 3592 mm
Lebar Track - Diperluas 13.1 ft 4000 mm
Lebar Track – Memendek 9.1 ft 3000 mm
Ketinggian Pin Maksimum pada Stick Nose 90.8 ft 27.7 m
Bobot Maksimum pada Stick Nose 8200 lb 3700 kg
Ketinggian Pin Kerja Maksimum pada Stick Nose - 1/2 75.3 ft 22930 mm
Jangkauan Kerja Maksimum pada Stick Nose - 1/2 45.4 ft 13850 mm
Ketinggian Maksimum pada Stick Nose di Posisi Jangkauan Maks 52.1 ft 16110 mm
Jangkauan Maksimum pada Stick Nose 51.8 ft 15770 mm
Catatan (1) Bagian Depan UHD 28 m (91' 10") (Di Bagian Depan) Bagian Depan UHD 28 m (91' 10") (Di Bagian Depan)
Catatan 1 Boom Retrofit - Lurus - stick R3,35 m (11'0") (Di Bagian Depan) Boom Retrofit - Lurus - stick R3,35 m (11'0") (Di Bagian Depan)
Ketinggian Pin Maksimum pada Stick Nose 39.1 ft 12.13 m
Bobot Maksimum pada Stick Nose 13200 lb 5982 kg
Ketinggian Maksimum pada Stick Nose di Posisi Jangkauan Maks 7.7 ft 2337 mm
Jangkauan Maksimum pada Stick Nose 36.5 ft 11130 mm
Bucket Bucket HD 2,9 m³ (3,79 yd³) Bucket HD 2,9 m³ (3,79 yd³)
Kedalaman Penggalian Maksimum 17.1 ft 5210 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 42.1 ft 12830 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 45.7 ft 13930 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 33.5 ft 10220 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 14.9 ft 4550 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 59800 lbf 266 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 44960 lbf 200 kN
Catatan 1 Boom Retrofit - Tertekuk - Stick R3,35 m TB (11'0") Boom Retrofit - Tertekuk - Stick R3,35 m TB (11'0")
Bucket Bucket HD 2,9 m³ (3,79 yd³) Bucket HD 2,9 m³ (3,79 yd³)
Kedalaman Penggalian Maksimum 22 ft 6700 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 39.1 ft 11910 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 35.1 ft 10690 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 24.5 ft 7470 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 9.9 ft 3020 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 59800 lbf 266 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 44960 lbf 200 kN

352 UHD Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

BOOM DAN STICK

  • UHD depan 28 m (91' 10")
  • Stick UHD 9,1 m (29'9")
  • Kontrol alat yang canggih, UHD
  • Linkage bucket rangkaian C khusus

KABIN

  • Kabin penghancur yang dapat dimiringkan dengan kaca atap dan depan berlaminasi P5A
  • Monitor layar sentuh LCD 254 mm (10") resolusi tinggi
  • Kursi suspensi udara berpemanas dan berventilasi
  • Radio Bluetooth terintegrasi monitor dengan port USB
  • AC dua tingkat otomatis
  • Jog dial dan tombol pintasan untuk kontrol monitor
  • Kontrol engine starter tekan tanpa tombol
  • Konsol yang tingginya bisa disetel
  • Konsol sisi kiri bisa dimiringkan
  • Cat Stick Steer
  • Relai bantu
  • Wiper paralel dengan sistem pembersih
  • Kemampuan pemasangan wiper di jendela atap
  • Lampu interior LED
  • Tabir surya gulung depan
  • Lampu selamat datang di lantai

TEKNOLOGI CAT

  • Cat Product Link
  • Remote Flash
  • Sistem monitoring stabilitas
  • 2D E-Fence, E-swing
  • Cat Grade dengan 2D (Boom retrofit saja)
  • Cat Payload (Boom retrofit saja)
  • Lift Assist (Boom retrofit saja)

SISTEM LISTRIK

  • Baterai 1000 CCA bebas perawatan (× 4)
  • Sakelar pemutus elektrik terpusat
  • Lampu LED eksterior chassis dan boom

ENGINE

  • Alternator 115 amp
  • Filter utama empat mikron dua tahap
  • Penonaktifan jarak jauh
  • Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, Eco
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 4500 m (14.760 ft)
  • Kipas bolak-balik hidraulik
  • Pendinginan ambien tinggi 52° C (126° F)
  • Kemampuan start dingin -18° C (0° F)
  • Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi

SISTEM HIDRAULIK

  • Kemampuan katup penyearah penurunan boom
  • Kemampuan katup penyearah penurunan stick
  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Filter balik hidraulik Kinerja Tinggi
  • Travel dua kecepatan
  • Kemampuan menggunakan oli hidraulik bio
  • Sirkuit bantu tekanan sedang

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Sistem pengamanan Satu Kunci Caterpillar
  • Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci
  • Pintu yang dapat dikunci, serta tangki bahan bakar dan hidraulik dengan kunci
  • Kompartemen pengurasan bahan bakar yang dapat dikunci
  • Platform servis dengan pelat antiselip dan baut menjorok
  • Penahan tangan dan pegangan kanan
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Sakelar pematian engine sekunder dari permukaan tanah
  • Kamera pandangan ke belakang dan samping kanan
  • Sistem pelindung benda jatuh (FOGS, Falling Object Guard System)

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Filter bahan bakar dan oli engine yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Siap untuk perawatan QuickEvac

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Undercarriage Pengukur Variabel Hidraulik
  • Counterweight 12,0 mt (26.455 lb)

352 UHD Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

BOOM DAN STICK

  • Boom retrofit 9,1 m (29'10")
  • Stick retrofit R3,35 m TB (11'0")
  • Stick retrofit R3,9 m TB (12'10")
  • Linkage bucket rangkaian TB
  • Cradle transportasi untuk bagian depan

KABIN

  • Tabir surya gulung belakang

SISTEM LISTRIK

  • Lampu kerja sekitar premium

ENGINE

  • Kemampuan start dingin -32° C (-25° F)
  • Heater blok start dingin
  • Alat bantu start eter

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Penerima Bluetooth
  • Visibilitas 360°

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Triple Grouser Track Shoe 600 mm (24")
  • Triple Grouser Track Shoe 700 mm (28")

Lihat bagaimana 352 UHD dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 352 UHD

Lihat Penawaran Lainnya