336D2 XE/D2 L XE

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Seri 336D2 XE/D2 L XE menerapkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi lokasi kerja Anda dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian rendah, kinerja sangat baik, dan keserbagunaan tinggi.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C9 Cat® C9 Less
Daya Bersih Flywheel 278.0 PS 208.0 kW Less
Diameter 4.41 in 112.0 mm Less
Langkah 5.87 in 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 278.0 PS 208.0 kW Less
Daya Engine (ISO 14396) 281.0 PS 209.0 kW Less

Bobot

Bobot Kerja 81600.0 lb 37000.0 kg Less
Bobot Kerja - Undercarriage Standar 34.400 kg-36.100 kg (75.800 lb-79.600 lb) 34.400 kg-36.100 kg (75.800 lb-79.600 lb) Less
Bobot Kerja – Undercarriage Panjang 35.300 kg-37.000 kg (77.800 lb-81.600 lb) 35.300 kg-37.000 kg (77.800 lb-81.600 lb) Less

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing 8.3 r/min 8.3 r/min Less
Torsi Swing 80144.0 lb/ft 109.0 kN·m Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Gaya Tarik Drawbar Maksimum 67398.0 lbf 300.0 kN Less
Kemampuan Menanjak 30°/70 % 30°/70 % Less

Sistem Hidraulik

Silinder Boom – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Boom – Langkah 56.7 in 1440.0 mm Less
Silinder Bucket – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Bucket – Langkah 45.3 in 1151.0 mm Less
Silinder Stick – Diameter 6.7 in 170.0 mm Less
Silinder Stick – Langkah 68.4 in 1738.0 mm Less
Sistem Pilot – Aliran Maksimum 8.0 US-Gall./min 32.0 l/min Less
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Sistem Swing – Aliran Maksimum 70.0 US-Gall./min 265.0 l/min Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (total) 140.0 US-Gall./min 530.0 l/min Less
Tekanan Maksimum – Peralatan 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 164.0 gal (US) 620.0 l Less
Sistem Pendinginan 11.0 gal (US) 40.0 l Less
Oli Engine 11.0 gal (US) 41.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 2.0 gal (US) 8.0 l Less
Kapasitas Oli Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Oli Tangki Hidraulik 46.0 gal (US) 175.0 l Less
Penggerak Swing 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Ruang Operator

Engine

Struktur dan Undercarriage

Hidraulik

Linkage Depan

Servis dan Perawatan

Work Tool

Dukungan Pelanggan Lengkap

Teknologi Terintegrasi

336D2 XE/D2 L XE Perlengkapan Standar

ENGINE
  • Engine Cat C9
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 2300 m (7.546 ft)
  • Alternator 65 amp
  • Heater pemasukan udara
  • Versi daya tinggi dengan Power Management Mode
  • Filter udara seal radial (filter primer dan sekunder)
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Separator air dengan sensor indikator ketinggian air
  • Radiator sirip bergelombang dengan ruang untuk membersihkan
  • Travel dua kecepatan
  • Filter bahan bakar dua (2) mikron
  • Pompa priming elektrik

SISTEM HIDRAULIK
  • Kemampuan memasang katup dan sirkuit tambahan
  • Sirkuit regenerasi untuk boom dan stick
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir swing otomatis
  • Kemampuan Bio-oil
  • Kontrol swing halus

KABIN
  • Kursi suspensi udara, dengan sandaran kepala dan heater kursi
  • Sabuk pengaman memendek sendiri (lebar 51 mm [2 in.]; 76 mm [3 in.])
  • Kaca depan belahan 70/30
  • Kaca jendela depan atas berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
  • Jendela pintu atas dapat digeser
  • AC dua tingkat (otomatis) dengan defroster (kabin bertekanan)
  • Layar LCD berwarna dengan informasi peringatan, penggantian filter/cairan, dan jam kerja
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Dudukan radio (ukuran DIN)
  • Catu daya 12 V-10 A dengan dua (2) soket tipe pemantik rokok
  • Dua speaker stereo
  • Tempat minuman
  • Gantungan jaket, asbak, dan tempat dokumen
  • Palka atap yang dapat dibuka
  • Matras lantai yang dapat dicuci

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung idler dan pemandu track bagian tengah
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Track berpelumas gemuk GLT2, seal resin

KELISTRIKAN
  • Pemutus arus
  • Lampu, dipasang pada boom, kiri dan kanan
  • Lampu, dipasang di kotak penyimpanan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • Sistem pengamanan satu kunci Cat
  • Kunci pintu dan kompartemen
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Sakelar pematian darurat engine
  • Pintu keluar darurat jendela belakang
  • Kemampuan untuk menghubungkan suar

COUNTERWEIGHT
  • Counterweight 5,2 mt (5,7 t)

336D2 XE/D2 L XE Perlengkapan Opsional

BAGIAN DEPAN
  • Boom penjangkau tugas berat 6,5 m (21'4"): – Stick R3.9DB – Stick R3.2DB – Stick HD R3.2DB – Stick HD R2.8DB
  • Boom Ekskavasi massal: – Stick M2.55TB – Stick M2.15TB
  • Linkage bucket: – Linkage bucket DB (dengan/tanpa lubang pengangkatan) – Linkage bucket TB (dengan/tanpa lubang pengangkatan)

UNDERCARRIAGE
  • Undercarriage Standar
  • Undercarriage panjang
  • Pelindung bawah tugas berat
  • Pelindung Swivel Standard/HD
  • Pelindung motor Travel HD
  • Pelindung pemandu track panjang penuh
  • FOGS (dipasang dengan baut)
  • Track Grouser Ganda 600 mm (24 in.)
  • Track Grouser Tripel 600 mm, 700 mm, 800 mm (24 in., 28 in., 32 in.)

HIDRAULIK
  • Saluran tekanan Tinggi Boom dan Stick
  • Saluran tekanan Sedang Boom dan Stick
  • Saluran Quick coupler Boom, Stick, dan Bucket
  • Perangkat kontrol penurun Boom/Stick
  • Sirkuit quick coupler

KABIN
  • Kursi bersuspensi mekanis, dengan sandaran kepala
  • Radio AM/FM

COUNTERWEIGHT
  • Counterweight 5,35 mt (5,9 t)

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA
  • Alarm gerak
  • Kit penyalaan, cuaca dingin
  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pematian otomatis

TEKNOLOGI TERINTEGRASI
  • Kamera pandangan belakang
  • Attachment siap AccuGrade
  • Cat Product Link