336D2/D2 L

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 336D2 menerapkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi lokasi kerja Anda dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian rendah, kinerja sangat baik, dan keserbagunaan tinggi.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Bersih Flywheel 279.0 PS 208.0 kW Less
Diameter 4.41 in 112.0 mm Less
Langkah 5.87 in 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 537.0 in³ 8.8 l Less
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 PS 208.0 kW Less
Daya Engine (ISO 14396) 281.0 PS 209.0 kW Less
Emisi Cat C9 memenuhi emisi gas buang setara Tier 3, Stage IIIA, dan standar emisi setara Cina Stage III Non-Jalan Raya. Cat C9 memenuhi emisi gas buang setara Tier 3, Stage IIIA, dan standar emisi setara Cina Stage III Non-Jalan Raya. Less

Bobot

Bobot Kerja 81800.0 lb 37100.0 kg Less
Bobot Kerja - Undercarriage Panjang** 81800.0 lb 37100.0 kg Less
Bobot Kerja – Undercarriage Standar* 76300.0 lb 34600.0 kg Less
Catatan (1) *Undercarriage standar, stick penjangkau 2,8 m (9'2"), shoe 600 mm (24 in.), counterweight 6,0 mt (6,6 t). *Undercarriage standar, stick penjangkau 2,8 m (9'2"), shoe 600 mm (24 in.), counterweight 6,0 mt (6,6 t). Less
Catatan (2) **Undercarriage panjang, stick massal 2,55 m (8'4"), shoe 800 mm (32 in.), counterweight 6,0 mt (6,6 t). **Undercarriage panjang, stick massal 2,55 m (8'4"), shoe 800 mm (32 in.), counterweight 6,0 mt (6,6 t). Less

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing 8.3 r/min 8.3 r/min Less
Torsi Swing 80144.0 lb/ft 109.0 kN·m Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Gaya Tarik Drawbar Maksimum 67375.0 lbf 300.0 kN Less
Kemampuan Menanjak 30°/70% 30°/70% Less

Sistem Hidraulik

Silinder Boom – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Boom – Langkah 56.7 in 1440.0 mm Less
Silinder Bucket – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Bucket – Langkah 45.3 in 1151.0 mm Less
Silinder Stick – Diameter 6.7 in 170.0 mm Less
Silinder Stick – Langkah 68.4 in 1738.0 mm Less
Sistem Pilot – Aliran Maksimum 11.0 US-Gall./min 40.0 l/min Less
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum 580.0 psi 4000.0 kPa Less
Sistem Swing – Aliran Maksimum 70.0 US-Gall./min 265.0 l/min Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (masing-masing) 74.0 US-Gall./min 281.0 l/min Less
Tekanan Maksimum – Peralatan 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 164.0 gal (US) 620.0 l Less
Sistem Pendinginan 11.0 gal (US) 40.0 l Less
Oli Engine 11.0 gal (US) 41.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 2.0 gal (US) 8.0 l Less
Kapasitas Oli Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Oli Tangki Hidraulik 46.0 gal (US) 175.0 l Less
Penggerak Swing 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Ruang Operator

Engine

Hidraulik

Struktur dan Undercarriage

Linkage Depan

Servis dan Perawatan

Dukungan Pelanggan Lengkap

Work Tool

Keselamatan

336D2/D2 L Perlengkapan Standar

ENGINE
  • Engine Diesel C9 ACERT
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 2300 m (7.546 ft)
  • Alternator 65 amp
  • Heater pemasukan udara
  • Versi daya tinggi dengan Power Management Mode
  • Filter udara seal radial (filter primer dan sekunder)
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Separator air dengan sensor indikator ketinggian air
  • Radiator sirip bergelombang dengan ruang untuk membersihkan
  • Travel dua kecepatan
  • Filter bahan bakar dua (2) mikron
  • Pompa priming elektrik

SISTEM HIDRAULIK
  • Kemampuan memasang katup dan sirkuit tambahan
  • Sirkuit regenerasi untuk boom dan stick
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir swing otomatis

KABIN
  • Sabuk pengaman memendek sendiri (lebar 51 mm [2 in.]; 76 mm [3 in.])
  • Kaca depan belahan 70/30
  • Kaca jendela depan atas berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
  • Jendela pintu atas dapat digeser
  • AC dua tingkat (otomatis) dengan defroster (kabin bertekanan)
  • Layar LCD berwarna dengan informasi peringatan, penggantian filter/cairan, dan jam kerja
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Dudukan radio (ukuran DIN)
  • Catu daya 12V – 2× maksimum 10A
  • Dua speaker stereo
  • Tempat minuman
  • Gantungan jaket, asbak, dan tempat dokumen
  • Palka atap yang dapat dibuka
  • Matras lantai yang dapat dicuci

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung idler dan pemandu track bagian tengah
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Track berpelumas gemuk GLT2, seal resin

KELISTRIKAN
  • Pemutus arus
  • Lampu, dipasang pada boom, kiri dan kanan
  • Lampu, dipasang di kotak penyimpanan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • Sistem pengamanan satu kunci Cat
  • Kunci pintu dan kompartemen
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Sakelar pematian darurat engine
  • Pintu keluar darurat jendela belakang
  • Kemampuan untuk menghubungkan suar

COUNTERWEIGHT
  • Counterweight 6,0 mt (6,6 t)

336D2/D2 L Perlengkapan Opsional

BAGIAN DEPAN
  • Boom Penjangkau tugas berat: – Stick R3.9DB – Stick R3.2DB – Stick R2.8DB
  • Boom Ekskavasi massal: – Stick M2.55TB – Stick M2.15TB
  • Linkage bucket: – Linkage bucket DB (dengan/tanpa lubang pengangkatan) – Linkage bucket TB (dengan/tanpa lubang pengangkatan)

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung bawah tugas berat
  • Pelindung Swivel Standard/HD
  • Pelindung motor Travel HD
  • Pelindung pemandu track panjang penuh
  • FOGS (dipasang dengan baut)
  • Track Grouser Tripel 600 mm, 700 mm, 800 mm (24 in.)

HIDRAULIK
  • Saluran tekanan Tinggi Boom dan Stick
  • Saluran tekanan Sedang Boom dan Stick
  • Saluran Quick coupler Boom, Stick, dan Bucket
  • Perangkat kontrol penurun Boom/Stick
  • Sirkuit quick coupler
  • Kontrol swing halus
  • Kemampuan Bio-oil

KABIN
  • Kabin dengan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure)
  • Kursi bersuspensi mekanis, dengan sandaran kepala
  • Kursi suspensi udara, dengan sandaran kepala dan heater kursi
  • Catu daya 12 V-10 A dengan dua (2) soket tipe pemantik rokok
  • Pelindung hujan untuk kaca depan
  • Radio AM/FM
  • Pengganti cepat pola kontrol
  • Pedal ketiga untuk gerak lurus

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA
  • Alarm gerak
  • Kit penyalaan, cuaca dingin
  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pematian otomatis

TEKNOLOGI TERINTEGRASI
  • Kamera pandangan belakang
  • Attachment siap AccuGrade™
  • Cat Product Link™