340D2 L

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 340D2 L menghadirkan produktivitas yang luar biasa dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah serta dapat digunakan dalam berbagai aplikasi sehingga alat berat ini sangat serbaguna. Cat 340D2 L memiliki keandalan dan ketahanan yang ideal bahkan dalam pekerjaan terberat. Visibilitas lebih baik yang dipadukan dengan tingkat kenyamanan kelas dunia memastikan penurunan keletihan dan optimalisasi tingkat kinerja. Di pusat kinerja alat berat, terdapat engine Cat C9 ACERT yang tangguh dan menghasilkan 208 kW (279 hp) serta dilengkapi sistem hidraulik yang mulus dan akurat. Desain yang sangat efisien ini meminimalkan kerugian dan mempercepat waktu siklus hidraulik.

Mesin

Satuan:
Model Cat® C9 dengan Teknologi ACERT™ Cat® C9 dengan Teknologi ACERT™ Less
Lubang 4.41 in 112.0 mm Less
Stroke 5.87 in 149.0 mm Less
Displacement 537.0 in³ 8.8 l Less
Bahan Bakar Injeksi Langsung dengan Turbocharger Aftercooler Injeksi Langsung dengan Turbocharger Aftercooler Less
Catatan (2) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Less

Engine

Daya Bersih Flywheel 279.0 PS 208.0 kW Less
Catatan (1) Semua horsepower (hp) engine dalam metrik. Semua horsepower (hp) engine dalam metrik. Less
Catatan (3) Daya bersih engine penuh hingga ketinggian 2300 m (7546 ft) (diperlukan penurunan daya engine di atas 2300 m [7546 ft]). Daya bersih engine penuh hingga ketinggian 2300 m (7546 ft) (diperlukan penurunan daya engine di atas 2300 m [7546 ft]). Less
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 PS 208.0 kW Less
Daya Engine - ISO 14396 281.0 PS 209.0 kW Less
Emisi Engine C9 ACERT memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, Jepang 2006 (Tier 3), dan Cina Non-Jalan Raya III. Engine C9 ACERT memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, Jepang 2006 (Tier 3), dan Cina Non-Jalan Raya III. Less
Ketinggian Maksimum (tanpa penurunan daya) 7546.0 ft 2300.0 m Less

Berat

Berat Kerja copy 91.5 lb 41.5 kg Less

Bobot

Bobot Kerja - Boom Massal** 91.5 lb 41.5 kg Less
Bobot Kerja - Boom Penjangkau* 85.8 lb 38.9 kg Less
Catatan (1) *Boom Penjangkau HD 6,5 m (21'4"), stick R2,8DB (9'2"), shoe track Grouser Ganda 600 mm (24"), counterweight 6,25 mt (6,9 t). *Boom Penjangkau HD 6,5 m (21'4"), stick R2,8DB (9'2"), shoe track Grouser Ganda 600 mm (24"), counterweight 6,25 mt (6,9 t). Less
Catatan (2) **Boom Massal 6,18 m (20'3"), stick massal M2.55 (8'4"), shoe 600 mm (24"), counterweight 8,45 mt (9,3 t). **Boom Massal 6,18 m (20'3"), stick massal M2.55 (8'4"), shoe 600 mm (24"), counterweight 8,45 mt (9,3 t). Less

Mekanisme Ayun

Kecepatan Ayun 8.3 r/min 8.3 r/min Less
Torsi Ayun 80.144 lb/ft 109.0 kN·m Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Kemampuan Menanjak 30°/70% 30°/70% Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 67.375 300.0 kN Less

Hydraulic System

Boom Cylinder - Stroke 56.7 in 1440.0 mm Less
Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximum Pressure - Swing 4061.0 psi 28.0 MPa Less
Pilot System - Maximum Flow 11.0 US-Gall./min 40.0 l/min Less
Sistem Pilot - Tekanan Maksimum 580.0 psi 4000.0 kPa Less

Sistem Hidraulik

Maks. Tekanan - Peralatan 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Silinder Boom - Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Bucket DB - Langkah 45.3 in 1151.0 mm Less
Silinder Bucket DB – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Bucket TB - Langkah 53.4 in 1356.0 mm Less
Silinder Bucket TB – Diameter 6.3 in 160.0 mm Less
Silinder Stick - Diameter 6.7 in 170.0 mm Less
Silinder Stick - Langkah 68.4 in 1738.0 mm Less
Sistem Swing – Aliran Maksimum 70.0 US-Gall./min 265.0 l/min Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (masing-masing) 74.0 US-Gall./min 281.0 l/min Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 164.0 gal (US) 620.0 l Less
Oli Mesin 11.0 gal (US) 41.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 2.0 gal (US) 8.0 l Less
Sistem Hidrolik (Termasuk Tangki) 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Tangki hidrolik 46.0 gal (US) 175.0 l Less
Penggerak Ayun 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 11.0 gal (US) 40.0 l Less

Fitur Utama

Engine

Ruang Operator

Hidraulik

Struktur

Linkage Depan

Keselamatan

Work Tool

Servis dan Perawatan

Dukungan Pelanggan Lengkap

340D2 L Perlengkapan Standar

ENGINE
  • Engine diesel Cat C9 ACERT
  • Mampu dijalankan pada ketinggian 2300 m (7.546 ft) di atas permukaan laut tanpa penurunan daya
  • Alternator 80 amp
  • Heater pemasukan udara
  • Standar emisi EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Cina Non-Jalan Raya III
  • Versi daya tinggi dengan Power Management Mode
  • Radiator sirip bergelombang dengan ruang yang memadai untuk operasi pembersihan
  • Filter udara seal radial
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Separator air di dalam saluran bahan bakar
  • Filter bahan bakar dua (2) mikron
  • Travel dua kecepatan
  • Prafilter udara

KABIN
  • Joystick tanpa sistem kontrol alat
  • Matras lantai
  • Washer kaca depan
  • Spion kabin
  • Kabin bertekanan
  • Kursi bersuspensi mekanis
  • Ventilasi filter positif
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Sabuk Pengaman memendek sendiri (lebar 51 mm [2 in.] atau 76 mm [3 in.])
  • Kaca depan belahan 70/30
  • Kaca jendela depan atas berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
  • Jendela pintu atas dapat digeser
  • Kaca depan dapat dibuka dengan alat bantu
  • Palka atap yang dapat dibuka
  • Kaca depan bawah dapat dilepas dengan bracket penyimpanan di dalam kabin
  • Wiper dan washer kaca depan atas dipasang pada pilar
  • AC dua tingkat (otomatis) dengan defroster (fungsi bertekanan)
  • Tampilan LCD berwarna grafis penuh dengan peringatan, penggantian filter/cairan, dan informasi jam kerja
  • Tuas kontrol joystick, terpadu pada kursi
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Dua speaker stereo
  • Dudukan radio
  • Tempat minuman
  • Gantungan jaket
  • Lampu interior
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Jendela belakang, pintu darurat
  • Kemampuan untuk memasang dua pedal tambahan
  • Kemampuan FOGS (Falling Objects Guarding System) yang dapat dipasang dengan baut
  • Tabir surya
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas

KELISTRIKAN
  • Pemutus arus
  • Menggunakan Cat data link dengan kemampuan menggunakan ET.
  • Pompa Pengisian Bahan Bakar Elektrik dengan sakelar pematian otomatis

HIDRAULIK
  • Pompa utama hidraulik
  • Sirkuit regenerasi untuk boom dan stick
  • Dapat dipasang katup bersusun untuk katup utama
  • Dapat dipasang pompa bantu dan sirkuit tambahan
  • Dapat dipasang perangkat kontrol penurunan boom dan katup penyearah penurunan stick
  • Dapat menggunakan oli hidraulik Cat Bio
  • Perangkat penurun boom untuk cadangan
  • Katup reduksi pergeseran boom
  • Katup reduksi pergeseran stick
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir swing otomatis
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi

KEAMANAN
  • Sistem pengamanan satu kunci Caterpillar
  • Kunci pintu dan kunci gembok
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Spion, pandangan ke belakang (rangka – kanan, kabin – kiri)
  • Sakelar sekunder untuk mematikan engine
  • Kemampuan untuk menghubungkan suar secara elektrik

LAMPU
  • Lampu kerja, terpasang di kotak penyimpanan
  • Lampu interior

UNDERCARRIAGE
  • Track Berpelumas Gemuk GLT2, seal resin
  • Pelindung idler dan pemandu track bagian tengah
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Pelindung bawah tugas berat
  • Track shoe: – shoe grouser ganda 600 mm (24") – shoe grouser tripel 700 mm (28")

PELINDUNG
  • Pelindung pemandu track panjang penuh (dua buah)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Counterweight (6,25 mt, 6,9 t)

340D2 L Perlengkapan Opsional

KABIN
  • Suplai daya 12 V-10 A

SISTEM HIDRAULIK
  • Saluran tekanan tinggi boom dan stick

LINKAGE
  • Boom massal – 6,18 m (20'3"): hingga Stick M2,55TB 2,55 m (8'4") – Stick M2,15TB 2,15 m (7'1")
  • Boom penjangkau tugas berat – 6,5 m (21'4"): – Stick R2,8DB 2,8 m (9'2") – Stick R3,2DB 3,2 m (10'6")
  • Linkage bucket: – Rangkaian DB (dengan atau tanpa lubang pengangkatan) – Rangkaian TB (dengan atau tanpa lubang pengangkatan)
  • Paket Arktik

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA
  • Kit penyalaan, cuaca dingin
  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan sakelar pematian otomatis
  • Counterweight (8450 kg/18.629 lb) dengan lubang pengangkatan
  • Pelindung dari benda jatuh (FOGS, Falling object guards)

TEKNOLOGI
  • Product Link™