336D2 GC

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 336D2 GC berfokus pada pelanggan yang mementingkan siklus pemakaian dan bekerja dengan berbagai macam aplikasi, di mana konsumsi bahan bakar dan kinerja yang kompetitif merupakan hal yang sangat penting.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Bersih Flywheel 279.0 PS 208.0 kW Less
Diameter 4.41 in 112.0 mm Less
Langkah 5.87 in 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 PS 208.0 kW Less
Daya Engine (ISO 14396) 281.0 PS 209.0 kW Less

Bobot

Bobot Kerja 73000.0 lb 33100.0 kg Less
Bobot Kerja - Undercarriage Standar 73000.0 lb 33100.0 kg Less
Catatan Undercarriage standar, boom penjangkau 6,5 m (21'4"), stick penjangkau 2,8 m (9'2"), shoe 600 mm (24 in.), counterweight 5,2 mt (5,7 t). Undercarriage standar, boom penjangkau 6,5 m (21'4"), stick penjangkau 2,8 m (9'2"), shoe 600 mm (24 in.), counterweight 5,2 mt (5,7 t). Less

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing 7.9 r/min 7.9 r/min Less
Torsi Swing 80144.0 lb/ft 109.0 kN·m Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Gaya Tarik Drawbar Maksimum 67780.0 lbf 302.0 kN Less

Sistem Hidraulik

Silinder Boom – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Boom – Langkah 56.7 in 1440.0 mm Less
Silinder Bucket – Diameter 5.9 in 150.0 mm Less
Silinder Bucket – Langkah 45.3 in 1151.0 mm Less
Silinder Stick – Diameter 6.7 in 170.0 mm Less
Silinder Stick – Langkah 68.4 in 1738.0 mm Less
Sistem Pilot – Aliran Maksimum 11.0 US-Gall./min 40.0 l/min Less
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum 580.0 psi 4000.0 kPa Less
Sistem Swing – Aliran Maksimum 66.0 US-Gall./min 250.0 l/min Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (masing-masing) 74.0 US-Gall./min 281.0 l/min Less
Tekanan Maksimum – Peralatan 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Final Drive (masing-masing) 2.0 gal (US) 8.0 l Less
Kapasitas Oli Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 164.0 gal (US) 620.0 l Less
Oli Engine 11.0 gal (US) 41.0 l Less
Oli Tangki Hidraulik 46.0 gal (US) 175.0 l Less
Penggerak Swing 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Sistem Pendinginan 11.0 gal (US) 40.0 l Less

Ruang Operator

Engine

Hidraulik

Struktur

Linkage Depan

Teknologi Terintegrasi

Servis dan Perawatan

Dukungan Pelanggan Lengkap

Work Tool

336D2 GC Perlengkapan Standar

ENGINE
  • Engine Diesel C9 ACERT
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 2300 m (7.546 ft)
  • Alternator 65 amp
  • Heater pemasukan udara
  • Filter udara seal radial (filter primer dan sekunder)
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Separator air dengan sensor indikator ketinggian air
  • Radiator sirip bergelombang dengan ruang untuk membersihkan
  • Travel dua kecepatan
  • Filter bahan bakar dua (2) mikron
  • Pompa priming elektrik

SISTEM HIDRAULIK
  • Kemampuan memasang katup dan sirkuit tambahan
  • Sirkuit regenerasi untuk boom dan stick
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir swing otomatis

KABIN
  • Sabuk pengaman memendek sendiri – 51 mm (2 in.)
  • Kaca depan belahan 70/30
  • Kaca jendela depan atas berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
  • Jendela pintu atas dapat digeser
  • AC dua tingkat (otomatis) dengan defroster (kabin bertekanan)
  • Layar LCD berwarna dengan informasi peringatan, penggantian filter/cairan, dan jam kerja
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Dudukan radio (ukuran DIN)
  • Dua speaker stereo
  • Tempat minuman
  • Gantungan jaket, asbak, dan tempat dokumen
  • Palka atap yang dapat dibuka
  • Matras lantai yang dapat dicuci

BAGIAN DEPAN
  • Boom penjangkau 6,5 m (21'4") yang dioptimalkan: – Stick R2,8DB yang dioptimalkan
  • Linkage bucket: – linkage Bucket DB (tanpa lubang pengangkatan)

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung idler dan pemandu track bagian tengah
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Track berpelumas gemuk GLT2, seal resin
  • Track Grouser Tripel 600 mm (24 in.)

KELISTRIKAN
  • Pemutus arus
  • Lampu, dipasang pada boom, kiri dan kanan
  • Lampu, dipasang di kotak penyimpanan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • Sistem pengamanan satu kunci Cat
  • Kunci pintu dan kompartemen
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Sakelar pematian darurat engine
  • Pintu keluar darurat jendela belakang
  • Kemampuan untuk menghubungkan suar

COUNTERWEIGHT
  • Counterweight 5,2 mt (5,7 t)

TEKNOLOGI TERINTEGRASI
  • Cat Product Link