Engine
Daya Bersih - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Model Engine | C15 Cat C15 Cat |
Daya Engine - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.7 in 171 mm |
Kapasitas Silinder | 928 in³ 15.2 l |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Produksi tinggi, lebih tahan lama, dan perawatan lebih sedikit adalah keunggulan dari Excavator 374 Generasi Berikutnya untuk bisnis Anda.
Dapatkan keuntungan dari waktu siklus yang lebih cepat serta kinerja yang lebih mulus dan lebih dapat diprediksi.
Menangani pekerjaan sulit dan berat dengan boom, stick, serta rangka atas dan bawah yang diperkuat.
Hemat biaya dan waktu berkat penggunaan oli yang lebih sedikit dan filter yang lebih baik dengan interval servis lebih lama.
Daya Bersih - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Model Engine | C15 Cat C15 Cat |
Daya Engine - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.7 in 171 mm |
Kapasitas Silinder | 928 in³ 15.2 l |
Sistem Utama - Aliran Maksimum - Implement | 237 gal/min 896 l/min |
Tekanan Maksimum - Peralatan | 5366 psi 37000 kPa |
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan | 5511 psi 38000 kPa |
Tekanan Maksimum - Travel | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Swing | 5076 psi 3500 kPa |
Kecepatan Swing | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Torsi Swing Maksimum | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
Bobot Kerja | 163100 lb 74000 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 243 gal (US) 920 l |
Sistem Pendinginan | 19 gal (US) 71 l |
Oli Engine | 16 gal (US) 62 l |
Penggerak Swing | 5 gal (US) 20 l |
Final Drive - Masing-masing | 9 gal (US) 32 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 164 gal (US) 620 l |
Tangki Hidraulik | 86 gal (US) 326 l |
Boom | Massa 7,0 m (23'0") Massa 7,0 m (23'0") |
Stick | M2.57m (8'5") M2.57m (8'5") |
Bucket | XD 4,4 m³ (5,75 yd³) XD 4,4 m³ (5,75 yd³) |
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin | 11.8 ft 3559 mm |
Tinggi Pegangan Tangan | 13 ft 3982 mm |
Panjang Pengiriman | 42.6 ft 12978 mm |
Radius Ayunan Ekor | 13.8 ft 4171 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 4.1 ft 1494 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 2.6 ft 782 mm |
Panjang Track | 19.3 ft 5873 mm |
Panjang Track ke Titik Tengah Roller | 15.5 ft 4705 mm |
Pengukur Track | 11.2 ft 3410 mm |
Lebar Transportasi | 11.1 ft 3400 mm |
Catatan | Undercarriage pengukur track dipanjangkan dengan shoe 650 mm (26"); undercarriage lebar transport dipendekkan dengan shoe 650 mm (26") dan tanpa pijakan Undercarriage pengukur track dipanjangkan dengan shoe 650 mm (26"); undercarriage lebar transport dipendekkan dengan shoe 650 mm (26") dan tanpa pijakan |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 23.9 ft 7240 mm |
Boom | Massa 7,0 m (23'0") Massa 7,0 m (23'0") |
Stick | M2.57m (8'5") M2.57m (8'5") |
Bucket | XD 4,4 m³ (5,75 yd³) XD 4,4 m³ (5,75 yd³) |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 37.7 ft 11470 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 36.1 ft 11000 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 23.1 ft 7050 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 11.4 ft 3470 mm |
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 23.2 ft 7080 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal | 12.2 ft 3710 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 91090 ft·lbf 405 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 79110 ft·lbf 352 kN |