395 - Tier 3

Excavator Besar 395 - Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
542 HP
404 kW
Bobot Kerja
207400 lb
94100 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
23.7 ft
7190 mm

Ikhtisar

Peningkatan Produksi dan Daya Tahan dengan Sedikit Perawatan

Peningkatan produksi dan ketahanan dengan sedikit perawatan merupakan keunggulan dari Excavator 395 Generasi Berikutnya untuk bisnis Anda.

Keunggulan

Hingga 10% lebih produktif

Pindahkan lebih banyak material dengan lebih cepat berkat peningkatan daya dan bucket yang lebih besar.

Hingga 2X ketahanan struktural lebih baik

Tangani pekerjaan yang lebih menantang dengan boom, stick, serta rangka atas dan bawah yang diperkuat.

Hingga 20% biaya perawatan lebih rendah

Hemat biaya dan waktu berkat penggunaan oli yang lebih sedikit dan filter yang lebih baik dengan interval servis lebih lama.

Spesifikasi Produk untuk 395 - Tier 3

Daya Bersih - ISO 9249 542 HP 404 kW
Model Engine C18 Cat C18 Cat
Daya Engine - ISO 14396 543 HP 405 kW
Diameter 6 in 145 mm
Langkah 7 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Sistem Utama - Aliran Maksimum - Implement 281 gal/min 1064 l/min
Tekanan Maksimum - Peralatan 5366 psi 37000 kPa
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan 5511 psi 38000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4496 psi 31000 kPa
Kecepatan Swing 6.3 r/min 6.3 r/min
Torsi Swing Maksimum 267333 ft·lbf 362 kN·m
Bobot Kerja 207400 lb 94100 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 322 l 1220 gal (AS)
Sistem Pendinginan 19 gal (AS) 71 l
Oli Engine 18 gal (AS) 67 l
Penggerak Swing 6 gal (AS) 24 l
Final Drive - Masing-masing 5 gal (AS) 20 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 196 gal (AS) 740 l
Tangki Hidraulik 98 gal (AS) 372 l
Boom Massa 7,25 m (23'9") Massa 7,25 m (23'9")
Stick Massa 2,92 m (9'7") Massa 2,92 m (9'7")
Bucket SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) SDV 6,5 m3 (8,5 yd3)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 12 ft 3670 mm
Tinggi Pegangan Tangan 12.4 ft 3750 mm
Panjang Pengiriman 45.1 ft 13980 mm
Radius Ayunan Ekor 15.11 ft 4840 mm
Jarak Bebas Counterweight 5.5 ft 1640 mm
Jarak Bebas ke Tanah 2.9 ft 830 mm
Panjang Track 6350 mm 20.1 ft
Panjang Track ke Titik Tengah Roller 16.1 ft 5120 mm
Pengukur Track 11.6 ft 3510 mm
Lebar Transportasi 12.1 ft 3690 mm
Catatan Undercarriage pengukur track dipanjangkan dengan shoe 650 mm (26"); undercarriage lebar transport dipendekkan dengan shoe 650 mm (26") dan tanpa pijakan Undercarriage pengukur track dipanjangkan dengan shoe 650 mm (26"); undercarriage lebar transport dipendekkan dengan shoe 650 mm (26") dan tanpa pijakan
Kedalaman Penggalian Maksimum 23.7 ft 7190 mm
Boom Massa 7,25 m (23'9") Massa 7,25 m (23'9")
Stick Massa 2,92 m (9'7") Massa 2,92 m (9'7")
Bucket SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) SDV 6,5 m3 (8,5 yd3)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 40.3 ft 12260 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 40.7 ft 12370 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 26.1 ft 7960 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 12 ft 3660 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 23.2 ft 7050 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 15 ft 4580 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 111820 ft·lbf 497 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 88570 ft·lbf 394 kN

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Grade Assist untuk Excavator

    Cat Grade Assist untuk excavator mengotomatiskan gerakan boom dan stick untuk menghasilkan pemotongan yang lebih akurat dengan sedikit upaya. Grade Assist menggunakan sensor posisi alat berat serta parameter kedalaman dan kemiringan yang ditentukan operator untuk memungkinkan penggalian dengan satu tuas.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat Grade Assist untuk excavator mengotomatiskan gerakan boom dan stick untuk menghasilkan pemotongan yang lebih akurat dengan sedikit upaya. Grade Assist menggunakan sensor posisi alat berat serta parameter kedalaman dan kemiringan yang ditentukan operator untuk memungkinkan penggalian dengan satu tuas.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Grade dengan 2D untuk Excavator

    Cat Grade dengan 2D membantu operator excavator bekerja hingga 35% lebih efisien di berbagai aplikasi. Dengan memberikan panduan kontrol vertikal dan horizontal yang akurat secara waktu nyata, Grade dengan 2D membantu memastikan pemotongan dan pengisian dilakukan sesuai spesifikasi – tanpa kekurangan atau kelebihan pemotongan.

  • Cat Grade dengan 3D untuk Excavator

    Grade dengan 3D menambahkan teknologi GNSS dan panduan penentuan posisi RTK untuk menyederhanakan proses pelandaian dari desain kompleks yang kerap ditemukan pada proyek komersial dan infrastruktur besar.

  • Cat Grade dengan Advanced 2D untuk Excavator

    Cat Grade dengan Advanced 2D memberi kemampuan kepada operator excavator untuk memasukkan, mengedit, dan membuat kemiringan pada desain dua dimensi sederhana dengan menggunakan tip bucket dan panduan ketinggian dalam waktu nyata yang diberikan oleh sistem.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat Grade dengan 2D membantu operator excavator bekerja hingga 35% lebih efisien di berbagai aplikasi. Dengan memberikan panduan kontrol vertikal dan horizontal yang akurat secara waktu nyata, Grade dengan 2D membantu memastikan pemotongan dan pengisian dilakukan sesuai spesifikasi – tanpa kekurangan atau kelebihan pemotongan.

Jelajahi Teknologi

Grade dengan 3D menambahkan teknologi GNSS dan panduan penentuan posisi RTK untuk menyederhanakan proses pelandaian dari desain kompleks yang kerap ditemukan pada proyek komersial dan infrastruktur besar.

Jelajahi Teknologi

Cat Grade dengan Advanced 2D memberi kemampuan kepada operator excavator untuk memasukkan, mengedit, dan membuat kemiringan pada desain dua dimensi sederhana dengan menggunakan tip bucket dan panduan ketinggian dalam waktu nyata yang diberikan oleh sistem.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload untuk Excavator

    Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 395 - Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 395 - Tier 3.

Mulai Tur 395 - Tier 3
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 395 - Tier 3

Lihat Penawaran Lainnya