Engine
Daya Bersih - ISO 9249 | 405 HP 302.2 kW |
Model Engine | C13 Cat C13 Cat |
Daya Engine - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Diameter | 5 in 130 mm |
Langkah | 6 in 157 mm |
Catatan | Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Peringkat pada 1800 rpm. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Peringkat pada 1800 rpm. |
Kapasitas Silinder | 763 in³ 12.5 l |