336

Excavator Besar 336

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - ISO 9249
300 HP
223 kW
Bobot Kerja
78900 lb
35800 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
24.1 ft
7560 mm

Ikhtisar

Produktivitas Terdepan di Kelasnya dengan Biaya Kepemilikan & Pengoperasian Rendah

Cat® 336 adalah excavator berproduktivitas tinggi dan berbiaya pengoperasian dan kepemilikan rendah yang akan membuat Anda dan bisnis Anda semakin makmur.

Keunggulan

produktivitas yang terbaik di kelasnya

Hidraulik yang bertenaga, kapasitas muatan yang besar, serta daya penggalian dan torsi ayun yang kuat membuat 336 jadi excavator berperforma terbaik.

biaya pengoperasian & kepemilikan rendah

Konsumsi bahan bakar yang rendah, filter yang tahan lama, dan titik servis yang mudah diakses mengurangi waktu henti untuk peningkatan produksi.

teknologi Cat yang mudah digunakan

Teknologi yang tersedia membuat pekerjaan lebih mudah, lebih aman, dan lebih efisien.

Spesifikasi Produk untuk 336

Daya Engine - ISO 9249 300 HP 223 kW
Model Engine Cat C7.1 Cat C7.1
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 135 mm
Kapasitas Silinder 428 in³ 7.01 l
Sistem Utama - Aliran Maksimum 148 gal/min 560 l/min
Tekanan Maksimum - Peralatan 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan 5511 psi 38000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4264 psi 29400 kPa
Kecepatan Swing 8.84 r/min 8.84 r/min
Torsi Swing Maksimum 105250 ft·lbf 143 kN·m
Bobot Kerja 78900 lb 35800 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 158.5 gal (AS) 600 l
Sistem Pendinginan 10.2 gal (AS) 39 l
Oli Engine 6.6 gal (AS) 25 l
Penggerak Swing - Masing-masing 4.8 gal (AS) 18 l
Final Drive - Masing-masing 2.1 gal (AS) 8 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 98.5 gal (AS) 373 l
Tangki Hidraulik 42.5 gal (AS) 161 l
Boom Penjangkau 6,5 m (21'4") Penjangkau 6,5 m (21'4")
Stick Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6")
Bucket SD 2,12 m3 (2,77 yd3) SD 2,12 m3 (2,77 yd3)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 10.5 ft 3180 mm
Tinggi Pegangan Tangan 10.5 ft 3180 mm
Panjang Pengiriman 36.8 ft 11170 mm
Radius Ayunan Ekor 11.7 ft 3530 mm
Jarak Bebas Counterweight 4.2 ft 1260 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.8 ft 510 mm
Panjang Track 16.6 ft 5030 mm
Panjang Track ke Titik Tengah Roller 13.3 ft 4040 mm
Pengukur Track 9 ft 2740 mm
Lebar Angkut - Shoe 600 mm (24”) 11.11 ft 3340 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 24.1 ft 7560 mm
Boom Penjangkau 6,5 m (21'4") Penjangkau 6,5 m (21'4")
Stick Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6")
Bucket SD 2,12 m3 (2,77 yd3) SD 2,12 m3 (2,77 yd3)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 36.5 ft 11110 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 33.11 ft 10340 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 23.1 ft 7040 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 8.4 ft 2540 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 24.4 ft 7410 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 19.3 ft 5860 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 46920 lbf 209 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 37270 lbf 166 kN

336 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.
  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

TEKNOLOGI CAT

  • Product Link™
  • Product Link™
  • Remote flash
  • Remote flash
  • Remote troubleshoot
  • Remote troubleshoot
  • Kompatibel dengan stasiun radio dan stasiun dasar dari Trimble, Topcon, dan Leica.
  • Kemampuan untuk memasang sistem grade 3D dari Trimble, Topcon, dan Leica
  • Kompatibel dengan stasiun radio dan stasiun dasar dari Trimble, Topcon, dan Leica.
  • Kemampuan untuk memasang sistem grade 3D dari Trimble, Topcon, dan Leica
  • Penghentian hammer otomatis

SISTEM LISTRIK

  • Baterai 1.000 CCA bebas perawatan (x2)
  • Sakelar pemutus elektrik terpusat
  • Lampu LED eksterior chassis dan boom
  • Baterai 1.000 CCA bebas perawatan (x2)
  • Sakelar pemutus elektrik terpusat
  • Lampu LED eksterior chassis dan boom

ENGINE

  • Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, Eco
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)
  • Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, Eco
  • Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Penonaktifan jarak jauh
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)
  • Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi
  • Penonaktifan jarak jauh

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Kemampuan menggunakan oli hidraulik bio
  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Kemampuan menggunakan oli hidraulik bio
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Ayunan halus
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Travel dua kecepatan
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi
  • Travel dua kecepatan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Sistem pengamanan Satu Kunci Caterpillar
  • Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci
  • Platform servis dengan pelat anti-selip & baut menjorok
  • Pintu dapat dikunci, serta tangki bahan bakar dan hidraulik dengan kunci
  • Susuran tangan dan pegangan tangan kanan
  • Kompartemen pengurasan bahan bakar yang dapat dikunci
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Platform servis dengan pelat anti-selip & baut menjorok
  • Susuran tangan dan pegangan tangan kanan
  • Kamera pandangan belakang
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Sakelar pematian engine sekunder dari permukaan tanah
  • Kamera pandangan belakang

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Lokasi oli engine & filter bahan bakar yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S)
  • Lokasi oli engine & filter bahan bakar yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S)

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Pelindung swivel
  • Pelindung bawah HD
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Pelindung motor travel HD
  • Pelindung swivel
  • Track berpelumas gemuk
  • Pelindung bawah HD
  • Pelindung motor travel HD
  • Track berpelumas gemuk

KABIN DELUXE

  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • AC dua tingkat otomatis
  • Jog dial dan tombol pintasan untuk kontrol monitor
  • Kontrol engine starter tekan tanpa tombol
  • Konsol yang tingginya bisa disetel
  • Konsol sisi kiri bisa dimiringkan
  • Kursi suspensi udara berpemanas
  • Radio Bluetooth terintegrasi monitor dengan port USB/Aux
  • Stopkontak 12V DC
  • Tempat minuman
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Palka jendela atap polikarbonat yang bisa dibuka
  • Lampu plafon LED
  • Lampu selamat datang di lantai
  • Tabir surya gulung belakang
  • Siap untuk suar
  • Tabir surya gulung depan

KABIN ESSENTIAL

  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • AC dua tingkat otomatis
  • Kontrol engine starter tekan tanpa tombol
  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • Kursi bersuspensi udara
  • AC dua tingkat otomatis
  • Radio Bluetooth dengan port USB/Aux
  • Kontrol engine starter tekan tanpa tombol
  • Outlet DC 24V
  • Kursi bersuspensi udara
  • Tempat minuman
  • Radio Bluetooth dengan port USB/Aux
  • Tingkap baja yang dapat dibuka
  • Outlet DC 24V
  • Lampu plafon LED
  • Tempat minuman
  • Tabir surya gulung depan
  • Tingkap baja yang dapat dibuka
  • Lampu plafon LED
  • Tabir surya gulung depan

336 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom Massal 6,18 m (20'3")
  • Boom penjangkau HD, Penjangkau 6,5 m (21'4")
  • Stick Massa 2,55 m (8'4")
  • Stick Penjangkau HD, Penjangkau 2,8 m (9'2")
  • Stick penjangkau HD, Penjangkau 3,2 m (10'6")
  • Stick penjangkau 3,9 m (12'10")
  • Linkage bucket rangkaian TB dengan/tanpa lubang pengangkatan
  • Linkage bucket rangkaian DB dengan/tanpa lubang pengangkatan

TEKNOLOGI CAT

  • Konektivitas Cat Grade
  • Cat Grade dengan 2D dan memori offset
  • Cat Grade dengan Advanced 2D
  • Cat Grade dengan GNSS tunggal 3D
  • Cat Grade dengan GNSS ganda 3D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Pengenalan work tool
  • Pelacakan work tool (memerlukan attachment locator PL161)

SISTEM LISTRIK

  • Baterai 1.000 CCA bebas perawatan (×4)

ENGINE

  • Heater blok start dingin
  • Pendinginan ambien tinggi 52 °C (126 °F)
  • Kipas bolak-balik hidraulik
  • Kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)

SISTEM HIDRAULIK

  • Auto dig boost
  • Pengangkatan berat otomatis
  • Sirkuit satu arah tunggal
  • Sirkuit dua arah gabungan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Alarm swing
  • Katup penyearah penurunan boom
  • Katup penyearah penurunan stick
  • Lampu inspeksi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Pelindung pemandu track panjang penuh
  • Pelindung pemandu track bersegmen dua bagian
  • Roller HD
  • Rangka swing HD
  • Bearing swing HD
  • Counterweight 6,8 mt (14.991 lb)
  • Counterweight 7,56 mt (16.667 lb)
  • Double grouser 600 mm (24"), triple grouser, triple grouser track shoe HD
  • Triple grouser track shoe 700 mm (28")
  • Triple grouser track shoe 800 mm (31")

KABIN ESSENTIAL

  • Monitor layar sentuh LCD 254 mm (10") resolusi tinggi
  • Tabir surya gulung belakang

KABIN DELUXE

  • Monitor layar sentuh LCD 254 mm (10") resolusi tinggi
  • Cat Stick Steer
  • Relai bantu

Lihat bagaimana 336 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 336.

Mulai Tur 336
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 336

Lihat Penawaran Lainnya