Engine
Daya Engine - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
Model Engine | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Diameter | 5 in 115 mm |
Langkah | 6 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 568 in³ 9.3 l |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Dengan produktivitas hingga 10 persen lebih besar dibandingkan model yang digantikannya, Cat® 340 adalah yang terbaik di kelasnya untuk ton per jam yang dipindahkan. Ditambah biaya kepemilikan dan pengoperasian excavator yang rendah dan Anda akan mendapat profit jauh melampaui profit bisnis yang lain.
Daya engine lebih besar, undercarriage lebih lebar, dan counterweight lebih berat memungkinkan muatan yang lebih besar dan produksi terbaik di kelasnya.
Efisiensi bahan bakar yang terdepan di industri, filter pemakaian lama, dan titik servis yang mudah diakses mengurangi waktu henti untuk peningkatan produksi.
Teknologi yang tersedia membuat pekerjaan lebih mudah, lebih aman, dan lebih efisien.
Daya Engine - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
Model Engine | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Diameter | 5 in 115 mm |
Langkah | 6 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 568 in³ 9.3 l |
Sistem Utama - Aliran Maksimum | 148 gal/min 560 l/min |
Tekanan Maksimum - Peralatan | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan | 5511 psi 38000 kPa |
Tekanan Maksimum - Travel | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Swing | 4264 psi 29400 kPa |
Kecepatan Swing | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Torsi Swing Maksimum | 105214 ft·lbf 143 kN·m |
Bobot Kerja | 81900 lb 37100 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 158.5 gal (AS) 600 l |
Sistem Pendinginan | 10.5 gal (AS) 40 l |
Oli Engine | 8.5 gal (AS) 32 l |
Penggerak Swing - Masing-masing | 4.8 gal (AS) 18 l |
Final Drive - Masing-masing | 2.1 gal (AS) 8 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 98.5 gal (AS) 373 l |
Tangki Hidraulik | 42.5 gal (AS) 161 l |
Boom | Penjangkau 6,5 m (21'4") Penjangkau 6,5 m (21'4") |
Stick | Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6") |
Bucket | HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin | 10.5 ft 3180 mm |
Tinggi Pegangan Tangan | 10.5 ft 3180 mm |
Panjang Pengiriman | 36.8 ft 11180 mm |
Radius Ayunan Ekor | 11.7 ft 3530 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 4.2 ft 1260 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.8 ft 510 mm |
Panjang Track | 16.6 ft 5030 mm |
Panjang Track ke Titik Tengah Roller | 13.3 ft 4040 mm |
Pengukur Track | 9 ft 2740 mm |
Lebar Angkut - Shoe 600 mm (24”) | 10.11 ft 3340 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 24.8 ft 7510 mm |
Boom | Penjangkau 6,5 m (21'4") Penjangkau 6,5 m (21'4") |
Stick | Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6") |
Bucket | HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 36.3 ft 11060 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 33.1 ft 10320 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 23.3 ft 7080 mm |
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 24.2 ft 7360 mm |
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum | 18.5 ft 5620 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 47190 lbf 210 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 37340 lbf 166 kN |