Engine
Daya Bersih - ISO 9249 | 414 HP 309 kW |
Model Engine | C9.3 B C9.3 B |
Diameter | 5 in 115 mm |
Langkah | 6 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 568 in³ 9.3 l |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
The Cat® 350 adalah excavator dengan produktivitas yang terdepan di kelasnya. Dengan biaya pengoperasian dan kepemilikan yang rendah serta teknologi Cat yang mudah digunakan, excavator ini akan membantu Anda menyelesaikan banyak pekerjaan di kemiringan secara tepat waktu.
Menggali, mengayun, dan memuat berton-ton material dengan kekuatan dan presisi.
Lebih hemat biaya dengan efisiensi bahan bakar yang terbaik di industri dan filter awet dengan interval servis lebih lama.
Membuat pekerjaan Anda jadi lebih sederhana, lebih aman, dan makin lebih efisien.
Daya Bersih - ISO 9249 | 414 HP 309 kW |
Model Engine | C9.3 B C9.3 B |
Diameter | 5 in 115 mm |
Langkah | 6 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 568 in³ 9.3 l |
Sistem Utama - Aliran Maksimum | 206 gal/min 779 l/min |
Tekanan Maksimum - Peralatan | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Peralatan - Mode Pengangkatan | 5511 psi 38000 kPa |
Tekanan Maksimum - Travel | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Swing | 3727 psi 25700 kPa |
Kecepatan Swing | 7.94 r/min 7.94 r/min |
Torsi Swing Maksimum | 139275 ft·lbf 189 kN·m |
Bobot Kerja | 104900 lb 47600 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 179.6 gal (AS) 680 l |
Sistem Pendinginan | 12.7 gal (AS) 48 l |
Oli Engine | 8.5 gal (AS) 32 l |
Penggerak Swing | 4 gal (AS) 15 l |
Penggerak Swing - Masing-masing | 4 gal (AS) 15 l |
Final Drive - Masing-masing | 2.9 gal (AS) 11 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 145.3 gal (AS) 550 l |
Tangki Hidraulik | 57.3 gal (AS) 217 l |
Boom | Penjangkau 6,9 m (22'8") Penjangkau 6,9 m (22'8") |
Stick | R3,35m (11') R3,35m (11') |
Bucket | SD 2,70 m3 (3,60 yd3) SD 2,70 m3 (3,60 yd3) |
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin | 10.8 ft 3260 mm |
Tinggi Pegangan Tangan | 11.2 ft 3400 mm |
Panjang Pengiriman | 39 ft 11880 mm |
Radius Ayunan Ekor | 12.4 ft 3760 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 4.5 ft 1340 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.8 ft 520 mm |
Panjang Track | 17.9 ft 5400 mm |
Panjang Track ke Titik Tengah Roller | 14.4 ft 4360 mm |
Pengukur Track | 9 ft 2740 mm |
Lebar Angkut - Shoe 600 mm (24”) | 10.11 ft 3340 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 25.3 ft 7690 mm |
Boom | Penjangkau 6,9 m (22'8") Penjangkau 6,9 m (22'8") |
Stick | R3,35m (11') R3,35m (11') |
Bucket | SD 2,70 m3 (3,60 yd3) SD 2,70 m3 (3,60 yd3) |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 38.7 ft 11760 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 35.1 ft 10700 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 24.3 ft 7380 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 8.11 ft 2710 mm |
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 24.9 ft 7550 mm |
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum | 18.6 ft 5630 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 59820 lbf 266 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 45070 lbf 200 kN |
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
Cat Grade Assist untuk excavator mengotomatiskan gerakan boom dan stick untuk menghasilkan pemotongan yang lebih akurat dengan sedikit upaya. Grade Assist menggunakan sensor posisi alat berat serta parameter kedalaman dan kemiringan yang ditentukan operator untuk memungkinkan penggalian dengan satu tuas.
Cat Grade Assist untuk excavator mengotomatiskan gerakan boom dan stick untuk menghasilkan pemotongan yang lebih akurat dengan sedikit upaya. Grade Assist menggunakan sensor posisi alat berat serta parameter kedalaman dan kemiringan yang ditentukan operator untuk memungkinkan penggalian dengan satu tuas.
Cat Grade dengan 2D membantu operator excavator bekerja hingga 35% lebih efisien di berbagai aplikasi. Dengan memberikan panduan kontrol vertikal dan horizontal yang akurat secara waktu nyata, Grade dengan 2D membantu memastikan pemotongan dan pengisian dilakukan sesuai spesifikasi – tanpa kekurangan atau kelebihan pemotongan.
Grade dengan 3D menambahkan teknologi GNSS dan panduan penentuan posisi RTK untuk menyederhanakan proses pelandaian dari desain kompleks yang kerap ditemukan pada proyek komersial dan infrastruktur besar.
Cat Grade dengan Advanced 2D memberi kemampuan kepada operator excavator untuk memasukkan, mengedit, dan membuat kemiringan pada desain dua dimensi sederhana dengan menggunakan tip bucket dan panduan ketinggian dalam waktu nyata yang diberikan oleh sistem.
Cat Grade dengan 2D membantu operator excavator bekerja hingga 35% lebih efisien di berbagai aplikasi. Dengan memberikan panduan kontrol vertikal dan horizontal yang akurat secara waktu nyata, Grade dengan 2D membantu memastikan pemotongan dan pengisian dilakukan sesuai spesifikasi – tanpa kekurangan atau kelebihan pemotongan.
Grade dengan 3D menambahkan teknologi GNSS dan panduan penentuan posisi RTK untuk menyederhanakan proses pelandaian dari desain kompleks yang kerap ditemukan pada proyek komersial dan infrastruktur besar.
Cat Grade dengan Advanced 2D memberi kemampuan kepada operator excavator untuk memasukkan, mengedit, dan membuat kemiringan pada desain dua dimensi sederhana dengan menggunakan tip bucket dan panduan ketinggian dalam waktu nyata yang diberikan oleh sistem.
Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.
Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.