349D2/D2 L

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Seri 349D2/D2 L menghadirkan kinerja yang luar biasa, pengendalian yang sangat baik, gaya stick dan bucket yang besar, kapasitas angkat yang mengesankan, servis yang disederhanakan, dan ruang operator yang nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya pengoperasian.

Mesin

Satuan:
Model Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Lubang 5.11 in 130.0 mm Less
Stroke 6.18 in 157.0 mm Less
Displacement 762.0 in³ 12.5 l Less

Engine

Daya Bersih Flywheel 387.0 PS 289.0 kW Less
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 387.0 PS 289.0 kW Less
Daya Engine - ISO 14396 403.0 PS 301.0 kW Less

Berat

Berat Kerja copy 105600.0 lb 47919.0 kg Less
Bobot Operasi - Std. Undercarriage 100100.0 lb 45382.0 kg Less

Bobot

Bobot Kerja - Undercarriage Panjang 105600.0 lb 47919.0 kg Less

Track

Jumlah Roller Carrier (setiap sisi) – Panjang 2 2 Less
Jumlah Roller Track (setiap sisi) – Panjang 9 9 Less
Jumlah Shoe (setiap sisi) – Panjang 52 52 Less
Number of Carrier Rollers (each side) – Standard 2 2 Less
Number of Shoes (each side) – Standard 49 49 Less
Number of Track Rollers (each side) – Standard 8 8 Less

Mekanisme Ayun

Kecepatan Ayun 8.7 r/min 8.7 r/min Less
Torsi Ayun 109896.0 lb/ft 149.0 kN·m Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 2.7 mile/h 4.5 km/h Less
Kemampuan Menanjak 30°/70 % 30°/70 % Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 75985.0 338.0 kN Less

Hydraulic System

Boom Cylinder - Stroke 62.0 in 1575.0 mm Less
Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 4554.0 psi 31400.0 kPa Less
Pilot System - Maximum Flow 11.3 US-Gall./min 43.0 l/min Less
Sistem Pilot - Tekanan Maksimum 596.0 psi 4110.0 kPa Less

Sistem Hidraulik

Maks. Tekanan - Peralatan 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Silinder Boom - Diameter 6.0 in 160.0 mm Less
Silinder Bucket TB - Langkah 53.0 in 1356.0 mm Less
Silinder Bucket TB – Diameter 6.0 in 160.0 mm Less
Silinder Bucket UB - Diameter 6.0 in 170.0 mm Less
Silinder Bucket UB - Langkah 55.0 in 1396.0 mm Less
Silinder Stick - Diameter 7.0 in 190.0 mm Less
Silinder Stick - Langkah 70.0 in 1778.0 mm Less
Sistem Utama - Aliran Maksimum (Total) 193.0 US-Gall./min 734.0 l/min Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 186.0 gal (US) 705.0 l Less
Penggerak Swing (masing-masing) 2.0 gal (US) 10.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 3.0 gal (US) 15.0 l Less
Sistem Hidrolik (Termasuk Tangki) 150.0 gal (US) 570.0 l Less
Tangki hidrolik 64.0 gal (US) 243.0 l Less
Oli Engine (dengan filter) 11.0 gal (US) 42.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 9.0 gal (US) 35.5 l Less

Kinerja Suara

Kinerja ANSI/SAE J1166 MAY90 Memenuhi Persyaratan OSHA dan MSHA ANSI/SAE J1166 MAY90 Memenuhi Persyaratan OSHA dan MSHA Less

Ruang Operator

Engine

Hidraulik

Struktur dan Undercarriage

Linkage Depan

Servis dan Perawatan

Dukungan Pelanggan Lengkap

Work Tool

Teknologi Terintegrasi

349D2/D2 L Perlengkapan Standar

ENGINE
  • Engine Cat C13
  • Memenuhi standar emisi EPA Tier 2 AS, Stage II UE, dan Tier 2 Cina
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 2300 m (7.500 ft)
  • Filter udara seal radial (filter primer dan sekunder)
  • Busi pijar (untuk start di cuaca dingin)
  • Kontrol kecepatan engine otomatis dengan idle rendah sekali sentuh
  • Paket pendingin ambien tinggi 52 °C (125 °F)
  • Separator air dengan sensor indikator ketinggian air
  • Radiator sirip bergelombang dengan ruang untuk membersihkan
  • Travel dua kecepatan
  • Pompa priming elektrik
  • Pengukur diferensial tekanan bahan bakar
  • ECO dan HHP

SISTEM HIDRAULIK
  • Sirkuit regenerasi untuk boom dan stick
  • Katup bantu hidraulik
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir swing otomatis
  • Katup reduksi pergeseran boom
  • Perangkat penurun boom untuk cadangan
  • Katup reduksi pergeseran stick
  • Sirkuit hidraulik gerak lurus
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi

KABIN
  • Kabin bertekanan
  • Kursi bersuspensi mekanis yang dapat disetel sepenuhnya
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri (lebar 51 mm [2 in.])
  • Kaca depan belahan 70/30
  • Kaca jendela depan atas berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
  • Jendela pintu atas dapat digeser
  • Kaca depan dapat dibuka dengan alat bantu
  • Wiper dan washer kaca depan atas dipasang pada pilar
  • AC dua tingkat (otomatis) dengan defroster (fungsi bertekanan)
  • Layar LCD berwarna dengan informasi peringatan, penggantian filter/cairan, dan jam kerja
  • Joystick tuas kontrol
  • Tuas kontrol pengaktifan hidraulik (penguncian untuk semua kontrol)
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Dudukan radio (ukuran DIN)
  • Siap untuk radio
  • Catu daya 12V – 2× maksimum 10A
  • Dua speaker stereo
  • Tempat minuman
  • Gantungan jaket
  • Palka atap yang dapat dibuka
  • Matras lantai yang dapat dicuci

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung idler dan pemandu track bagian tengah
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Track berpelumas gemuk

KELISTRIKAN
  • Baterai (2 × 750 CCA)
  • Alternator 75 amp
  • Motor starter 24 V – 7,5 kW

LAMPU
  • Lampu kerja boom kiri
  • Lampu kerja kanan yang terpasang di kotak penyimpanan
  • Lampu interior

KESELAMATAN & KEAMANAN
  • Sistem pengamanan satu kunci Cat
  • Kunci pintu dan kompartemen
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Dinding api di antara ruang engine dan pompa
  • Sakelar pematian darurat engine
  • Pintu keluar darurat jendela belakang
  • Sakelar pemutus baterai

COUNTERWEIGHT
  • Counterweight 9,0 mt (9,9 t)

TEKNOLOGI
  • Product Link
  • Cat Electronic Technician data link

349D2/D2 L Perlengkapan Opsional

ENGINE
  • Kit starter, cuaca dingin, -32 °C (-25,6 °F), heater blok atau eter
  • Prafilter udara

SISTEM HIDRAULIK
  • Opsi hidraulik bantu
  • Sirkuit hammer, dioperasikan dengan pedal kaki
  • Sirkuit gabungan dua arah, dioperasikan dengan pedal kaki
  • Sirkuit gabungan dua arah, dioperasikan dengan joystick
  • Sirkuit gabungan dua arah dengan tekanan sedang, dioperasikan dengan joystick
  • Saluran hidraulik bantu untuk boom dan stick

UNDERCARRIAGE DAN PELINDUNG
  • Shoe grouser ganda 600 mm (24 in.)
  • Shoe grouser tripel 600 mm (24 in.)
  • Shoe grouser ganda 750 mm (30 in.)
  • Shoe grouser tripel 750 mm (30 in.)
  • Shoe grouser tripel 900 mm (35 in.)
  • Pelindung pemandu track panjang penuh (2 buah)
  • Paket pelindung

LAMPU
  • Lampu kerja yang dipasang di kabin
  • Lampu boom yang dipasang di kanan untuk boom penjangkau

TEKNOLOGI
  • Opsi Siap AccuGrade™ (ARO, AccuGrade™ Ready Option)

LINKAGE DEPAN
  • Boom: – Penjangkau 6,9 m (22'8") – Massal 6,55 m (21'6")
  • Stick: – Penjangkau 2,9 m (9'6") – Penjangkau 3,35 m (11'0") – Penjangkau 3,9 m (12'10") – Massal 2,5 m (8'2") – Massal 3,0 m (9'10")