320D2 GC

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Hydraulic excavator Cat® 320D2 GC direkayasa untuk biaya pengoperasian yang rendah, perawatan rutin yang mudah, produktivitas yang tinggi dan ketahanan jangka panjang.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Bobot Kerja Maksimum 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Bobot Kerja Minimum 44300.0 lb 20100.0 kg Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 108.3 gal (US) 410.0 l Less
Sistem Pendinginan 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Oli Engine 4.2 gal (US) 16.0 l Less
Penggerak Swing 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Final Drive 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Oli Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Oli Tangki Hidraulik 36.5 gal (US) 138.0 l Less

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing 11.9 r/min 11.9 r/min Less
Torsi Swing 45581.0 lb/ft 61.8 kN·m Less

Penggerak

Gaya Tarik Drawbar Maksimum 46311.0 lbf 206.0 kN Less
Kecepatan Travel Maksimum – Tinggi 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Kecepatan Travel Maksimum – Rendah 2.2 mile/h 3.6 km/h Less

Sistem Hidraulik

Sistem Pilot – Aliran Maksimum (total) 6.1 US-Gall./min 23.1 l/min Less
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (total) 113.1 US-Gall./min 428.0 l/min Less
Tekanan Maksimum 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 3626.0 psi 25.0 MPa Less

Dimensi*: Boom Penjangkau – 5,7 m (18'8"); Stick R2,9 B1 (9'6")

Catatan (1) *Dengan Bucket UD 0,90 m3 (1,17 yd3). *Dengan Bucket UD 0,90 m3 (1,17 yd3). Less
Catatan (2) **Termasuk tinggi shoe lug. **Termasuk tinggi shoe lug. Less
Catatan (3) ***Tanpa tinggi shoe lug. ***Tanpa tinggi shoe lug. Less

Dimensi*: Boom Penjangkau – 5,7 m (18'8"); Stick R2,5 B1 (8'2")

Gauge Track – Undercarriage Standar (pengiriman) 7.25 ft 2200.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah*** 1.5 ft 450.0 mm Less
Jarak bebas Counterweight*** 3.33 ft 1020.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Undercarriage Standar: Shoe 600 mm (24") 9.17 ft 2800.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Undercarriage Standar: Shoe 790 mm (31") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Panjang Pengiriman 31.0 ft 9460.0 mm Less
Panjang Track 13.42 ft 4080.0 mm Less
Panjang ke Pusat Roller 10.75 ft 3270.0 mm Less
Radius Ayunan Ekor 9.0 ft 2750.0 mm Less
Tinggi Kabin*** 9.67 ft 2950.0 mm Less
Tinggi Pengiriman** 9.92 ft 3030.0 mm Less

Engine

Model Engine C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Daya Bersih Flywheel 114.0 PS 85.0 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 269.0 in³ 4.4 l Less
Catatan Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9.843 ft). Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9.843 ft). Less
Daya Bersih – SAE J1349/ISO 9249 114.0 PS 85.0 kW Less
Daya Engine – ISO 14396 125.0 PS 93.0 kW Less
Emisi Seri 320D2 GC memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, dan Cina Stage III Non-Jalan Raya. Seri 320D2 GC memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, dan Cina Stage III Non-Jalan Raya. Less
RPM Engine (tetapan) 2200.0 r/min 2200.0 r/min Less

Rentang Kerja*: Boom Penjangkau – 5,7 m (18'8"); Stick R2,5 B1 (8'2")

Daya Penggalian Bucket (ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
Daya Penggalian Bucket (SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
Daya Penggalian Stick (ISO) 24100.0 lbf 107.0 kN Less
Daya Penggalian Stick (SAE) 23400.0 lbf 104.0 kN Less
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 32.42 ft 9870.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum 22.08 ft 6730.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal 18.83 ft 5750.0 mm Less
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2240 mm (8 ft) 21.5 ft 6560.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Maksimum 21.83 ft 6490.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Minimum 7.08 ft 2170.0 mm Less

Kinerja

  • Engine C4.4 ACERT™ membakar hingga 7 % lebih sedikit bahan bakar dibandingkan 320D2 GC (C7.1 ACERT).
  • Filtrasi sistem bahan bakar yang kokoh mengurangi risiko kerusakan karena bahan bakar yang terkontaminasi.
  • Pompa hidraulik rancangan dan buatan Caterpillar menghadirkan kinerja yang unggul.
  • 320D2 GC (setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE dan standar emisi Cina Stage III Non-Jalan Raya) menawarkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah hingga 17 % dibandingkan dengan 320D2 (standar emisi setara Tier 2/Stage II).
  • Katup regenerasi boom dan stick mengurangi konsumsi bahan bakar.

Keserbagunaan

  • Pekerjaan utilitas dan penyelesaian akhir dilakukan cepat dan mulus dengan bucket, thumb, dan compactor Cat.
  • Pekerjaan penghancuran cepat dan mudah dengan hammer, grapple, shear, dan multiprosesor Cat.
  • Dengan coupler Cat, Anda dapat mengganti attachment dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Lihatlah seluruh jajaran attachment penghasil keuntungan di www.cat.com/attachments.

Ketahanan

  • Struktur rangka X yang telah dimodifikasi memperpanjang masa pakai dan ketahanan.
  • Boom dan stick yang dilas dengan robot merupakan fitur standar.
  • Sambungan track berpelumas gemuk antara pin dan bushing memperpanjang masa pakai undercarriage dan mengurangi kebisingan.

Kemudahan Pengoperasian

  • Kabin dirancang secara ergonomis dengan kontrol yang mudah dioperasikan.
  • Berbagai opsi penyetelan kursi dan joystick meningkatkan kenyamanan.
  • Visibilitas yang luar biasa dari kabin ke lokasi kerja meningkatkan produktivitas dan keselamatan.
  • Kontrol joystick yang mudah digerakkan mengurangi keletihan operator.

Perawatan

  • Sebagian besar lokasi servis dapat diakses dari permukaan tanah.
  • Filter dikelompokkan untuk mempercepat waktu perawatan.
  • Tap tekanan dan port S·O·SSM membantu memaksimalkan waktu kerja.

Keselamatan

  • Tuas pengaktifan hidraulik mengunci semua fungsi hidraulik dengan aman.
  • Pelat anti-selip dan baut countersink mengurangi selip pada kondisi yang parah selama pemeriksaan rutin.
  • Firewall dengan panjang penuh memisahkan kompartemen pompa dari engine.
  • Sakelar penghenti bahan bakar yang dapat dijangkau dari permukaan tanah mematikan engine dalam keadaan darurat.

Teknologi

  • Solusi teknologi terintegrasi Cat meningkatkan produksi dan meminimalkan biaya pengoperasian.
  • Product Link™ melaporkan informasi penting dari alat berat ke lokasi mana pun.

Fitur Utama

Keunggulan yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif.