320D2 (2017)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 320D2 dikonfigurasi untuk konstruksi berat, dan akan menghasilkan penghematan bahan bakar yang besar serta produktivitas dalam pemuatan truk, pembuatan parit, dan pengangkatan.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 47800.0 lb 21700.0 kg Less
Catatan (1) *Boom Penjangkau HD R5,7 (18'8"), Stick Penjangkau HD B1 R2,5 (8'2"), bucket HD 1,00 m3 (1,3 yd3), dan undercarriage Standar dengan shoe 600 mm (24"). *Boom Penjangkau HD R5,7 (18'8"), Stick Penjangkau HD B1 R2,5 (8'2"), bucket HD 1,00 m3 (1,3 yd3), dan undercarriage Standar dengan shoe 600 mm (24"). Less
Bobot Kerja Maksimum** 47800.0 lb 21700.0 kg Less
Bobot Kerja Minimum* 46700.0 lb 21200.0 kg Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 108.3 gal (US) 410.0 l Less
Sistem Pendinginan 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Oli Engine 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Penggerak Swing 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Tangki Hidraulik 36.5 gal (US) 138.0 l Less
Final Drive 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing 10.9 r/min 10.9 r/min Less
Torsi Swing 52367.0 lb/ft 71.0 kN·m Less

Penggerak

Gaya Tarik Drawbar Maksimum 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Kecepatan Travel Maksimum – Tinggi 3.4 mile/h 5.4 km/h Less

Sistem Hidraulik

Sistem Utama – Aliran Maksimum (total) 106.7 US-Gall./min 404.0 l/min Less
Tekanan Maksimum – Peralatan 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 3626.0 psi 25.0 MPa Less
Tekanan Maksimum – Travel 5076.0 psi 35.0 MPa Less

Engine

Model Engine Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Daya Bersih Flywheel 146.0 PS 109.0 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.31 in 135.0 mm Less
Kapasitas Silinder 428.0 in³ 7.01 l Less
Catatan (2) Kemampuan kerja 320D2 di ketinggian (tanpa bantuan) mencapai hingga 4000 m (13.123 ft) dengan penurunan daya yang alami di atas permukaan laut. Kemampuan kerja 320D2 di ketinggian (tanpa bantuan) mencapai hingga 4000 m (13.123 ft) dengan penurunan daya yang alami di atas permukaan laut. Less
Daya Bersih – SAE J1349 146.0 PS 109.0 kW Less
Daya Engine – ISO 14396 150.0 PS 112.0 kW Less
Catatan (3) Peringkat pada 1800 rpm. Peringkat pada 1800 rpm. Less
Emisi Cat 320D2 memenuhi standar emisi setara dengan Tier 3, Stage IIIA, dan Cina Stage III Non-Jalan Raya. Cat 320D2 memenuhi standar emisi setara dengan Tier 3, Stage IIIA, dan Cina Stage III Non-Jalan Raya. Less

Rentang Kerja: Boom Penjangkau HD 5,7 m (18'8"); Stick HD R2,5 (8'2") B1

Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 32.42 ft 9890.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum 22.08 ft 6720.0 mm Less
Radius Tip Bucket 5.08 ft 1560.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Maksimum 21.33 ft 6490.0 mm Less

rpm engine

Pengoperasian 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less
Travel 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

Standar

Rem ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Kabin/FOGS SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 Less

Kinerja Suara

ISO 6395 (eksternal) 102.0 dB(A) 102.0 dB(A) Less
ISO 6396 (di dalam kabin) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Kinerja

  • Engine Cat® C7.1 yang dikendalikan secara mekanis memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE dan Cina Stage III Non-Jalan Raya.
  • Sistem bahan bakar tekanan rendah memungkinkan engine menjadi lebih tangguh di area dengan bahan bakar berkualitas rendah.
  • Pompa utama efisiensi tinggi menghasilkan daya yang unggul untuk kinerja terbaik di kelasnya.
  • Mode ekonomis membakar lebih sedikit bahan bakar daripada 320D2 generasi sebelumnya tanpa kehilangan gaya pengangkatan dan penggalian.
  • Kipas kecepatan variabel dengan kopling rekat mengurangi konsumsi bahan bakar.

Keserbagunaan

  • Pekerjaan utilitas dan penyelesaian akhir dilakukan cepat dan mulus dengan bucket, thumb, dan compactor Cat.
  • Pekerjaan penghancuran cepat dan mudah dengan hammer, grapple, shear, dan multiprosesor Cat.
  • Dengan coupler Cat, Anda dapat mengganti attachment dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Lihatlah seluruh jajaran attachment untuk alat berat Anda di www.cat.com/attachments.

Keselamatan

  • Tuas pengaktifan hidraulik mengunci semua fungsi hidraulik dengan aman.
  • Pelat anti-selip dan baut countersink mengurangi selip pada kondisi yang parah selama pemeriksaan rutin.
  • Firewall dengan panjang penuh memisahkan kompartemen pompa dari engine.
  • Sakelar penghenti bahan bakar yang dapat dijangkau dari permukaan tanah mematikan engine dalam keadaan darurat.

Ketahanan

  • Cat 320D2 memiliki struktur terbesar di ukuran kelasnya.
  • Struktur rangka X yang telah dimodifikasi memperpanjang masa pakai dan ketahanan.
  • Boom dan stick tugas berat dibuat untuk pekerjaan berat.
  • Sambungan track berpelumas gemuk antara pin dan bushing memperpanjang masa pakai undercarriage dan mengurangi kebisingan.

Kemudahan Pengoperasian

  • Kabin dirancang secara ergonomis dengan kontrol yang mudah dioperasikan.
  • Berbagai opsi penyetelan kursi dan joystick meningkatkan kenyamanan.
  • Visibilitas yang luar biasa dari kabin ke lokasi kerja meningkatkan produktivitas dan keselamatan.
  • Kontrol joystick yang mudah digerakkan dan telah dioptimalkan mengurangi keletihan operator.

Perawatan

  • Sebagian besar lokasi servis dapat diakses dari permukaan tanah.
  • Jumlah filter bahan bakar dikurangi dari empat menjadi dua dengan interval servis tetap 500 jam untuk mengurangi biaya operasional.
  • Filter dikelompokkan untuk mempercepat waktu perawatan.
  • Tap tekanan dan port S·O·SSM membantu memaksimalkan waktu kerja.

Teknologi

  • Solusi teknologi terintegrasi Cat meningkatkan produksi dan meminimalkan biaya pengoperasian.
  • Product Link™ melaporkan informasi penting dari alat berat ke lokasi mana pun.

Fitur Utama

Keunggulan yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif