326D2 (Tier 2)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat® 326D2 L didesain untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan waktu lebih sedikit. Ketahanan yang luar biasa, kenyamanan operator yang ideal, dan kemudahan servis membantu memaksimalkan hasil investasi Anda.

Mesin

Satuan:
Model mesin Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Daya Bersih Flywheel 194.0 PS 145.0 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.31 in 135.0 mm Less
Kapasitas Silinder 428.0 in³ 7.01 l Less
Daya Bersih - ISO 14396 197.0 PS 147.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 194.0 PS 145.0 kW Less
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Less
Emisi Cat C7.1 ACERT memenuhi standar emisi gas buang yang setara dengan EPA Tier 2 AS, Stage II UE, dan Cina Non-Jalan Raya Stage II. Cat C7.1 ACERT memenuhi standar emisi gas buang yang setara dengan EPA Tier 2 AS, Stage II UE, dan Cina Non-Jalan Raya Stage II. Less

Weights

Bobot Kerja 62820.0 lb 28500.0 kg Less

Bobot

Bobot Kerja Maksimum** 62820.0 lb 28500.0 kg Less
Bobot Kerja Minimum* 56850.0 lb 25790.0 kg Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 137.4 gal (US) 520.0 l Less
Penggerak Ayun 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Kapasitas Oli Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 75.3 gal (US) 285.0 l Less
Oli Tangki Hidraulik 67.9 gal (US) 257.0 l Less

Service Refill Capacities

Sistem Pendinginan 8.2 gal (US) 31.0 l Less
Oli Mesin 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Final Drive - Masing-masing 1.6 gal (US) 6.0 l Less

Swing

Kecepatan Swing 9.6 r/min 9.6 r/min Less
Torsi Swing 54137.0 lb/ft 73.4 kN·m Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Gaya Tarik Drawbar 51032.0 lbf 227.0 kN Less

RPM engine

Pengoperasian 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less

Sistem Hidraulik

Maks. Tekanan - Peralatan 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum pada Travel H/L (1800 rpm) 247 × 2 l/mnt. [494 total] (65,2 × 2 Gal-AS/mnt. [130,4 total]) 247 × 2 l/mnt. [494 total] (65,2 × 2 Gal-AS/mnt. [130,4 total]) Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (masing-masing) pada Operasi (1700 rpm) 233 × 2 l/mnt. [466 total] (61,6 × 2 Gal-AS/mnt. [123,2 total]) 233 × 2 l/mnt. [466 total] (61,6 × 2 Gal-AS/mnt. [123,2 total]) Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum pada travel L/L (1700 rpm) 233 × 2 l/mnt. [466 total] (61,6 × 2 Gal-AS/mnt. [123,2 total]) 233 × 2 l/mnt. [466 total] (61,6 × 2 Gal-AS/mnt. [123,2 total]) Less

Sistem Hidrolik

Tekanan Maksimum - Swing 3556.0 psi 24.5 MPa Less
Tekanan Maksimum - Travel 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pilot System - Maximum Flow 6.2 US-Gall./min 23.4 l/min Less
Sistem Pilot - Tekanan Maksimum 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Sistem Swing - Aliran Maksimum 61.6 US-Gall./min 233.0 l/min Less

rpm engine

Travel 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

Dimensi: Boom Penjangkau HD 5,9 m (19'4

Gauge Track – Undercarriage Panjang 8.5 ft 2590.0 mm Less
Jarak Bebas Counterweight** 3.5 ft 1060.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah** 17.0 in 440.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Undercarriage Panjang: Shoe 600 mm (24 in.) 10.5 ft 3190.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Undercarriage Panjang: Shoe 700 mm (28 in.) 10.83 ft 3290.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Undercarriage Panjang: Shoe 790 mm (31 in.) 11.08 ft 3380.0 mm Less
Panjang Pengiriman 33.0 ft 10050.0 mm Less
Panjang Track – Undercarriage Panjang 15.17 ft 4630.0 mm Less
Panjang ke Pusat Roller – Undercarriage Panjang 12.58 ft 3830.0 mm Less
Radius Ayunan Ekor 9.83 ft 3000.0 mm Less
Tinggi Kabin* 9.75 ft 2980.0 mm Less
Tinggi Pengiriman* 10.42 ft 3170.0 mm Less

Engine

Catatan (2) Engine C7.1 ACERT yang telah teruji di lapangan dapat bekerja secara efisien di ketinggian hingga 5000 m (16.405 ft). Engine C7.1 ACERT yang telah teruji di lapangan dapat bekerja secara efisien di ketinggian hingga 5000 m (16.405 ft). Less

Kinerja

  • Engine Cat C7.1 ACERT™ membakar 9 % lebih sedikit bahan bakar dibandingkan 324D L.
  • Kontrol kecepatan engine yang konstan menyesuaikan tekanan bahan bakar dan aliran hidraulik untuk mempertahankan kecepatan engine yang optimal berapa pun bebannya, sehingga memaksimalkan produktivitas serta mengurangi penggunaan bahan bakar dan kebisingan.
  • Pompa priming bahan bakar elektrik mempercepat starter dan perawatan sistem bahan bakar.
  • Kipas kecepatan variabel mengurangi kebisingan dan menghemat energi.
  • Undercarriage panjang (L) memaksimalkan stabilitas dan kapasitas angkat.

Kemudahan Pengoperasian

  • Kabin dilengkapi alat-alat kontrol yang mudah dioperasikan.
  • Berbagai opsi penyetelan kursi dan joystick meningkatkan kenyamanan.
  • Kontrol joystick yang mudah digerakkan dan dioptimalkan mengurangi keletihan operator.
  • Monitor LCD mudah ditelusuri dan dapat diprogram dalam 42 bahasa.

Ketahanan

  • Carbody yang kuat dan tahan lama didesain untuk bekerja dalam kondisi operasional yang terberat.
  • Kabel listrik diberi warna dan nomor serta dilindungi dengan selubung tebal agar mudah diidentifikasi dan tahan lama.
  • Sambungan track berpelumas gemuk antara pin dan bushing memperpanjang masa pakai undercarriage dan mengurangi kebisingan.
  • Sistem injeksi bahan bakar yang dirancang ulang meningkatkan keandalan.
  • Pelindung pemandu track bersegmen (dua bagian) melindungi undercarriage untuk masa pakai yang lama.

Teknologi

  • Solusi teknologi terintegrasi Cat meningkatkan produksi dan meminimalkan biaya pengoperasian.
  • Product Link™ melaporkan informasi penting dari alat berat ke lokasi mana pun.

Keselamatan

  • Tuas pengaktifan hidraulik mengunci semua fungsi hidraulik dengan aman.
  • Pelat antiselip dan baut countersink mengurangi selip dalam kondisi parah selama pemeriksaan rutin.
  • Firewall dengan panjang penuh memisahkan kompartemen pompa dari engine.
  • Sakelar penghenti bahan bakar yang dapat dijangkau dari permukaan tanah mematikan engine dalam keadaan darurat.
  • Kamera pandangan belakang meningkatkan secara signifikan visibilitas ke bagian belakang alat berat, untuk membantu operator bekerja dengan lebih aman dan produktif.

Keserbagunaan

  • Pekerjaan penghancuran cepat dan mudah dengan hammer, thumb, shear, atau multiprosesor Cat.
  • Pekerjaan utilitas dan penyelesaian akhir dilakukan dengan cepat dan mulus dengan bucket kemiringan dan compactor Cat.
  • Dengan coupler, Anda dapat mengganti attachment dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Lihatlah seluruh jajaran attachment penghasil keuntungan untuk alat berat Anda di www.cat.com/attachments.

Fitur Utama

Keunggulan yang membantu Anda bekerja lebih efisien dan efektif.