330D2 (Tier 2)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat® 330D2 L menawarkan produktivitas terbaik, ketahanan, dan keserbagunaan, apa pun aplikasi Anda. Alat berat ini dibuat untuk menangani berbagai macam pekerjaan – dari kuari dan penanganan material industri hingga konstruksi, dan banyak lagi lainnya.

Berat

Satuan:
Berat Kerja copy 66810.0 lb 30310.0 kg Less

Bobot

330D2 L Non-ROPS – Bobot Kerja Maksimum** 66810.0 lb 30310.0 kg Less
330D2 L Non-ROPS – Bobot Kerja Minimum* 63890.0 lb 28980.0 kg Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 137.4 gal (US) 520.0 l Less
Oli Mesin 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Penggerak Ayun 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 1.6 gal (US) 6.0 l Less
Kapasitas Oli Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Oli Tangki Hidraulik 67.9 gal (US) 257.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 8.2 gal (US) 31.0 l Less

Swing

Kecepatan Swing 9.6 r/min 9.6 r/min Less
Torsi Swing 60628.0 lb/ft 82.2 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 55753.0 248.0 kN Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 3.4 mile/h 5.3 km/h Less

RPM engine

Travel 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

Sistem Hidraulik

Sistem Swing – Aliran Maksimum 63.4 US-Gall./min 240.0 l/min Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (masing-masing) pada Operasi (1700 rpm) 240 × 2 [480 total] l/mnt. (63,4 × 2 [126,8 total] Gal-AS/mnt.) 240 × 2 [480 total] l/mnt. (63,4 × 2 [126,8 total] Gal-AS/mnt.) Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum pada Travel H/L (1800 rpm) 254 × 2 [508 total] l/mnt. (67,1 × 2 [134,2 total] Gal-AS/mnt.) 254 × 2 [508 total] l/mnt. (67,1 × 2 [134,2 total] Gal-AS/mnt.) Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum pada Travel L/L (1750 rpm) 247 × 2 [494 total] l/mnt. (65,2 × 2 [130,4 total] Gal-AS/mnt.) 247 × 2 [494 total] l/mnt. (65,2 × 2 [130,4 total] Gal-AS/mnt.) Less
Maks. Tekanan - Peralatan 5076.0 psi 35.0 MPa Less

rpm engine

Pengoperasian 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less

Engine

Daya Bersih Flywheel 211.0 PS 157.0 kW Less
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Less
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 211.0 PS 157.0 kW Less
Daya Kotor (ISO 14396) 213.0 PS 159.0 kW Less
Emisi Engine Cat C7.1 ACERT memenuhi standar emisi gas buang yang setara dengan EPA Tier 2 AS, Stage II UE. Engine Cat C7.1 ACERT memenuhi standar emisi gas buang yang setara dengan EPA Tier 2 AS, Stage II UE. Less

Mesin

Model Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Lubang 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Catatan (2) Engine C7.1 ACERT yang telah teruji di lapangan dapat bekerja secara efisien di ketinggian hingga 5000 m (16.405 ft). Engine C7.1 ACERT yang telah teruji di lapangan dapat bekerja secara efisien di ketinggian hingga 5000 m (16.405 ft). Less

Rentang Kerja: Boom Massal – 5,55 m (18'3"); Stick 2,5 m (8'2"); Radius Tip Bucket 1780 mm (5'10")

Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 35.17 ft 10720.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum 23.92 ft 7290.0 mm Less
Penggalian Maksimum (Dinding Vertikal) 20.25 ft 6160.0 mm Less
Potongan Dalam Maksimum untuk Dasar Rata 2440 mm (8'1") 23.42 ft 7130.0 mm Less
Tinggi Pemotongan Maksimum 32.92 ft 10040.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Maksimum 22.67 ft 6900.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Minimum 7.42 ft 2250.0 mm Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximum Pressure - Swing 3983.0 psi 27.5 MPa Less
Pilot System - Maximum Flow 6.1 US-Gall./min 23.1 l/min Less
Sistem Pilot - Tekanan Maksimum 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Kinerja

  • Engine Cat C7.1 ACERT™ yang tangguh dengan kontrol elektronik dan penghematan konsumsi bahan bakar.
  • Meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan mengelola kontrol pompa dan kecepatan engine isokron.
  • Pompa Priming Bahan Bakar Elektrik (EPP, Electrical Fuel Priming Pump) mempercepat starter dan perawatan sistem bahan bakar serta melindungi pompa bahan bakar dari risiko kavitasi udara.
  • Kipas kecepatan variabel mengurangi kebisingan dan menghemat energi.

Kemudahan Pengoperasian

  • Kabin dilengkapi alat-alat kontrol yang mudah dioperasikan.
  • Berbagai opsi penyetelan kursi dan joystick meningkatkan kenyamanan.
  • Kontrol joystick yang mudah digerakkan dan dioptimalkan mengurangi keletihan operator.
  • Monitor LCD mudah ditelusuri dan dapat diprogram dalam 42 bahasa.

Ketahanan

  • Carbody yang kuat dan tahan lama didesain untuk bekerja dalam kondisi operasional yang terberat.
  • Kabel listrik diberi warna dan nomor serta dilindungi dengan selubung tebal agar mudah diidentifikasi dan tahan lama.
  • Struktur rangka X yang telah dimodifikasi memperpanjang masa pakai dan ketahanan.
  • Sambungan track berpelumas gemuk antara pin dan bushing memperpanjang masa pakai undercarriage dan mengurangi kebisingan.
  • Undercarriage panjang (L) memaksimalkan stabilitas dan kapasitas angkat.

Teknologi

  • Solusi teknologi terintegrasi Cat meningkatkan produksi dan meminimalkan biaya pengoperasian.
  • Product Link™ melaporkan informasi penting dari alat berat ke lokasi mana pun.

Keselamatan

  • Tuas pengaktifan hidraulik mengunci semua fungsi hidraulik dengan aman.
  • Pelat antiselip dan baut countersink mengurangi selip dalam kondisi parah selama pemeriksaan rutin.
  • Firewall dengan panjang penuh memisahkan wadah pompa dari engine.
  • Sakelar yang dapat dijangkau dari permukaan tanah mematikan engine dalam keadaan darurat.
  • Kamera pandangan belakang meningkatkan secara signifikan visibilitas ke bagian belakang alat berat, untuk membantu operator bekerja dengan lebih aman dan produktif.

Fitur Utama

Keunggulan yang membantu Anda bekerja lebih efisien dan efektif.