Engine
Daya Bersih - ISO 9249 | 260 HP 193.8 kW |
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) | 263 hp (metrik) 263 hp (metrik) |
Model Engine | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Daya Engine - ISO 14396 | 261 HP 195 kW |
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) | 265 hp (metrik) 265 hp (metrik) |
Diameter | 4 in 105 mm |
Langkah | 5 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 428 in³ 7.01 l |
Kemampuan Biodiesel | Hingga B20¹ Hingga B20¹ |
Emisi | Memancarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memancarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. |
Catatan (1) | Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. |
Catatan (2) | ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. *Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. *Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. |