Excavator Mini 305E2 CR

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
40.2 HP
30 kW
Bobot Kerja
11443 lb
5185 kg
Kedalaman Penggalian
144 in
3670 mm

Ikhtisar

Kinerja Besar dalam Sebuah Mini Excavator

Mini Hydraulic Excavator Cat® 305E2 CR menghasilkan kinerja, ketahanan, dan keserbagunaan yang tinggi dalam desain yang ringkas agar Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 305E2 CR

Daya Bersih 40.2 HP 30 kW
Model Engine Cat C2.4 Cat C2.4
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 40.2 HP 30 kW
Catatan Cat C2.4 memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS untuk Amerika Utara, standar emisi Stage V UE untuk Eropa, dan standar emisi Tier 4 Interim untuk seluruh wilayah lainnya. Cat C2.4 memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS untuk Amerika Utara, standar emisi Stage V UE untuk Eropa, dan standar emisi Tier 4 Interim untuk seluruh wilayah lainnya.
Kapasitas Silinder 146 in³ 2.4 l
Langkah 4 in 102.4 mm
Diameter 3.4 in 87 mm
Daya Kotor - ISO 14396 41.8 HP 31.2 kW
Bobot Kerja 11443 lb 5185 kg
Bobot - Kanopi, Stick Standar 10970 lb 4975 kg
Bobot - Kabin, Stick Panjang 11443 lb 5185 kg
Bobot - Kanopi, Stick Panjang 11069 lb 5020 kg
Bobot - Kabin, Stick Standar 11334 lb 5140 kg
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah 10161 lb 45.2 kN
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 5418 lb 24.1 kN
Kecepatan Travel - Tinggi 2.7 mile/h 4.4 km/h
Kecepatan Travel - Rendah 1.7 mile/h 2.8 km/h
Tekanan ke Tanah - Kabin 4.4 psi 30.5 kPa
Tekanan ke Tanah - Kanopi 4.3 psi 29.5 kPa
Gaya Penggalian - Stick - Standar 5550 lb 24.7 kN
Sirkuit Bantu - Sekunder (174 bar/2524 psi) 6.6 gal/min 25 l/min
Sirkuit Bantu - Primer (186 bar/2734 psi) 21.1 gal/min 80 l/min
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3553 psi 245 bar
Tekanan Pengoperasian - Swing 3132 psi 216 bar
Tekanan Pengoperasian - Travel 3553 psi 245 bar
Catatan Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun. Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun.
Aliran Pompa di 2400 rpm 39.6 gal/min 150 l/min
Daya Penggalian - Stick - Panjang 4788 lb 21.3 kN
Sirkuit Bantu Maksimum - Sekunder - Aliran di Pompa 6.6 gal/min 25 l/min
Sirkuit Bantu Maksimum - Primer - Aliran di Pompa 21.1 gal/min 80 l/min
Sirkuit Bantu Maksimum - Sekunder - Tekanan di Pompa 3553 psi 24500 kPa
Sirkuit Bantu Maksimum - Primer - Tekanan di Pompa 3553 psi 24500 kPa
Daya Penggalian - Bucket 10050 lb 44.7 kN
Kecepatan Swing Alat Berat 10 r/min 10 r/min
Lebar 78 in 1980 mm
Tinggi 14.8 in 375 mm
Kedalaman Penggalian 21.9 in 555 mm
Tinggi Pengangkatan 15.9 in 405 mm
Sistem Pendinginan 2.8 gal (AS) 10.5 l
Oli Engine 2.5 gal (AS) 9.5 l
Tangki Hidraulik 18 gal (AS) 68.3 l
Tangki Bahan Bakar 16.6 gal (AS) 63 l
Sistem Hidraulik 20.6 gal (AS) 78 l
Kedalaman Penggalian 144 in 3670 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 85 in 2150 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 154 in 3920 mm
Ayunan Ekor 43 in 1100 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 229 in 5810 mm
Panjang Pengiriman O/A 208 in 5290 mm
Lebar Track O/A 78 in 1980 mm
Swing Boom - Kiri 27 in 695 mm
Jangkauan Maksimum 235 in 5960 mm
Tinggi Blade Maksimum 16 in 405 mm
Bearing Swing - Tinggi 24 in 615 mm
Panjang Undercarriage O/A 102 in 2580 mm
Tinggi Pengiriman O/A 100 in 2550 mm
Kedalaman Blade Maksimum 22 in 555 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 16 in 400 mm
Dinding Vertikal 104 in 2630 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 214 in 5440 mm
Swing Boom - Kanan 31 in 785 mm
Jangkauan Boom Masuk 100 in 2530 mm
Panjang Stick - Panjang 67 in 1750 mm
Panjang Stick - Standar 52 in 1350 mm
Ayunan Ekor 43 in 1100 mm
Swing Boom - Kiri 27 in 695 mm
Kedalaman Blade Maksimum 22 in 555 mm
Swing Boom - Kanan 31 in 785 mm
Lebar Track O/A 78 in 1980 mm
Tinggi Blade Maksimum 16 in 405 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 16 in 400 mm
Panjang Undercarriage O/A 102 in 2580 mm
Jangkauan Maksimum 220 in 5600 mm
Panjang Pengiriman O/A 204 in 5180 mm
Bearing Swing - Tinggi 24 in 615 mm
Kedalaman Penggalian 129 in 3280 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 129 in 3720 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 210 in 5330 mm
Jangkauan Boom Masuk 93 in 2350 mm
Tinggi Pengiriman O/A 100 in 2550 mm
Dinding Vertikal 91 in 2320 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 69 in 1750 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 207 in 5250 mm
Blade Turun - Samping 1411 lb 640 kg
Blade Turun - Depan 2778 lb 1260 kg
Blade Naik - Samping 1257 lb 570 kg
Blade Naik - Depan 1676 lb 760 kg
Blade Naik - Samping 2359 in 1070 kg
Blade Turun - Samping 2646 in 1200 kg
Blade Turun - Depan 5159 lb 2340 kg
Blade Naik - Depan 3197 lb 1450 kg
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008* 96 dB(A) 96 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Dinamis Operator (ISO 6396:2008) 81 dB(A) 81 dB(A)

305E2 CR Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Engine diesel Cat C2.4 memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS untuk Amerika Utara, standar emisi Stage V UE untuk Eropa, dan standar emisi Tier 4 Interim untuk seluruh wilayah lainnya.
  • Idle engine otomatis
  • Pematian engine otomatis
  • Travel dua kecepatan otomatis
  • Filter Partikulat Diesel (Amerika Utara saja)
  • Katalis Oksidasi Diesel (Amerika Utara saja)
  • Separator bahan bakar dan air
  • Daya sesuai permintaan

SISTEM HIDRAULIK

  • 1 arah dan 2 arah (fungsi kombinasi)
  • Akumulator
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Saluran hidraulik bantu
  • Relief bantu yang dapat disesuaikan
  • Pemutusan cepat saluran bantu
  • Sistem interlock Cat: penguncian hidraulik
  • Aliran bantu kontinu
  • Kuras ekologi
  • Oil cooler hidraulik
  • Hidraulik definisi tinggi
  • Sensor beban/berbagi aliran

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Joystick ergonomis kontrol pilot 100 %
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • COMPASS: lengkap, pengoperasian, perawatan, kinerja, dan sistem keamanan (complete, operation, maintenance, performance and security system).
    • Multi bahasa
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Batang pengunci netral hidraulik
  • Tempat dokumen
  • Pengubah pola (opsional di Eropa)
  • Sistem referensi lokasi: leveling
  • Area penyimpanan alat
  • Pedal kontrol travel dengan tuas tangan
  • Matras lantai yang dapat dicuci

UNDERCARRIAGE

  • Blade dozer dengan fungsi float
  • Track, sabuk karet, lebar 400 mm (16 in)
  • Lubang pengikat di rangka track
  • Lubang penarikan di rangka dasar

LINKAGE DEPAN

  • Rotasi bucket 200 derajat
  • Lubang pengangkatan bersertifikasi di linkage bucket (opsional di Eropa)
  • Dapat dipasang shovel depan
  • Stick siap thumb

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 volt
  • Alternator 60 ampere
  • Baterai bebas perawatan 650 CCA
  • Kotak sekering
  • Sakelar start/stop kunci pengapian
  • Sekering putus perlahan
  • Klakson peringatan

LAMPU DAN SPION

  • Lampu boom dengan kemampuan waktu tunda

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Sistem anti-pencurian (COMPASS)
  • Sistem “Satu Kunci“ Korporat Caterpillar
  • Kunci pintu
  • Tutup bahan bakar dapat dikunci
  • Sabuk pengaman memendek sendiri
  • Struktur Pelindung Bahaya Menggelinding (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Pelindung atas – ISO 10262 (Level 1)
  • Alarm gerak (opsional di Eropa)

TEKNOLOGI

  • Product Link™

305E2 CR Perlengkapan Opsional

ENGINE

  • Heater blok engine

SISTEM HIDRAULIK

  • Saluran quick coupler
  • Katup penyearah penurunan boom
  • Katup penyearah penurunan stick
  • Saluran hidraulik bantu sekunder

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin:
    • AC
    • Heater
    • Kursi bersuspensi sandaran tinggi
    • Lampu interior
    • Sistem jendela depan saling mengunci
    • Radio
    • Wiper kaca depan

UNDERCARRIAGE

  • Blade sudut otomatis
  • Track, double grouser (baja), 400 mm (16 in)
  • Track, double grouser (baja) dengan bantalan karet, 400 mm (16 in)

LINKAGE DEPAN

  • Quick coupler, manual atau hidraulik
  • Thumb
  • Bucket
  • Berbagai jenis work tool yang disesuaikan dengan kinerja
    • Auger, hammer, ripper

LAMPU DAN SPION

  • Lampu, kabin dengan kemampuan waktu tunda
  • Spion, kanan kanopi
  • Spion, kiri kanopi
  • Spion, belakang kabin

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Pemutus baterai
  • Soket suar
  • Pelindung kasa kawat depan
  • Kamera pandangan belakang
  • Perlindungan dari kejahatan

Lihat bagaimana 305E2 CR dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran