Ikhtisar
Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami
Mini Excavator Cat® 306.5 memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran mini untuk membantu Anda bekerja di beragam aplikasi.
Spesifikasi Utama
Mini Excavator Cat® 306.5 memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran mini untuk membantu Anda bekerja di beragam aplikasi.
Eksklusif dari Cat di Mini Excavator
dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan interval servis yang lebih lama
dengan setelan operator yang dapat disesuaikan dan penyempurnaan pada pengangkatan, ayunan, travel, dan multifungsi
Menampilkan 1-6 dari 8
| Model Engine | C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo Cat |
| Daya Bersih | 46.8 hp 34.9 kW |
| Daya Kotor - ISO 14396 | 48.9 hp 36.5 kW |
| Kapasitas Silinder | 148 in³ 2.43 l |
| Daya Bersih Tetapan - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 46.8 hp 34.9 kW |
| Langkah | 4 in 102 mm |
| Diameter | 3.4 in 87 mm |
| Bobot Kerja | 14176 lb 6430 kg |
| Catatan (2) | **Bobot maksimum ditentukan berdasarkan berat track baja, counterweight tambahan, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade, dan bucket. **Bobot maksimum ditentukan berdasarkan berat track baja, counterweight tambahan, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, blade, dan bucket. |
| Bobot Kerja Minimum dengan Kabin* | 13614 lb 6175 kg |
| Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin** | 14176 lb 6430 kg |
| Catatan (1) | *Bobot minimum ditentukan berdasarkan berat track baja, tanpa counterweight tambahan, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, dan bucket. *Bobot minimum ditentukan berdasarkan berat track baja, tanpa counterweight tambahan, operator, tangki bahan bakar penuh, stick panjang, dan bucket. |
| Tinggi | 14.8 in 375 mm |
| Lebar | 78 in 1980 mm |
| Counterweight Ekstra | 551 lb 250 kg |
| Track Baja dengan Pad | 463 lb 210 kg |
| Kecepatan Travel - Tinggi | 3.1 mile/h 5 km/h |
| Kemampuan Menanjak - Maksimum | 30 derajat 30 derajat |
| Tekanan ke Tanah | 4.9 psi 33.7 kPa |
| Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah | 11465 lbf 51 kN |
| Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi | 6969 lbf 31 kN |
| Kecepatan Travel - Rendah | 1.9 mile/h 3.1 km/h |
| Sistem Hidraulik | 27 gal (AS) 104 l |
| Tangki Bahan Bakar | 27.7 gal (AS) 105 l |
| Oli Engine | 2.5 gal (AS) 9.5 l |
| Sistem Pendinginan | 2.6 gal (AS) 10 l |
| Tangki Hidraulik | 14 gal (AS) 53 l |
| Kecepatan Swing Alat Berat | 11.3 r/min 11.3 r/min |
| Pelindung Atas | ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II) |
| Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Tinggi Blade Maksimum | 16.5 in 420 mm |
| Kedalaman Penggalian | 153.6 in 3902 mm |
| Lebar Sabuk/Shoe Track | 15.7 in 400 mm |
| Ketinggian Penggalian Maksimum | 216.1 in 5490 mm |
| Panjang Stick | 65 in 1650 mm |
| Jangkauan Maksimum | 239.8 in 6090 mm |
| Dinding Vertikal | 95 in 2414 mm |
| Lebar Track O/A | 78 in 1980 mm |
| Panjang Undercarriage O/A | 99.7 in 2532 mm |
| Tinggi Kabin | 100 in 2540 mm |
| Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah | 235.2 in 5975 mm |
| Panjang Pengiriman O/A | 227.9 in 5789 mm |
| Bearing Swing - Tinggi | 25.9 in 657 mm |
| Ayunan Ekor | 62.4 in 1585 mm |
| Lebar dengan Rumah Atas | 76.8 in 1950 mm |
| Kedalaman Blade Maksimum | 24.2 in 615 mm |
| Jangkauan Boom Masuk | 83.7 in 2126 mm |
| Tinggi Transportasi | 86.9 in 2206 mm |
| Jarak Bebas Pembuangan Maksimum | 152.4 in 3870 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 12 in 306 mm |
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.