Mini Excavator 307
BARU

307 Mini Excavator

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat C2.4T
Cat C2.4T
Daya Bersih
48.9 hp
36 kW
Bobot Kerja
16535 lb
7500 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Kenyamanan Sepanjang Hari

Kenyamanan Sepanjang Hari

Kabin berperapat dilengkapi dengan sistem AC dan radio yang lebih baik. Kursi suspensi udara yang ditingkatkan menjaga Anda tetap nyaman sepanjang hari. Monitor layar sentuh memberikan kemudahan kontrol dan visibilitas pada data kinerja alat berat.
Mudah Dioperasikan

Mudah Dioperasikan

Kontrol yang mudah digunakan dengan joystick ergonomik. Kontrol pilot 100% dan sistem hidraulik sensor beban memberikan kinerja yang halus dan bertenaga.
Cat

Kinerja Besar dalam Desain Mini

  • Peningkatan kinerja pengangkatan, ayunan, travel, dan multifungsi membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien.
  • Desain struktural tugas berat memastikan daya tahan dan keandalan alat berat.
  • Counterweight memanjang pada kedua sisi alat berat dan meningkatkan stabilitas.
  • Pengukur inspeksi tangki bahan bakar dan pengukur oli hidraulik dengan penutup pelindung.
  • Klakson dalam kotak alat berpelindung.
Cat

Keselamatan di Tempat Kerja

Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Mini excavator Cat didesain untuk membantu Anda selalu aman di tempat kerja. Lampu penerangan kerja dan sabuk pengaman dengan fluoresens hanyalah beberapa fitur keselamatan yang kami integrasikan ke dalam alat berat.
Cat

Servis Mudah Untuk Waktu Henti yang Lebih Sedikit

Perawatan cepat dan mudah di mini excavator Cat. Titik pemeriksaan rutin mudah diakses di permukaan tanah melalui pintu samping. Seluruh alat berat dilengkapi dengan GPS untuk memudahkan manajemen di lokasi kerja secara jarak jauh.
Cat

Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

  • Engine dan hidraulik Cat® C2.4T dengan pompa elektrik kapasitas variabel memberikan efisiensi bahan bakar.
  • Dilengkapi dengan track berpelumas gemuk untuk secara signifikan meningkatkan masa pakai track, mini excavator Cat didesain dengan memprioritaskan pengurangan biaya pengoperasian.

Spesifikasi Produk untuk 307

Model Engine Cat C2.4T Cat C2.4T
Daya Bersih 48.9 hp 36 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 49.6 hp 36.5 kW
Diameter 3.4 in 87 mm
Langkah 4 in 102.4 mm
Kapasitas Silinder 146.5 in³ 2.4 l
Catatan Memenuhi standar emisi Stage IV Non-Jalan Raya China. Memenuhi standar emisi Stage IV Non-Jalan Raya China.
Catatan (1) Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine berada pada kecepatan tetapan 2200 rpm dan engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine berada pada kecepatan tetapan 2200 rpm dan engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum.
Bobot Kerja 16535 lb 7500 kg
Bobot Kerja - Dengan Kabin 16535 lb 7500 kg
Catatan Bobot maksimum berdasarkan operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, bucket (854 mm/0,33 m3), dan blade. Bobot maksimum berdasarkan operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, bucket (854 mm/0,33 m3), dan blade.
Dengan Stick Standar - Kapasitas Bucket 11.7 ft³ 0.33 m³
Dengan Stick Standar - Lebar Bucket 33.6 in 854 mm
Kecepatan Swing Alat Berat 10.5 r/min 10.5 r/min
Tipe Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Aliran Pompa di 2400 rpm 38.8 gpm 147 L/min
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 4134 psi 28500 kPa
Tekanan Pengoperasian - Travel 4134 psi 28500 kPa
Tekanan Pengoperasian - Swing 3481 psi 24000 kPa
Sirkuit Bantu - Primer - Aliran di Pompa* 30.4 gpm 115 L/min
Sirkuit Bantu Maksimum - Primer - Tekanan di Pompa* 4134 psi 285 bar
Gaya Penggalian - Stick - Standar 8161 lbf 36.3 kN
Daya Penggalian - Bucket 11960 lbf 53.2 kN
Catatan *Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun. *Aliran dan tekanan tidak dapat digabungkan. Dalam terdapat beban, saat aliran naik, tekanan turun.
Aliran Pompa pada 2000 rpm 38.8 gpm 147 L/min
Lebar 90.6 in 2300 mm
Tinggi 14.3 in 364 mm
Kecepatan Travel - Tinggi 2.7 mile/h 4.3 km/h
Kecepatan Travel - Rendah 1.6 mile/h 2.5 km/h
Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum 4.9 psi 34.3 kPa
Kemampuan Menanjak - Maksimum 30° 30°
Sistem Pendinginan 2.6 gal (AS) 10 l
Oli Engine 2.7 gal (AS) 10.2 l
Tangki Bahan Bakar 43.6 gal (AS) 165 l
Tangki Hidraulik 13.5 gal (AS) 51 l
Sistem Hidraulik 26.9 gal (AS) 102 l
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tingkat Tekanan Suara Pengoperasian Dinamis (ISO 6396:2008) <80 dB(A) <80 dB(A)
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) <90 dB(A) <90 dB(A)
Dapat didaur ulang 96% 96%
Boom 145.7 in 3700 mm
Stick Standar 65.6 in 1665 mm
Kedalaman Penggalian 13.3 ft 4067 mm
Dinding Vertikal 11.5 ft 3490 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 20.2 ft 6159 mm
Jangkauan Maksimum 20.7 ft 6297 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 23.8 ft 7240 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.2 ft 372 mm
Radius Ayunan Ekor 5.7 ft 1750 mm
Tinggi Blade Maksimum 1.4 ft 413 mm
Kedalaman Blade Maksimum 1.1 ft 326 mm
Tinggi Kabin 8.3 ft 2540 mm
Tinggi Bearing Swing 2.5 ft 774 mm
Panjang Track Keseluruhan 9.1 ft 2760 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan 19.9 ft 6076 mm
Lebar Track Shoe 1.5 ft 450 mm
Lebar Pengiriman Keseluruhan 7.2 ft 2200 mm
Tinggi Boom di Posisi Pengiriman 8.6 ft 2634 mm
Jangkauan Boom masuk 5.6 ft 1713 mm
Catatan Rentang kerja dan dimensi adalah untuk stick standar. Rentang kerja dan dimensi adalah untuk stick standar.
Tinggi Transportasi 8.6 ft 2634 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 17.1 ft 5195 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Rangka 1.2 ft 372 mm

307 Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Engine Diesel Cat® C2.4T (Non-Jalan Raya Stage IV China)
  • Idle Rendah Sekali Sentuh
  • Travel Dua Kecepatan dengan Perpindahan Gigi Manual
  • Separator Air Bahan Bakar
  • Muffler dengan Penutup
  • Filter Udara Seal Radial, Elemen Ganda
  • Sistem Pengamanan Satu Kunci

HIDRAULIK

  • Katup Bantu Hidraulik (1 arah/2 arah)
  • Sensor Beban/Hidraulik Berbagi Aliran
  • Akumulator
  • Katup bantu hidraulik

LINGKUNGAN OPERATOR

  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Kabin dengan AC
  • Penguncian Hidraulik – Semua Kontrol
  • Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Monitor
  • Meteran Jam
  • Kursi Bersuspensi Mekanis
  • Sabuk Pengaman Statis (lebar 46 mm)
  • Kaca Depan Dapat Dibuka dengan Alat Bantu
  • Kaca Depan Bawah Dapat Dilepas
  • Wiper dan Washer Kaca Depan
  • Lampu Interior
  • Gantungan Jaket
  • Radio
  • Dua Speaker Stereo
  • Antena
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Kantong Penyimpanan
  • Dudukan untuk Pelindung Depan dan Atas (Boss Pemasangan)
  • Matras Lantai yang Dapat Dicuci

KELISTRIKAN

  • Baterai Bebas Perawatan 12 Volt
  • Pemutus Baterai
  • Alarm Gerak
  • Klakson Peringatan
  • Product Link™ PLCN1
  • Grup Lampu
  • Soket Daya 12 V

UNDERCARRIAGE

  • Track Berpelumas Gemuk
  • Triple Grouser Track Shoe 450 mm dengan Lubang (untuk Bantalan Karet)
  • Blade dengan pinggiran tajam (2300 mm)
  • Lubang Penarikan di Rangka Dasar

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Boom Satu Bagian (3700 mm)
  • Stick Standar (1665 mm)

LAINNYA

  • Kotak Penyimpanan Alat
  • Kunci Pintu dan Kunci Gembok
  • Kaca Spion
  • Dudukan Pistol Gemuk

Lihat bagaimana 307 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 307

Mini Hydraulic Excavator 307

Mini Hydraulic Excavator 307
Mini Hydraulic Excavator 307

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 307

Lihat Penawaran Lainnya