301.4C

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mesin

Satuan:
Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Displacement 68.1 in³ 1116.0 cm³ Less

Engine

Net Power 17.7 PS 13.2 kW Less
Gross Power 24.3 PS 17.9 kW Less
Daya Bersih Tetapan (ISO 9249) 17.7 PS 13.2 kW Less

Berat

Berat Kerja copy 3241.0 lb 1470.0 kg Less

Bobot

Bobot Kerja dengan Kabin 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Kanopi 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Catatan Bobot tidak mencakup work tool. Bobot tidak mencakup work tool. Less
Operating Weight with Cab and Extending Undercarriage 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Operating Weight with Canopy and Extending Undercarriage 3236.0 lb 1468.0 kg Less

Dimensi (Perkiraan) – Stick Standar

Sudut Swing Maksimum pada Sistem Boom ke Kanan 49° 49° Less
Sudut Swing Maksimum pada Sistem Boom ke Kiri 73° 73° Less

Sistem Gerak

Kemampuan Menanjak 30°/58 % 30°/58 % Less
Kecepatan Travel 1.5 mile/h 2.4 km/h Less
Lebar Track 9.06 in 230.0 mm Less

Hydraulic System

Operating Pressure - Equipment 2901.0 psi 200.0 bar Less

Sistem Hidrolik

Operating Pressure - Travel 2901.0 psi 200.0 bar Less

Sistem Hidraulik

Operating Pressure - Swing 2176.0 psi 150.0 bar Less
Aliran Pompa di 2200 rpm 9.2 US-Gall./min 35.0 l/min Less
Gaya Bucket Maksimum 3597.0 lb 16.0 kN Less
Maks. Gaya Stick 1596.0 lb 7.1 kN Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 6.3 gal (US) 24.0 l Less
Kapasitas Tangki Hidraulik 5.3 gal (US) 20.0 l Less

Spesifikasi Kerja

Overhang Alat Berat 16.7 in 424.0 mm Less
Panjang Stick - Panjang 43.2 in 1100.0 mm Less
Panjang Stick - Standar 37.1 in 940.0 mm Less

Blade

Kedalaman Penggalian 10.4 in 264.0 mm Less
Tinggi Pengangkatan 8.3 in 211.0 mm Less
Lebar 2.4 ft 730.0 mm Less
Tinggi 7.47 ft 2276.0 mm Less

Dimensi (Perkiraan) – Stick Panjang

Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 11.93 ft 3636.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum 7.25 ft 2210.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum Blade Dozer di Bawah Tanah 10.4 in 264.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum 4.86 ft 1482.0 mm Less
Ketinggian Buang Maksimum 7.88 ft 2403.0 mm Less
Lebar Undercarriage - Dipanjangkan 4.27 ft 1300.0 mm Less
Lebar Undercarriage - Dipendekkan 3.25 ft 990.0 mm Less
Panjang Track 4.79 ft 1460.0 mm Less
Pengangkatan Maksimum Blade Dozer di Atas Tanah 8.3 in 211.0 mm Less
Radius Ayunan Ekor 3.53 ft 1075.0 mm Less
Radius Penggalian Maksimum 12.14 ft 3700.0 mm Less
Radius Swing Boom Minimum 4.89 ft 1490.0 mm Less
Tinggi Penggalian Maksimum 11.13 ft 3393.0 mm Less

Keserbagunaan

Kinerja dan Ketahanan

Kenyamanan yang Produktif

Dukungan Pelanggan