Engine
Daya Bersih - ISO 9249 | 95 HP 70.6 kW |
Model Engine | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Daya Engine - ISO 14396 | 100 HP 74.4 kW |
Diameter | 4 in 98 mm |
Langkah | 5 in 120 mm |
Kapasitas Silinder | 220 in³ 3.6 l |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat® 313 GC tepat untuk Anda yang membutuhkan keandalan, ketahanan, produktivitas tinggi, dan biaya rendah. Excavator ini didesain, dibangun, dan didukung secara unik untuk membantu Anda meraih kesuksesan dengan cepat.
313 GC meningkatkan produktivitas hingga 5%. Peningkatan daya dobrak dan peningkatan torsi swing membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan setiap hari.
Dengan interval perawatan yang diperpanjang dan lebih disinkronkan, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.
313 GC mudah dimiliki dan dioperasikan serta memberikan keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan dari produk Cat®.
Daya Bersih - ISO 9249 | 95 HP 70.6 kW |
Model Engine | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Daya Engine - ISO 14396 | 100 HP 74.4 kW |
Diameter | 4 in 98 mm |
Langkah | 5 in 120 mm |
Kapasitas Silinder | 220 in³ 3.6 l |
Sistem Utama - Aliran Maksimum | 247 L/mnt (65 gal/mnt) 247 L/mnt (65 gal/mnt) |
Tekanan Maksimum - Peralatan | 5075 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Travel | 5075 psi 35000 kPa |
Kecepatan Swing | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Torsi Swing Maksimum | 31641 ft·lbf 43 kN·m |
Bobot Kerja | 27200 lb 12400 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 62.6 gal (US) 237 l |
Sistem Pendinginan | 2.9 gal (US) 11 l |
Oli Engine | 2.9 gal (US) 11 l |
Final Drive - Masing-masing | 0.8 gal (US) 3 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 38.3 gal (US) 145 l |
Tangki Hidraulik | 20.3 gal (US) 77 l |
Boom | Penjangkau 4,65 m (15'3") Penjangkau 4,65 m (15'3") |
Stick | Penjangkau 2,5 m (8'2") Penjangkau 2,5 m (8'2") |
Bucket | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin | 9.1 ft 2780 mm |
Tinggi Pegangan Tangan | 9.3 ft 2820 mm |
Panjang Pengiriman | 25 ft 7630 mm |
Radius Ayunan Ekor | 7.1 ft 2160 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 2.9 ft 895 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.4 ft 425 mm |
Panjang Track | 11.5 ft 3490 mm |
Panjang ke Pusat Roller | 9.1 ft 2780 mm |
Pengukur Track | 6.5 ft 1990 mm |
Lebar Transportasi | 8.1 ft 2490 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 18.3 ft 5570 mm |
Boom | Penjangkau 4,65 m (15'3") Penjangkau 4,65 m (15'3") |
Stick | Penjangkau 2,5 m (8'2") Penjangkau 2,5 m (8'2") |
Bucket | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 26.9 ft 8210 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 27.9 ft 8530 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 19.9 ft 6070 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 6.5 ft 1980 mm |
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 17.6 ft 5370 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal | 16.5 ft 5040 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 21510 lbf 95.7 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 15330 lbf 68.2 kN |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.