Engine
Daya Engine - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Model Engine | C3.6 C3.6 |
Daya Engine - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Diameter | 4 in 98 mm |
Langkah | 5 in 120 mm |
Kapasitas Silinder | 220 in³ 3.6 l |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Jika Anda membutuhkan keandalan, ketahanan, produktivitas tinggi, dan biaya rendah, Cat® 316 GC sangat tepat untuk Anda. Excavator ini didesain, dibangun, dan didukung secara unik untuk membantu Anda meraih kesuksesan dengan cepat.
Daya engine yang lebih besar dan daya dobrak yang lebih kuat memberikan tenaga yang Anda butuhkan untuk meningkatkan produktivitas.
Dengan interval perawatan yang diperpanjang dan lebih disinkronkan, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.
316 GC mudah dimiliki dan dioperasikan serta memberikan keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan dari produk Cat®.
Daya Engine - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Model Engine | C3.6 C3.6 |
Daya Engine - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Diameter | 4 in 98 mm |
Langkah | 5 in 120 mm |
Kapasitas Silinder | 220 in³ 3.6 l |
Sistem Utama - Aliran Maksimum | 268 L/min (71 gal/min) 268 L/min (71 gal/min) |
Tekanan Maksimum - Peralatan | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Travel | 5076 psi 35000 kPa |
Tekanan Maksimum - Swing | 3770 psi 26000 kPa |
Silinder Boom - Diameter | 4 in 105 mm |
Silinder Boom - Langkah | 40 in 1015 mm |
Silinder Stick - Langkah | 47 in 1197 mm |
Silinder Bucket - Langkah | 37 in 939 mm |
Silinder Stick - Diameter | 5 in 120 mm |
Silinder Bucket - Diameter | 4 in 100 mm |
Kecepatan Swing | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Torsi Swing Maksimum | 31634 ft·lbf 43 kN·m |
Bobot Kerja | 31500 lb 14300 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 62.6 gal (AS) 237 l |
Sistem Pendinginan | 2.9 gal (AS) 11 l |
Oli Engine | 2.9 gal (AS) 11 l |
Final Drive - Masing-masing | 0.8 gal (AS) 3 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 38.3 gal (AS) 145 l |
Tangki Hidraulik | 20.3 gal (AS) 77 l |
Boom | HD 4,65 m (15'3") HD 4,65 m (15'3") |
Stick | HD 2,5 m (8'2") HD 2,5 m (8'2") |
Bucket | GD 0,65 m³) (0,85 yd³) GD 0,65 m³) (0,85 yd³) |
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin | 9.1 ft 2780 mm |
Tinggi Pegangan Tangan | 9.3 ft 2830 mm |
Panjang Pengiriman | 25.5 ft 7770 mm |
Radius Ayunan Ekor | 7.5 ft 2290 mm |
Jarak Bebas Counterweight | 2.9 ft 900 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.4 ft 425 mm |
Panjang Track | 12.3 ft 3750 mm |
Panjang ke Pusat Roller | 9.9 ft 3040 mm |
Pengukur Track | 6.5 ft 1990 mm |
Lebar Transportasi | 8.2 ft 2490 mm |
Panjang - Pusat Roller | 10 ft 3040 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 18.1 ft 5530 mm |
Boom | HD 4,65 m (15'3") HD 4,65 m (15'3") |
Stick | HD 2,5 m (8'2") HD 2,5 m (8'2") |
Bucket | GD 0,65 m³) (0,85 yd³) GD 0,65 m³) (0,85 yd³) |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 26.8 ft 8180 mm |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 27.9 ft 8500 mm |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 20 ft 6110 mm |
Tinggi Pemuatan Minimum | 6.6 ft 2020 mm |
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) | 17.5 ft 5330 mm |
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal | 15.9 ft 4860 mm |
Daya Penggalian Bucket - ISO | 24500 lbf 109 kN |
Daya Penggalian Stick - ISO | 16860 lbf 75 kN |
Bobot Kerja | 31500 lb 14300 kg |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.