Engine
Daya Bersih - ISO 9249 | 95 HP 70.6 kW |
Model Engine | C3.6 Cat® C3.6 Cat® |
Daya Engine - ISO 14396 | 100 HP 74.4 kW |
Daya Engine - ISO 14396 - Metrik | 101 mhp 101 mhp |
Daya Bersih - ISO 9249 - Metrik | 96 mhp 96 mhp |
Diameter | 4 in 98 mm |
Langkah | 5 in 120 mm |
Kapasitas Silinder | 220 in³ 3.6 l |
Catatan | Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9840 ft) Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9840 ft) |
Catatan (1) | Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. |