Engine
Model Engine | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
Daya Bersih | 169 HP 124 kW |
Diameter | 4.13 in 105 mm |
Langkah | 5.31 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7.01 l |
Torsi Maksimum - 1400 rpm | 635.8 lb/ft 862 N·m |
Daya Bersih - Maksimum - ISO 14396 pada 2000 rpm (Kotor) | 173 HP 128.8 kW |
Daya Bersih - Maksimum - ISO 9249 pada 1800 rpm | 169 HP 124 kW |
Daya Kotor Engine (Maksimum) - ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
Peringkat | 2000 r/min 2000 r/min |
Jumlah Silinder | 6 6 |
Standar Emisi | Emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE dan standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China Emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE dan standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China |
Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 | 166 HP 123.5 kW |
Daya Bersih - Maksimum - 80/1269/EEC | 166 HP 123.5 kW |
Daya Kotor Engine (Maksimum) - ISO 14396 - Metrik | 175 HP 128.8 kW |
Daya Bersih (Tetapan) - ISO 9249/SAE J1349 - Metrik | 168 HP 123.5 kW |
Daya Bersih (Maksimum) - ISO 9249/SAE J1349 (metrik) | 168 HP 123.5 kW |
Daya Bersih - Tetapan - 80/1269/EEC | 166 HP 123.5 kW |
Daya Bersih - Maksimum - ISO 9249/SAE J1349 | 166 HP 123.5 kW |