Engine
Model Engine | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
Daya Bersih | 164 HP 122 kW |
Lubang | 4.13 in 105 mm |
Langkah | 5.31 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7.01 l |
Torsi Maksimum - 1400 rpm | 640.2 lb/ft 868 Nm |
Peringkat | 2000 r/mnt 2000 r/mnt |
Daya (Maksimum) - ISO 14396 pada 2000 rpm | 173 HP 128.8 kW |
Daya Kotor Engine (Maksimum) - ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
Daya (Maksimum) - ISO 9249 pada 1700 rpm | 164 HP 122 kW |
Standar Emisi | Standar emisi setara dengan Stage III Non-Jalan Raya China, EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Standar emisi setara dengan Stage III Non-Jalan Raya China, EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE |
Jumlah Silinder | 6 6 |
Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Daya Bersih - Tetapan - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
Daya Kotor Engine (Maksimum) - ISO 14396 - Metrik | 128,8 kW/175 hp (PS) 128,8 kW/175 hp (PS) |
Daya Bersih - Maksimum - ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Daya Bersih (Tetapan) - ISO 9249/SAE J1349 - Metrik | 122 kW/166 hp (PS) 122 kW/166 hp (PS) |
Bio Diesel hingga B20 | Memenuhi bahan bakar diesel mineral standar EN 14214 atau ASTM D6751 dengan EN590 atau ASTM D975 Memenuhi bahan bakar diesel mineral standar EN 14214 atau ASTM D6751 dengan EN590 atau ASTM D975 |
Cat Bio HYDO™ Advanced | Dapat langsung terurai secara biologis, bersertifikat EU Flower eco-label Dapat langsung terurai secara biologis, bersertifikat EU Flower eco-label |
Daya Bersih - Maksimum - 80/1269/EEC | 164 HP 122 kW |
Emisi Engine | Stage III Non-Jalan Raya China, dan setara Tier 3/Stage IIIA Stage III Non-Jalan Raya China, dan setara Tier 3/Stage IIIA |
Daya Bersih (Maksimum) - ISO 9249/SAE J1349 (metrik) | 122 kW/166 hp (PS) 122 kW/166 hp (PS) |