M317D2

Wheel Excavator M317D2

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat C4.4
Cat C4.4
Daya Bersih
137 HP
101 kW
Kecepatan Travel Maksimum
21.1 mile/h
34 km/h

Ikhtisar

Lakukan Lebih Banyak Pekerjaan dengan Lebih Sedikit Alat Berat

Menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih sedikit alat berat, lebih sedikit bahan bakar, dan waktu yang lebih singkat. Itulah tujuan dari Wheel Excavator M317D2 Cat. Teknologi Cat, kontrol yang lebih baik, dan sistem engine yang canggih memastikan alat berat ini berkinerja secara maksimal dengan jumlah bahan bakar minimum.

Keunggulan

Mudah Diservis

Kurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan dengan perawatan yang cepat dan mudah dilakukan.

Hingga 7% Lebih banyak daya angkat

Mode angkat berat memaksimalkan kinerja pengangkatan Anda dengan memperkuat kapasitas angkat alat berat.

Mudah Diservis

Kurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan dengan perawatan yang cepat dan mudah dilakukan.

Spesifikasi Produk untuk M317D2

Model Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Daya Bersih 137 HP 101 kW
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Torsi Maksimum - 1400 rpm 406 ft·lbf 550 N·m
Peringkat 2000 r/min 2000 r/min
Daya Engine - ISO 9249/SAE J1349 Bersih - Metrik 101 kW (137 hp) 101 kW (137 hp)
Emisi Memenuhi standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA. Memenuhi standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA.
Daya Engine - ISO 14396 Bersih - Metrik 108 kW (147 hp) 108 kW (147 hp)
Jumlah Silinder - Sejajar 4 4
Bobot Kerja 15.300 sampai 17.500 kg (33.731 sampai 38.581 lb) 15.300 sampai 17.500 kg (33.731 sampai 38.581 lb)
Catatan *Bobot termasuk stick sedang, counterweight 3900 kg, dengan tangki bahan bakar penuh, operator, dan tanpa attachment. Bobot bervariasi tergantung pada konfigurasi. *Bobot termasuk stick sedang, counterweight 3900 kg, dengan tangki bahan bakar penuh, operator, dan tanpa attachment. Bobot bervariasi tergantung pada konfigurasi.
Bobot - Boom Satu Bagian* - Blade Depan dan Outrigger Belakang 35913 lb 16290 kg
Bobot - Boom VA* - Blade Depan dan Outrigger Belakang 37016 lb 16790 kg
Bobot - Stick - Panjang (2600 mm) 1168 lb 530 kg
Bobot - Stick - Sedang (2400 mm) 1133 lb 514 kg
Bobot - Counterweight Standar 7716 lb 3500 kg
Bobot - Counterweight Opsional 8598 lb 3900 kg
Kecepatan Ayun Maksimum 9 r/min 9 r/min
Torsi Swing Maksimum 30978 ft·lbf 42 kN·m
Mekanisme Ayun 5366 psi 370 bar
Kapasitas Tangki 35.7 gal (AS) 135 l
Tekanan Maksimum - Sirkuit Bantu - Tekanan Sedang 2683 psi 185 bar
Tekanan Maksimum - Sirkuit Implement - Sirkuit Normal dan Travel 5076 psi 350 bar
Aliran Maksimum - Sirkuit Bantu - Tekanan Sedang 10.6 gal/min 40 l/min
Aliran Maksimum - Sirkuit Implement/Travel 58.1 gal/min 220 l/min
Sistem 67.4 gal (AS) 255 l
Tekanan Maksimum - Sirkuit Implement - Pengangkatan Berat 5439 psi 375 bar
Tekanan Maksimum - Sirkuit Bantu - Tekanan Tinggi 5076 psi 350 bar
Aliran Maksimum - Mekanisme Ayun 20.6 gal/min 78 l/min
Aliran Maksimum - Sirkuit Bantu - Tekanan Tinggi 58.1 gal/min 220 l/min
Gaya Tarik Drawbar 21806 lbf 97 kN
Maju/Mundur Maksimum - Gigi ke-2 21.1 mile/h 34 km/h
Kemampuan Menanjak Maksimum (16.500 kg/36.380 lb) 69% 69%
Karter Engine 2.1 gal (AS) 8 l
Sistem Pendinginan 8.7 gal (AS) 33 l
Tangki Bahan Bakar - Kapasitas Total 63.4 gal (AS) 240 l
Jarak Bebas Gandar 14.6 in 370 mm
Sudut Kemudi Maksimum 35° 35°
Sudut Gandar Osilasi ±8.5° ±8.5°
Kecepatan Travel Maksimum 21.1 mile/h 34 km/h
Kedalaman Penggalian 18.7 ft 5690 mm
Jangkauan di Permukaan Tanah 29.4 ft 8970 mm
Gaya Stick - ISO 6015 17310 lbf 77 kN
Ketinggian Buang 20 ft 6110 mm
Gaya Bucket - ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Catatan (2) Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm. Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm.
Catatan (1) Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose. Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose.
Tinggi Penggalian 29.8 ft 9070 mm
Jangkauan di Permukaan Tanah 30.2 ft 9190 mm
Gaya Stick - ISO 6015 17310 lbf 77 kN
Ketinggian Buang 23.4 ft 7140 mm
Kedalaman Penggalian 19.3 ft 5890 mm
Gaya Bucket - ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Catatan (2) Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm. Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm.
Tinggi Penggalian 33.6 ft 10230 mm
Catatan (1) Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose. Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose.
Kedalaman Penggalian 20 ft 6090 mm
Catatan (2) Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm. Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm.
Catatan (1) Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose. Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose.
Tinggi Penggalian 34.1 ft 10380 mm
Gaya Stick - ISO 6015 16411 lbf 73 kN
Gaya Bucket - ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Jangkauan di Permukaan Tanah 30.8 ft 9380 mm
Ketinggian Buang 24 ft 7300 mm
Ketinggian Buang 20.4 ft 6230 mm
Gaya Bucket - ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Jangkauan di Permukaan Tanah 30.1 ft 9170 mm
Tinggi Penggalian 30.2 ft 9190 mm
Gaya Stick - ISO 6015 16411 lbf 73 kN
Kedalaman Penggalian 19.3 ft 5890 mm
Catatan (1) Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose. Nilai kisaran dihitung dengan menggunakan quick coupler dan bucket 1100 mm/0,83 m3 dengan radius tip 1574 mm. Nilai ini mengacu pada pin stick nose.
Catatan (2) Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm. Nilai gaya bucket dan stick dihitung dengan pengangkatan berat aktif dan pinggiran tajam 1237 mm.

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat 2D E-fence untuk Excavator

    Cat® 2D E-fence mempertahankan linkage depan tetap berada dalam area kerja yang telah ditentukan untuk menghindari bahaya seperti lalu lintas. 2D E-fence menggunakan data dari sensor posisi untuk menghentikan gerakan secara otomatis saat linkage depan mencapai batas yang telah ditentukan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® 2D E-fence mempertahankan linkage depan tetap berada dalam area kerja yang telah ditentukan untuk menghindari bahaya seperti lalu lintas. 2D E-fence menggunakan data dari sensor posisi untuk menghentikan gerakan secara otomatis saat linkage depan mencapai batas yang telah ditentukan.

Jelajahi Teknologi
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload untuk Excavator

    Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana M317D2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk M317D2

Lihat Penawaran Lainnya