M315

Wheel Excavator M315

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - ISO 14396
121 HP
90 kW
Bobot Kerja Maksimum
34610 lb
15700 kg
Kecepatan Travel Maksimum
23 mile/h
37 km/h

Ikhtisar

Meningkatkan Produksi dengan Biaya Pengoperasian yang Rendah

Wheel Excavator Cat® M315 memberikan kinerja tertinggi dengan torsi ayun hingga 15 persen lebih besar dan berbagai opsi teknologi untuk mendorong produktivitas. Hemat waktu dan biaya hingga 10 persen lebih irit dalam biaya perawatan, interval servis lebih lama, dan perawatan harian dari permukaan tanah. M315 mampu bekerja lebih lama dan memberikan keuntungan untuk Anda.

Keunggulan

Peningkatan Kenyamanan

Mudah dioperasikan dengan opsi kenyamanan kabin pilihan Anda dan visibilitas yang lebih baik dengan area pandang 360° dari alat berat.

Maksimalkan Kinerja

Mudah dioperasikan dengan opsi kenyamanan kabin pilihan Anda dan visibilitas yang lebih baik dengan area pandang 360° dari alat berat.

Hingga 10% Biaya Perawatan Lebih Rendah

Biaya perawatan lebih irit dengan 100 persen perawatan harian dari permukaan tanah, dan work tool yang dapat digunakan bersama meningkatkan durasi operasi dan mengurangi biaya.

Spesifikasi Produk untuk M315

Daya Engine - ISO 14396 121 HP 90 kW
Model Engine Cat C3.6 Cat C3.6
Diameter 3.9 in 98 mm
Kapasitas Silinder 221 in³ 3.6 l
Langkah 5 in 120 mm
Emisi Engine Memenuhi standar emisi Tier 3 dan Stage IIIA. Memenuhi standar emisi Tier 3 dan Stage IIIA.
Catatan (1) M315 memenuhi standar emisi Tier 3 dan Stage IIIA. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007. Standar tersebut berlaku pada saat manufaktur. Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 2000 rpm. M315 memenuhi standar emisi Tier 3 dan Stage IIIA. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007. Standar tersebut berlaku pada saat manufaktur. Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 2000 rpm.
Catatan (2) Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9843 ft). Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (9843 ft).
Catatan (3) Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 3000 m (9843 ft) dengan penurunan daya engine di atas 3000 m (9843 ft). Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 3000 m (9843 ft) dengan penurunan daya engine di atas 3000 m (9843 ft).
Catatan (4) Kecepatan tetapan di 2000 rpm. Kecepatan tetapan di 2000 rpm.
Sistem Utama - Aliran Maksimum - Implement 71 gal/min 270 l/min
Tekanan Maksimum - Peralatan 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 5149 psi 35500 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Torsi Swing Maksimum 28860 ft·lbf 39 kN·m
Kecepatan Swing 9.1 r/min 9.1 r/min
Bobot Kerja Maksimum 34610 lb 15700 kg
Catatan (1) Bobot kerja mencakup berat tangki bahan bakar penuh, operator, bucket 500 kg (1102 lb) dan dua ban pneumatik 9,00-20. Bobot bervariasi tergantung pada konfigurasi. Bobot kerja mencakup berat tangki bahan bakar penuh, operator, bucket 500 kg (1102 lb) dan dua ban pneumatik 9,00-20. Bobot bervariasi tergantung pada konfigurasi.
Bobot Kerja Minimum 33290 lb 15100 kg
Sistem Pendinginan 5.3 gal (AS) 20 l
Cairan Buang Diesel (DEF) 5.3 gal (AS) 20 l
Final Drive 0.6 gal (AS) 2.4 l
Tangki Bahan Bakar 77.9 gal (AS) 295 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 58.1 gal (AS) 220 l
Tangki Hidraulik 23.8 gal (AS) 90 l
Boom 4650 mm (15' 3") 4650 mm (15' 3")
Bucket GD 0,76 m3 (0,99 yd3) GD 0,76 m3 (0,99 yd3)
Stick 2,2 m (7' 3") 2,2 m (7' 3")
Jarak Bebas Counterweight 4 ft 1230 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1 ft 305 mm
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 3285 ft 10.9 mm
Panjang Pengiriman 25.5 ft 7770 mm
Radius Ayunan Ekor 7.1 ft 2150 mm
Panjang Undercarriage 16.1 ft 4920 mm
Jarak Roda 8.2 ft 2500 mm
Tipe Boom Boom Satu Bagian Boom Satu Bagian
Bucket 0,76 m3 (0,99 y3) GD 0,76 m3 (0,99 y3) GD
Stick R2.2CB (7' 3") R2.2CB (7' 3")
Tinggi Penggalian 28.6 ft 8730 mm
Ketinggian Buang 19.7 ft 6000 mm
Jangkauan di Permukaan Tanah 26.9 ft 8190 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal 14.1 ft 4320 mm
Catatan (1) Nilai kisaran dihitung dengan bucket GD (CW) dan quick coupler CW-20-D.4.N dengan radius tip 1387 mm (4' 7"). Nilai kisaran mencakup dua ban pneumatik (9,00-20). Nilai kisaran dihitung dengan bucket GD (CW) dan quick coupler CW-20-D.4.N dengan radius tip 1387 mm (4' 7"). Nilai kisaran mencakup dua ban pneumatik (9,00-20).
Catatan Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara 1,216 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara 1,216 metrik ton.
Kecepatan Travel Maksimum 23 mile/h 37 km/h

M315 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • ROPS, Peredam Suara
  • Kabin yang Nyaman
  • Monitor layar sentuh LCD 203 mm (8 in) resolusi tinggi

TEKNOLOGI CAT

  • Produck Link
  • Kemampuan Pemecahan Masalah/Flash Jarak Jauh

ENGINE

  • Pemilih Mode Daya
  • Idle rendah sekali sentuh dengan kontrol kecepatan engine otomatis
  • Shutdown idle engine otomatis
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)
  • Filter udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi
  • Kemampuan biodiesel hingga B20

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Pemanasan hidraulik otomatis
  • Katup reduksi pergeseran boom dan stick

BOOM DAN STICK

  • Boom satu bagian 4650 mm (15' 3")

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Ban, 9.00-20 14 PR, ganda
  • Penggerak semua roda
  • Pengunci gandar/rem otomatis
  • Counterweight 3100 kg (6834 lb)

SISTEM LISTRIK

  • Baterai bebas perawatan
  • Lampu jalan raya dan indikator, depan dan belakang
  • Lampu kerja LED dengan waktu tunda yang dapat diprogram

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Dipstick oli engine tingkat platform dan permukaan tanah

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kaca spion sudut lebar
  • Sakelar penonaktifan engine dari permukaan tanah
  • Pelat Antiselip
  • Klakson sinyal/peringatan

M315 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

SISTEM HIDRAULIK

  • Joystick Satu Penggeser
  • Kontrol alat canggih (aliran tekanan tinggi satu/dua arah dengan reduksi drift)
  • Sirkuit quick coupler

BOOM DAN STICK

  • Stick 2500 mm (8' 2")
  • Stick 2200 mm (7' 3")

SISTEM LISTRIK

  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik
  • Lampu chassis LED, lampu boom kiri/kanan, lampu kabin

TEKNOLOGI CAT

  • Cat Grade dengan 2D
  • Cat Payload
  • E-Fence 2D
  • Cat Grade dengan 3D
  • Cat Grade dengan Advanced 2D

KABIN

  • Monitor layar sentuh LCD 254 mm (10 in) resolusi tinggi
  • Relai bantu

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera pandangan ke belakang dan samping
  • Kamera pandangan ke belakang dan samping

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat 2D E-fence untuk Excavator

    Cat® 2D E-fence mempertahankan linkage depan tetap berada dalam area kerja yang telah ditentukan untuk menghindari bahaya seperti lalu lintas. 2D E-fence menggunakan data dari sensor posisi untuk menghentikan gerakan secara otomatis saat linkage depan mencapai batas yang telah ditentukan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® 2D E-fence mempertahankan linkage depan tetap berada dalam area kerja yang telah ditentukan untuk menghindari bahaya seperti lalu lintas. 2D E-fence menggunakan data dari sensor posisi untuk menghentikan gerakan secara otomatis saat linkage depan mencapai batas yang telah ditentukan.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh Cat

    Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Grade dengan 2D untuk Excavator

    Cat Grade dengan 2D membantu operator excavator bekerja hingga 35% lebih efisien di berbagai aplikasi. Dengan memberikan panduan kontrol vertikal dan horizontal yang akurat secara waktu nyata, Grade dengan 2D membantu memastikan pemotongan dan pengisian dilakukan sesuai spesifikasi – tanpa kekurangan atau kelebihan pemotongan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat Grade dengan 2D membantu operator excavator bekerja hingga 35% lebih efisien di berbagai aplikasi. Dengan memberikan panduan kontrol vertikal dan horizontal yang akurat secara waktu nyata, Grade dengan 2D membantu memastikan pemotongan dan pengisian dilakukan sesuai spesifikasi – tanpa kekurangan atau kelebihan pemotongan.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload untuk Excavator

    Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Excavator generasi berikutnya melakukan semua jenis tugas - pemuatan, penimbunan, penanganan material, dan lainnya. Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana M315 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari M315.

Mulai Tur M315
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk M315

Lihat Penawaran Lainnya