552 Seri 2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Track feller buncher Seri 2 dengan kinerja hidraulik yang lebih halus, bahan bakar yang lebih ekonomis, ruang operator yang lebih nyaman, dan visibilitas yang lebih baik. Cat® 552 Seri 2 merupakan alat berat ayunan ekor penuh yang didesain untuk melakukan tebang habis produktivitas tinggi dan untuk melakukan tebang rata atau tebang pilih di medan yang sulit. Seri ini juga adalah alat berat perata dengan kenyamanan lebih baik pada medan yang curam.

Mesin

Satuan:
Daya Gross 303.0 PS 226.0 kW Less
Model Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less

Engine

Daya Kotor @ 1800 rpm 303.0 PS 226.0 kW Less

Spesifikasi Operasi

Jangkauan Maks dengan Attachment 28.2 ft 8.6 m Less

Sistem Hidraulik

Pompa Pompa Pompa Less

Service Refill Capacities

Cooling System 16.1 gal (US) 61.0 l Less
Oli Mesin 10.3 gal (US) 39.0 l Less
Hydraulic Tank 85.3 gal (US) 323.0 l Less
Hydraulic System 97.7 gal (US) 370.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Penggerak Ayun 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Kapasitas Bahan Bakar 312.0 gal (US) 1181.0 l Less

Bobot

Bobot Kerja tanpa Attachment 78960.0 lb 35816.0 kg Less
Bobot Kerja (tanpa hulu)* 78960.0 lb 35816.0 kg Less
Bobot Kerja (tanpa hulu)*** 79639.0 lb 36124.0 kg Less

Bobot Kerja (tanpa hulu)

Track Feller Buncher (linkage penebangan panjang) 79639.0 lb 36124.0 kg Less
Track Feller Buncher (linkage standar) 78960.0 lb 35816.0 kg Less

Power Train

Daya Tetapan @ 2100 rpm 282.0 PS 210.3 kW Less
Kapasitas Silinder 537.0 in³ 8.8 l Less

Sistem Boom

Maks. Jangkauan (dengan hulu)* 28.2 ft 8.6 m Less
Pengangkatan Bare Pin @ Jangkauan Jangkauan (tanpa hulu)*** 7700 kg @ 8,2 m (16.900 lb @ 27 ft) 7700 kg @ 8,2 m (16.900 lb @ 27 ft) Less
Pengangkatan Bare Pin @ Jangkauan Maks. (tanpa hulu)* 9400 kg @ 6,6 m (21.800 lb @ 21,5 ft) 9400 kg @ 6,6 m (21.800 lb @ 21,5 ft) Less

Undercarriage

Jarak Bebas ke Tanah 35.0 in 889.0 mm Less
Meteran Track 2591 mm-2870 mm (102 in/-113 in.) 2591 mm-2870 mm (102 in/-113 in.) Less
Panjang Track 193.0 in 4903.0 mm Less
Tenaga Traksi 104000.0 lb 47174.0 kg Less
Ukuran/Pitch 345 HD/215,9 mm (345 HD/8,5 in.) 345 HD/215,9 mm (345 HD/8,5 in.) Less

Standar

Kabin Standar Standar Less

Power Train

Paket Hidraulik

Ruang Operator

Sistem Perataan

Undercarriage

Boom dan Stick

Attachment

Keberlanjutan

Kemudahan Servis

Dukungan Pelanggan

552 Seri 2 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem kelistrikan 24 volt
  • 2 baterai 12 volt bebas perawatan
  • Alternator 95 amp
  • Kontrol IQAN dapat diprogram
  • Layar tampilan monitor MD3
  • 10 - lampu kerja standar
  • 1 - lampu servis standar

PELINDUNG
  • Tutup engine ganda berengsel yang digerakkan hidrolik dengan alarm peringatan
  • Pelindung kipas engine
  • Pelindung bawah
  • Kabin dan engine yang terpasang dengan isolasi
  • Pintu pelindung radiator tugas berat

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin bersertifikasi OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Kontrol joystick ganda
  • Kaca depan miring ke belakang
  • Kursi bantalan udara
  • Jendela kaca atap - lubang keluar alternatif
  • Lubang keluar alternatif atas belakang
  • Sabuk pengaman 3 inci yang dapat memendek sendiri
  • Heater/penyejuk udara dengan kontrol Iklim
  • Siap dipasang radio DIN dengan speaker
  • Peredaman suara operator sesuai standar
  • Alarm gerak
  • Tempat minuman (2)
  • 2 Soket daya 12 volt dan 1-24 volt
  • Jendela depan, setebal 31,75 mm (1,25 in.) Margard
  • Ventilasi filter positif, kabin bertekanan dengan penyejuk udara dua tingkat, heater dan defroster dengan kontrol manual
  • Jendela udara segar sebelah kiri
  • Kipas angin paksa
  • Matras lantai yang dapat dicuci
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol

POWER TRAIN
  • Engine C9 ACERT memenuhi standar emisi EPA AS
  • Kecepatan gerak variabel
  • Precleaner sentrifugal dan filter udara utama di bawah kap
  • Paket pendingin tugas berat
  • Pompa priming bahan bakar elektrik

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung motor track tugas berat
  • Mekanisme rekoil tugas berat
  • Pelindung roller track dengan lubang akses samping
  • Penyetel track hidraulik
  • Roller bawah dengan flensa ganda
  • Carbody perataan dengan gauge variabel yang dipasang dengan baut pada 345HD, dengan final drive GFT 110

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Penutup kap tugas berat
  • Pelindung dari kejahatan
  • Area penyimpanan selang cadangan
  • Kipas Flexxaire™
  • Separator air dari bahan bakar
  • Tangki bahan bakar 1181 l (312 Gal-AS.)

HIDRAULIK
  • Pompa pilot dengan kapasitas tetap khusus
  • Pompa pilot dengan kapasitas variabel khusus untuk fungsi track dan implement
  • Pompa gergaji kapasitas variabel hanya untuk hidraulik feller buncher
  • Penggerak ayun 325 dan motor ayun
  • Pompa pengisian oli hidraulik elektrik
  • Pengaturan hidraulik aliran tinggi untuk felling head dengan dua desain lengan silinder 180 l/mnt. (48 gpm)
  • Pengaturan hidraulik aliran rendah untuk felling head dengan silinder tunggal dan desain link 120 l/mnt. (32 gpm)
  • Tangki hidraulik 318 l (84 Gal-AS.)

ANTIFREEZE
  • Cairan pendingin pemakaian lama dengan konsentrasi 50 %

552 Seri 2 Perlengkapan Opsional

SISTEM TRACK
  • Pad SG 610 mm (24 in.), sudut terpotong, dengan relief lumpur/salju
  • Pad SG 711 mm (28 in.), sudut terpotong, dengan relief lumpur/salju
  • Roller carrier bintang
  • Roller carrier flensa tunggal standar

PERALATAN LAIN
  • Alat bantu start, cuaca dingin
  • Alat bantu start, arktik - termasuk heater engine dan hidraulik
  • Grup Lampu HID - menggantikan 6 lampu standar

ATTACHMENT YANG DIPASANG DI LAPANGAN
  • Pemutar CD dengan AM/FM Stereo - dapat dikontrol dari jauh
  • Jendela kaca atap, di bagian atas, dapat dilepas
  • Pengaturan linkage longgar