Kinerja Mumpuni
Engine C9 ACERT yang dikontrol secara elektronik memasok daya serta memenuhi semua standar emisi standar emisi EPA AS. Semua model dilengkapi separator bahan bakar/air, heater pemasukan udara engine, dan air cleaner kombinasi dua tingkat dengan precleaner.
Sistem Pendingin Kapasitas Tinggi
Radiator dan oil cooler yang bersebelahan memberikan kapasitas pendinginan yang unggul untuk bunching dan pemanenan produksi tinggi. Kipas Flexxaire sesuai kebutuhan hanya diaktifkan bila diperlukan dan memungkinkan kipas pendingin membuang serpihan dari area radiator, untuk mempertahankan sistem pendinginan yang lebih bersih. Sistem kontrol IQAN mengatur secara otomatis sudut bilah kipas Flexxaire, mengurangi permintaan horsepower dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Frekuensi dan durasi siklus pembuangan dapat disetel oleh operator di dalam kabin untuk disesuaikan dengan berbagai kondisi aplikasi.
Oli Engine
Oli engine Cat dibuat untuk mengoptimalkan masa pakai engine dan kinerja serta sangat disarankan digunakan pada engine diesel Cat. Interval penggantian oli yang diperpanjang mengurangi perawatan dan waktu henti alat berat.
Servis
Ruang engine tipe clamshell memudahkan akses semua filter, dipstick oli, reservoir cairan pendingin, pompa pengisian hidraulik, katup, dan selang untuk mengurangi waktu perawatan.
Emisi Gas Buang Rendah
Engine Cat C9 ACERT adalah engine emisi rendah yang dirancang untuk memenuhi Peraturan emisi EPA AS.
Baterai
Alat bantu start opsional untuk cuaca dingin tersedia untuk model alat berat 522B. Opsi ini dilengkapi dua (2) baterai tambahan dan kabel baterai HD.