< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari aplikasi pemangkasan sampai panen akhir, rangkaian model Seri C adalah yang paling serbaguna di industri. Model wheel feller buncher Seri C yang ketiga, 553C memiliki semua kemajuan kinerja, keandalan, dan kemudahan servis 563C dan 573C, tetapi digerakkan oleh engine yang berbeda. Seri 553C dirancang untuk pemangkasan sampai panen akhir pada medan yang relatif datar.

Mesin

Satuan:
Daya Engine 174.0 PS 130.0 kW Less
Model Engine C6.6 ACERT™ C6.6 ACERT™ Less
Daya Engine — ISO 14396 174.0 PS 130.0 kW Less
Kecepatan Engine 2200.0 r/min 2200.0 r/min Less

Sistem Hidrolik

Pompa Attachment* 155 l/mnt. @ 27 579 kPa (41 gpm @ 4000 psi) 155 l/mnt. @ 27 579 kPa (41 gpm @ 4000 psi) Less
Pompa Hidraulik Primer* 155 l/mnt. @ 27 579 kPa (41 gpm @ 4000 psi) 155 l/mnt. @ 27 579 kPa (41 gpm @ 4000 psi) Less
Pompa Hidrostatis* 242 l/mnt. @ 37 370 kPa (64 gpm @ 5420 psi) 242 l/mnt. @ 37 370 kPa (64 gpm @ 5420 psi) Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Bahan Bakar** 84.0 gal (US) 318.0 l Less

Bobot

Berat Operasi tanpa Attachment 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 24,5L × 32 NOAW 30520.0 lb 13843.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 28L × 26 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 28L × 26 NOAW 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 30,5L × 32 32280.0 lb 14642.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 30,5L × 32 Bagian Dalam Ganda (2× Ring) 32680.0 lb 14823.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 30,5L × 32 NOAW 32280.0 lb 14642.0 kg Less
Perkiraan Bobot Kerja tanpa Attachment Berdasarkan Ukuran Ban — 67 × 34 32280.0 lb 14642.0 kg Less

Dimensi

Jarak roda 110.0 in 2794.0 mm Less

Penggerak

Kecepatan Travel (Kisaran Rendah dengan Ban 28L × 26) 0-7,2 km/j (0-4,5 mpj) 0-7,2 km/j (0-4,5 mpj) Less
Kecepatan Travel (Kisaran Tinggi dengan Ban 28L × 26) 0-19,8 km/j (0-12,3 mpj) 0-19,8 km/j (0-12,3 mpj) Less

Kami Memahami.

Mesin

Sistem Pendinginan

Alat Berat Kehutanan

Struktur

Hidraulik

Ruang Operator

Kontrol Canggih

Ruang Bertekanan

Kemudahan Servis

Teknologi Terintegrasi

Keselamatan

Keberlanjutan

Attachment

Dukungan Pelanggan

553C Perlengkapan Standar

Mesin
  • Engine Cat C6.6 dengan Teknologi ACERT™
  • Pompa Priming Bahan Bakar Elektrik
  • Precleaner Udara
  • Air Cleaner 2 Tahap

SISTEM PENDINGINAN
  • Sistem Pendinginan Aliran Silang
  • Inti Berdampingan
  • Kondensor AC dan Cooler Bahan Bakar Terpadu
  • Kipas Bolak-balik yang Digerakkan Secara Hidraulik Atas Permintaan

Alat Berat Kehutanan
  • Gandar Cat
  • Pengunci Diferensial Depan dan Belakang
  • Driveline HD
  • Rem
  • Rem Servis Cakram Tertutup
  • Rem Parkir Dilepaskan Secara Hidraulik dan Diaktifkan Pegas

STRUKTUR
  • Rangka Depan dan Belakang HD
  • Roller Bearing Tirus Ganda Hitch Tengah Atas dan Bawah
  • Lift Arm dan Pin Miring Berlapis Krom
  • Panel Akses Berengsel
  • Tangki Bahan Bakar Kapasitas Tinggi
  • Tangki Oli Hidraulik Tugas Berat

SISTEM HIDROLIK
  • Sistem PowerDirect Plus
  • Hidraulik Sensor Beban dengan Kapasitas Variabel, Attachment, Hidrostatik, dan Pompa Kipas
  • Katup Kontrol Utama Multifungsi Kinerja Tinggi
  • Selang Cat ToughGuard

ELEKTRIS
  • Sistem Kelistrikan 24-Volt
  • Alternator 130 Amp
  • Baterai Bebas Perawatan (2-1000 CCA)
  • Lampu Kerja Halogen Bohlam Ganda (6 total)
  • Sakelar Pemutus Utama
  • Konektor Diagnostik
  • Klakson Peringatan
  • Siap untuk Product Link
  • Sistem Kontrol Fungsi Penuh IQAN MD3
  • Lampu Kerja

RUANG OPERATOR
  • Kaca depan 3 bagian Miring Terbalik
  • Sistem HVAC Kapasitas Tinggi
  • Kursi Suspensi Udara Aksi Lutut
  • Headliner
  • Alas Lantai Non-Tembus Dapat Dilepas
  • Lampu Plafon
  • Kaca Spion
  • Soket 12 V Ganda
  • 2 Tempat Minuman

KONTROL CANGGIH
  • Kemudahan Penyetelan Kontrol Operator
  • Mode Pilihan Medan
  • Mode Creep
  • Mode Kemudi Jalan Raya

KEMUDAHAN SERVIS
  • Ruang Engine/Hidraulik Bertekanan dan Cat CEM
  • Kabin yang Bisa Dimiringkan
  • Akses Ruang Engine/Hidraulik dari Permukaan Tanah
  • Pengisian Bahan Bakar di Permukaan Tanah
  • Pompa Pengisian Oli Hidraulik Elektrik
  • Monitor Diagnostik
  • Panel Akses Berengsel
  • Port Sampel Oli

PRODUK
  • Kabin Bersertifikasi OPS/FOPS/ROPS
  • Alarm Mundur
  • Sakelar Penghentian dari Permukaan Tanah
  • Kait Sabuk Pengaman
  • Tangki Air Bertekanan

553C Perlengkapan Opsional

KONTROL
  • Pengemudian Joystick — Kontrol Lengan Pengumpul Joystick
  • Pengemudian Joystick — Kontrol Lengan Pengumpul Pedal Kaki

RADIO
  • Paket Siap Radio
  • Paket Radio Satelit AM/FM/CD/Sirius

Jaringan Produk
  • Siap Cat Product Link
  • Cat Product Link — 321

BAN
  • 28L × 26 16 PR, Offset NOAW
  • 28L × 26 16 PR, Offset Standard
  • 67 × 34 14 PR, Offset Standard
  • 24.5L × 32 16 PR, Offset NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, Offset NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, Offset Standard
  • 30.5L × 32 20 PR, GANDA (2× Ring)